1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อเป็น สแตนเลส ซีรี่ส์ SU-TEL (รหัสสินค้า)

ลูกล้อเป็น สแตนเลส ซีรี่ส์ SU-TEL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 437.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อทำจากสแตนเลส
· สเปคมาตรฐานอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถใช้ร่วมกันได้ โดยไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงผู้ผลิต

รหัสสินค้า
SU-TEL-65NL
SU-TEL-65RL
SU-TEL-65TP
SU-TEL-75NL
SU-TEL-75RL
SU-TEL-100NM
SU-TEL-100RL
SU-TEL-100TP
SU-TEL-100UM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท L
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง แผ่นเพลท W
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)

฿ 464.13

STAINLESS CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 108035.01 ถึง 80.0040[ไนล่อน] ไนล่อน สีขาวทนน้ำมัน56287042652060

฿ 478.03

STAINLESS CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 1080ถึง 35.0035[ยางสังเคราะห์] ยางไม่56287042652060

฿ 437.59

STAINLESS CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 108035.01 ถึง 80.0040อีลาสโตเมอร์ไม่56287042652160

฿ 497.76

STAINLESS CASTERS 1 ชิ้น 68 วัน 109235.01 ถึง 80.0050[ไนล่อน] ไนล่อน สีขาวทนน้ำมัน56287042752070

฿ 512.28

STAINLESS CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 109235.01 ถึง 80.0040[ยางสังเคราะห์] ยางไม่56287042752070

฿ 978.79

STAINLESS CASTERS 1 ชิ้น 5 วัน 1012235.01 ถึง 80.0060[ไนล่อน] ไนล่อน สีขาวทนน้ำมัน8240100581002587

฿ 992.07

STAINLESS CASTERS 1 ชิ้น 5 วัน 1012235.01 ถึง 80.0050[ยางสังเคราะห์] ยางไม่8240100581002587

฿ 869.35

STAINLESS CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 1012235.01 ถึง 80.0060อีลาสโตเมอร์ไม่8240100581002587

฿ 1,083.72

STAINLESS CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 1012235.01 ถึง 80.0060[ยูรีเทน] ยูรีเทนทนน้ำมัน8240100581002587

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง สเตนเลส
ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม การใช้งาน สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / โรงงานผลิต โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดน้ำหนักเบา
ตลับลูกปืน ล้อ ไม่มี