(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ลูกล้อ มีความเงียบเป็นเยี่ยม และการเคลื่อนไหวที่เบาอย่างน่าทึ่ง
[คุณสมบัติ]
·ความเงียบอยู่ในระดับสูง เนื่องจากใช้ตลับลูกปืน ในส่วนที่หมุน ในส่วนการหมุนของ ล้อ และล้อที่มีแรงขับสูงแบบเดิม
·ในส่วนการหมุนอย่างราบรื่น เกิดจากการใช้ตลับลูกปืนเม็ดกล ในส่วนที่หมุนได้
·สำหรับการใช้งานภายในอาคาร จะมีล้อที่ไม่ทิ้งรอยบนพื้น
[การช้งาน]
·ใช้ในกรณีที่จะเกิดเสียงดังรบกวน เช่น การดันเก็บรถเข็นเข้ากับแถวหรือที่เก็บรถเข็น หรือสำหรับรถเข็นในสถานที่สาธารณะ เช่นโรงพยาบาล และห้องสมุด
รหัสสินค้า |
---|
GES-75NRC |
GES-100NRC |
GES-100TB |
SES-75NRC |
STLS-125NRB |
STLS-125PB |
STLS-150NRB |
STS-75NRC |
STS-100TR |
TES-100NRC |
TES-100TB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท ลูกล้อ | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ประเภทการ รูติดตั้ง | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท L (มิลลิเมตร) | ความกว้าง แผ่นเพลท W (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | การใช้งาน | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | การรวมกันของ พิทช์ รูยาว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 646.26 | SILENCE CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 98 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สีเทา | รูกลม | - | - | - | - | - | 22 | 75 | 27 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต | 75 | โหลดน้ำหนักเบา | - | ||
฿ 671.38 | SILENCE CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 127 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สีเทา | รูกลม | - | - | - | - | - | 22 | 100 | 27 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต | 86 | โหลดน้ำหนักเบา | - | ||
฿ 664.33 | SILENCE CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 127 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | อีลาสโตเมอร์ | รูกลม | - | - | - | - | - | 22 | 100 | 25 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต | 86 | โหลดน้ำหนักเบา | - | ||
฿ 616.02 | SILENCE CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ชนิดเกลียวใน | 97 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สีเทา | - | - | - | - | - | [M12 (P1.75)] M12 × P1.75 | - | 75 | 27 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต | 75 | โหลดน้ำหนักเบา | - | ||
฿ 953.72 | SILENCE CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 165 | 80.01 ถึง 140.00 | 110 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สีเทา | หลุมเจาะรู | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | - | - | 125 | 27 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | 108 | โหลดปานกลาง | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | ||
฿ 939.61 | SILENCE CASTERS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 10 | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 165 | 80.01 ถึง 140.00 | 110 | อีลาสโตเมอร์ | หลุมเจาะรู | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | - | - | 125 | 27 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | 108 | โหลดปานกลาง | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | ||
฿ 1,088.39 | SILENCE CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 190 | 80.01 ถึง 140.00 | 110 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สีเทา | หลุมเจาะรู | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | - | - | 150 | 32 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | 118 | โหลดปานกลาง | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | ||
฿ 721.13 | SILENCE CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 93 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สีเทา | รูกลม | 55 | 42 | 70 | 58 | - | - | 75 | 27 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต | 75 | โหลดปานกลาง | - | ||
฿ 858.93 | SILENCE CASTERS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 136 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | อีลาสโตเมอร์ | หลุมเจาะรู | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | - | - | 100 | 32 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | 88 | โหลดปานกลาง | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | ||
฿ 798.96 | SILENCE CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 122 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สีเทา | รูกลม | 82 | 40 | 100 | 58 | - | - | 100 | 27 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | 86 | โหลดน้ำหนักเบา | - | ||
฿ 634.70 | SILENCE CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 122 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | อีลาสโตเมอร์ | รูกลม | 82 | 40 | 100 | 58 | - | - | 100 | 27 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | 86 | โหลดน้ำหนักเบา | - |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ | เสียงรบกวนเล็กน้อย | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | ลักษณะ ล้อ | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ตลับลูกปืน ล้อ | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง