1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

แดมเปอร์เสียดทาน FFD- ยางกันกระแทก /FW/SS/SW ซีรีส์ [ทางเดียว] (รหัสสินค้า)

แดมเปอร์เสียดทาน FFD- ยางกันกระแทก /FW/SS/SW ซีรีส์ [ทางเดียว]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 585.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ยางกันกระแทก นี้มีขนาดเล็กและ ประหยัดพื้นที่ และเป็น ยางกันกระแทก เปอร์ เรซิ่น ชนิดแรงเสียดทานทิศทางเดียวที่สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังไม่มีการใช้ น้ำมัน ใน ยางกันกระแทก นี้

รหัสสินค้า
FFD-25FS-L102
FFD-25FS-L103
FFD-25FS-L502
FFD-25FS-R102
FFD-25FS-R103
FFD-25FS-R502
FFD-25FW-L103
FFD-25FW-L153
FFD-25FW-L203
FFD-25FW-R203
FFD-25SS-L102
FFD-25SS-R102
FFD-25SS-R103
FFD-25SS-R502
FFD-25SW-L203
FFD-25SW-R203
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L
(มิลลิเมตร)
วิธีการติดตั้ง แรงบิด
(n · m)
ทิศทางของ แรงบิด ความสูง
(มิลลิเมตร)

฿ 586.08

ROTARY DAMPER(FFD) 1 ชิ้น 47 วัน 1042สกรู0.1ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา13

฿ 700.00

ROTARY DAMPER(FFD) 1 ชิ้น ขอราคา 1042สกรู1ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา13

฿ 586.08

ROTARY DAMPER(FFD) 1 ชิ้น 47 วัน 1042สกรู0.5ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา13

฿ 586.08

ROTARY DAMPER(FFD) 1 ชิ้น 47 วัน 1042สกรู0.1ตามเข็มนาฬิกา13

฿ 700.00

ROTARY DAMPER(FFD) 1 ชิ้น 60 วัน 1042สกรู1ตามเข็มนาฬิกา13

฿ 586.08

ROTARY DAMPER(FFD) 1 ชิ้น 3 วัน 1042สกรู0.5ตามเข็มนาฬิกา13

฿ 587.79

ROTARY DAMPER(FFD) 1 ชิ้น 47 วัน 1042สกรู1ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา19

฿ 587.79

ROTARY DAMPER(FFD) 1 ชิ้น 47 วัน 1042สกรู1.5ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา19

฿ 601.55

ROTARY DAMPER(FFD) 1 ชิ้น 3 วัน 1042สกรู2ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา19

฿ 587.79

ROTARY DAMPER(FFD) 1 ชิ้น 47 วัน 1042สกรู2ตามเข็มนาฬิกา19

฿ 585.93

ROTARY DAMPER(FFD) 1 ชิ้น 47 วัน 1025เบอร์ประแจ0.1ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา16

฿ 585.93

ROTARY DAMPER(FFD) 1 ชิ้น 47 วัน 1025เบอร์ประแจ0.1ตามเข็มนาฬิกา16

฿ 585.93

ROTARY DAMPER(FFD) 1 ชิ้น 47 วัน 1025เบอร์ประแจ1ตามเข็มนาฬิกา16

฿ 585.93

ROTARY DAMPER(FFD) 1 ชิ้น 47 วัน 1025เบอร์ประแจ0.5ตามเข็มนาฬิกา16

฿ 587.63

ROTARY DAMPER(FFD) 1 ชิ้น 47 วัน 1025เบอร์ประแจ2ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา22

฿ 587.63

ROTARY DAMPER(FFD) 1 ชิ้น 47 วัน 1025เบอร์ประแจ2ตามเข็มนาฬิกา22

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เรซิ่น ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ประเภท แกนหมุน สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม พร้อมฟังก์ชั่นแดมเปอร์ มุม เปิดθ(องศา) 360

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: สามารถใช้สินค้าเป็นตลับลูกปืนได้หรือไม่?
ตอบ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งตลับลูกปืนแยกแล้ว เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายกับแดมเปอร์ได้
คำถาม: สามารถใช้งานสินค้าในสุญญากาศได้หรือไม่?
ตอบ: ไม่สามารถใช้ได้