(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ลูกล้อสำหรับท่อ Spacio ชนิด จานตายตัวพร้อมโครงเหล็ก
[คุณสมบัติ]
· ติดตั้งกับท่อ โดยใช้ขายึด เช่น จานล้อ หรือฐานล้อ
· โครงเป็นโลหะ
[การใช้งาน]
·สะดวกในการ สร้างโครงสร้าง สำหรับม้านั่งทำงาน ชั้นวางของทำงาน รถเข็นดอลลี่ รางน้ำ ชั้นวาง ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
SK-100 |
SK-100NB |
SK-130 |
SK-130VU |
SK-150 |
SK-150VU |
ST-100 |
ST-100NB |
ST-100S |
ST-100SNB |
ST-130 |
ST-130S |
ST-130SVU |
ST-130VU |
ST-150 |
ST-150S |
ST-150SVU |
ST-150VU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท ลูกล้อ | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว W1 (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท L (มิลลิเมตร) | ความกว้าง แผ่นเพลท W (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 862.30 | PLATE TYPE CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ความสำรวม | 130 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 120 | [ยางสังเคราะห์] ยาง (สีดำ) | 75 | 75 | 110 | 70 | 100 | 32 | ||
฿ 1,395.26 | PLATE TYPE CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | ความสำรวม | 130 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 120 | ไนล่อน | 75 | 75 | 110 | 70 | 100 | 29 | ||
฿ 1,002.19 | PLATE TYPE CASTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | ความสำรวม | 177 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 180 | [ยางสังเคราะห์] ยาง (สีดำ) | 107 | 107 | 138 | 90 | 130 | 38 | ||
฿ 2,025.36 | PLATE TYPE CASTERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | ความสำรวม | 177 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 260 | ยูรีเทน | 107 | 107 | 138 | 90 | 130 | 38 | ||
฿ 1,109.62 | PLATE TYPE CASTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | ความสำรวม | 198 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 200 | [ยางสังเคราะห์] ยาง (สีดำ) | 107 | 107 | 138 | 90 | 150 | 42 | ||
฿ 2,253.33 | PLATE TYPE CASTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ความสำรวม | 198 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 300 | ยูรีเทน | 107 | 107 | 138 | 90 | 150 | 42 | ||
฿ 963.48 | PLATE TYPE CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยืดหยุ่น | 130 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 120 | [ยางสังเคราะห์] ยาง (สีดำ) | 75 | 75 | 90 | 90 | 100 | 32 | ||
฿ 1,562.76 | PLATE TYPE CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | ยืดหยุ่น | 130 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 120 | ไนล่อน | 75 | 75 | 90 | 90 | 100 | 29 | ||
฿ 1,118.32 | PLATE TYPE CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยืดหยุ่น | 130 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 120 | [ยางสังเคราะห์] ยาง (สีดำ) | 75 | 75 | 90 | 90 | 100 | 32 | ||
฿ 1,717.56 | PLATE TYPE CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | ยืดหยุ่น | 130 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 120 | ไนล่อน | 75 | 75 | 90 | 90 | 100 | 29 | ||
฿ 1,157.03 | PLATE TYPE CASTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | ยืดหยุ่น | 177 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 180 | [ยางสังเคราะห์] ยาง (สีดำ) | 107 | 107 | 120 | 105 | 130 | 38 | ||
฿ 1,519.62 | PLATE TYPE CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | ยืดหยุ่น | 177 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 180 | [ยางสังเคราะห์] ยาง (สีดำ) | 107 | 107 | 120 | 105 | 130 | 38 | ||
฿ 2,631.27 | PLATE TYPE CASTERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | ยืดหยุ่น | 177 | 220.01 ถึง 320.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 260 | ยูรีเทน | 107 | 107 | 120 | 105 | 130 | 38 | ||
฿ 2,305.94 | PLATE TYPE CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | ยืดหยุ่น | 177 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 260 | ยูรีเทน | 107 | 107 | 120 | 105 | 130 | 38 | ||
฿ 1,272.39 | PLATE TYPE CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | ยืดหยุ่น | 198 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 200 | [ยางสังเคราะห์] ยาง (สีดำ) | 107 | 107 | 120 | 105 | 150 | 42 | ||
฿ 1,673.53 | PLATE TYPE CASTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | ยืดหยุ่น | 198 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 200 | [ยางสังเคราะห์] ยาง (สีดำ) | 107 | 107 | 120 | 105 | 150 | 42 | ||
฿ 2,648.37 | PLATE TYPE CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยืดหยุ่น | 198 | 220.01 ถึง 320.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 300 | ยูรีเทน | 107 | 107 | 120 | 105 | 150 | 42 | ||
฿ 2,474.05 | PLATE TYPE CASTERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | ยืดหยุ่น | 198 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 300 | ยูรีเทน | 107 | 107 | 120 | 105 | 150 | 42 |
กำลังโหลด …
ลักษณะ ล้อ | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | การใช้งาน | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / ชั้นวาง ท่อเหล็ก / โรงงานผลิต |
---|---|---|---|---|---|
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง