1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฐานแบบสูง ซีรีส์ MY (รหัสสินค้า)

HI-MOUNT

ฐานแบบสูง ซีรีส์ MY
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,231.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฐานที่จะช่วยป้องกันการสั่น การกระแทก และเสียงดังของเครื่องจักร หรืออุปกรณ์
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากใช้ยางที่มีความหน่วงสูง จึงมีคุณสมบัติเป็นตัวหน่วงได้ดียิ่งกว่าเดิม
· ทนการสั่นสะเทือนได้เหนือกว่า
· ใช้ยางแบบพิเศษที่ไม่ทำให้พื้นสกปรก
· ป้องกันไม่ให้เครื่องจักรเคลื่อนไหวจากการสั่นสะเทือน ช่วยให้ปรับเปลี่ยนเลย์เอาท์ได้เพิ่มเติมตามสภาพแวดล้อม
[การใช้งาน]
· สำหรับป้องกันการสั่นสะเทือนของเครื่องมือกล เช่น เครื่องฉีดขึ้นรูป เครื่องกด และอื่นๆ

Drawing

Drawing ระบุขนาด

รายละเอียดสินค้า

  • ยางกันสั่นสะเทือน: ยาง ซีรีส์ HDR
  • แบริ่งเพลท: SPHC, SS400
  • ตัวเรือน: FC250 สีเหลือง (เคลือบหุ้มเมลามีน)
  • โบลท์: SS400 ชุบไบร์ทโครเมต

เมื่อวางบนพื้นเอียง (ระดับความเอียงที่อนุญาต: 3°) จะปรับระดับได้สูงสุดไม่เกิน 50%
(ไม่สามารถเพิ่มระดับของ MY-19* เมื่อวางบนพื้นเอียง โปรดใช้เมื่อต้องการปรับโดยละเอียดหลังเพิ่มระดับแล้ว)

คุณสมบัติ

เนื่องจากพื้นและยางที่มีพื้นผิวไม่เสมอกันเพียงเล็กน้อยเกิดการขบกัน เครื่องจักรจึงไม่เคลื่อนไหวเมื่อมีการสั่นสะเทือน

เนื่องจากพื้นและยางที่มีพื้นผิวไม่เสมอกันเพียงเล็กน้อยเกิดการขบกัน เครื่องจักรจึงไม่เคลื่อนไหวเมื่อมีการสั่นสะเทือน

เคลื่อนย้ายไม่สะดวก เพราะจำเป็นต้องฝังโบลท์ลงไปในพื้น

เคลื่อนย้ายไม่สะดวก เพราะจำเป็นต้องฝังโบลท์ลงไปในพื้น

หมุนประแจขันนัท

หมุนประแจขันนัท

สามารถติดตั้งได้ตามความเอียงของพื้น (±3°)

สามารถติดตั้งได้ตามความเอียงของพื้น (±3°)

ตาราง มาตรฐาน

คุณสมบัติมาตรฐานรุ่น B

(หน่วย: มม.)

รหัสสินค้าโหลดไฟฟ้าขั้นต่ำ
N
น้ำหนักสูงสุด
N
ค่าคงตัวสปริง
N/mm
⌀D1(H) dLTHความหนาของพื้นผิวที่วางได้
ปริมาณการปรับระดับ
MY-10B3,1506,3004,60010039+18M1290118ถึง 39
* 120148ถึง 69
* 200228ถึง 149
MY-14B6,30012,5009,20014047+19M16* 90127ถึง 35
120157ถึง 65
* 200237ถึง 145
MY-19B12,50025,00018,30019056+25M20120164ถึง 51
* 200244ถึง 131

รุ่น B: เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการการป้องกันการสั่นสะเทือนและความมีเสถียรภาพในแบบที่พอดี
*) *ความยาวของโบลท์ที่มีเครื่องหมายกำกับเป็นแบบกึ่งมาตรฐาน

เน้นความมีเสถียรภาพ, รุ่น H

(หน่วย: มม.)

รหัสสินค้าโหลดไฟฟ้าขั้นต่ำ
N
น้ำหนักสูงสุด
N
ค่าคงตัวสปริง
N/mm
⌀D1(H) dLTHความหนาของพื้นผิวที่วางได้
ปริมาณการปรับระดับ
MY-10H7,50015,00023,00010035+22M12* 90107ถึง 28
120137ถึง 58
* 200217ถึง 138
MY-14H15,00030,00046,00014042+24M16* 90111ถึง 19
120141ถึง 49
* 200221ถึง 129
MY-19H20,00040,0006,200019054+27M20120148ถึง 36
* 200228ถึง 116

รุ่น H: เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการเน้นความมีเสถียรภาพ และอุปกรณ์มีการสั่นสะเทือนเพียงเล็กน้อย
*) *ความยาวของโบลท์ที่มีเครื่องหมายกำกับเป็นแบบกึ่งมาตรฐาน

เรื่องราวเบื้องหลังการพัฒนา

 

ซีรีส์ฐานแบบสูงเป็นรายการสินค้าแรกที่แผนกสินค้าอุตสาหกรรมของ Kurashiki Kako นำเข้าสู่ตลาด และนับเป็นก้าวแรกก่อนที่จะขยายไปสู่อุปกรณ์อุตสาหกรรมในภาคต่างๆ รวมไปถึงชิ้นส่วนรถยนต์
หลังจากนั้น ผู้ผลิตได้มีการปรับปรุงการพัฒนาสินค้าอีกหลายครั้ง จึงเป็นที่มาของรุ่น M และ LM ในปัจจุบัน

รหัสสินค้า
MY-19B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกว้าง
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(กิโลนิวตัน)
โหลดที่ยอมรับได้
(กิโลนิวตัน)
ความยาวของ เกลียว L1.5
(มิลลิเมตร)
ค่า ปรับความสูง L2
(มิลลิเมตร)
ความสูง ตัวเครื่อง หลัก h
(มิลลิเมตร)
จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า ขอบเขตขั้นต่ำ
(N)
โหลดไฟฟ้า ขอบเขตสูงสุด
(N)

฿ 3,267.43

HI-MOUNT 1 ชิ้น 9 วัน 1019016.001 ถึง 34,000251202556201250025000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทเมานต์ ประเภท รูปทรง ติดตั้ง ประเภท ยางกันกระแทก ที่ มือจับ ปรับความสูง การมี
วัสดุส่วนเกลียว เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิวเกลียว กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ เมลามีน กระบวนการอบสี วัสดุ ยาง ด้านล่าง ยางสังเคราะห์ คุณสมบัติ มาตรฐาน / ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน
รายละเอียด วัสดุ พื้นผิว ยาง ด้านล่าง ยางที่มีความหน่วงสูง (HDR)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MY-19B ในชุด ฐานแบบสูง ซีรีส์ MY

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MY-10H-200L
MY-14B
MY-14B-200L
MY-19B-200L
MY-19H
MY-19H-200L
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกว้าง
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(กิโลนิวตัน)
โหลดที่ยอมรับได้
(กิโลนิวตัน)
ความยาวของ เกลียว L1.5
(มิลลิเมตร)
ค่า ปรับความสูง L2
(มิลลิเมตร)
ความสูง ตัวเครื่อง หลัก h
(มิลลิเมตร)
จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า ขอบเขตขั้นต่ำ
(N)
โหลดไฟฟ้า ขอบเขตสูงสุด
(N)

฿ 1,231.40

1 ชิ้น 11 วัน 1010012.501 ถึง 16.000152002235-750015000

฿ 2,548.19

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 101408.001 ถึง 12.50012.51201947-630012500

฿ 1,880.24

1 ชิ้น 11 วัน 101408.001 ถึง 12.50012.52001947-630012500

฿ 3,388.98

1 ชิ้น 11 วัน 1019016.001 ถึง 34,000252002556201250025000

฿ 3,267.43

1 ชิ้น 9 วัน 1019034.001 ถึง 60.000401202754202000040000

฿ 3,388.98

1 ชิ้น 11 วัน 1019034.001 ถึง 60.000402002754202000040000