(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฐานที่จะช่วยป้องกันการสั่น การกระแทก และเสียงดังของเครื่องจักร หรืออุปกรณ์
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากใช้ยางที่มีความหน่วงสูง จึงมีคุณสมบัติเป็นตัวหน่วงได้ดียิ่งกว่าเดิม
· ทนการสั่นสะเทือนได้เหนือกว่า
· ใช้ยางแบบพิเศษที่ไม่ทำให้พื้นสกปรก
· ป้องกันไม่ให้เครื่องจักรเคลื่อนไหวจากการสั่นสะเทือน ช่วยให้ปรับเปลี่ยนเลย์เอาท์ได้เพิ่มเติมตามสภาพแวดล้อม
[การใช้งาน]
· สำหรับป้องกันการสั่นสะเทือนของเครื่องมือกล เช่น เครื่องฉีดขึ้นรูป เครื่องกด และอื่นๆ
เมื่อวางบนพื้นเอียง (ระดับความเอียงที่อนุญาต: 3°) จะปรับระดับได้สูงสุดไม่เกิน 50%
(ไม่สามารถเพิ่มระดับของ MY-19* เมื่อวางบนพื้นเอียง โปรดใช้เมื่อต้องการปรับโดยละเอียดหลังเพิ่มระดับแล้ว)
เนื่องจากพื้นและยางที่มีพื้นผิวไม่เสมอกันเพียงเล็กน้อยเกิดการขบกัน เครื่องจักรจึงไม่เคลื่อนไหวเมื่อมีการสั่นสะเทือน
เคลื่อนย้ายไม่สะดวก เพราะจำเป็นต้องฝังโบลท์ลงไปในพื้น
หมุนประแจขันนัท
สามารถติดตั้งได้ตามความเอียงของพื้น (±3°)
(หน่วย: มม.)
รหัสสินค้า | โหลดไฟฟ้าขั้นต่ำ N | น้ำหนักสูงสุด N | ค่าคงตัวสปริง N/mm | ⌀D1 | (H) | d | L | TH | ความหนาของพื้นผิวที่วางได้ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริมาณการปรับระดับ | ||||||||||
MY-10B | 3,150 | 6,300 | 4,600 | 100 | 39 | +18 | M12 | 90 | 118 | ถึง 39 |
* 120 | 148 | ถึง 69 | ||||||||
* 200 | 228 | ถึง 149 | ||||||||
MY-14B | 6,300 | 12,500 | 9,200 | 140 | 47 | +19 | M16 | * 90 | 127 | ถึง 35 |
120 | 157 | ถึง 65 | ||||||||
* 200 | 237 | ถึง 145 | ||||||||
MY-19B | 12,500 | 25,000 | 18,300 | 190 | 56 | +25 | M20 | 120 | 164 | ถึง 51 |
* 200 | 244 | ถึง 131 |
รุ่น B: เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการการป้องกันการสั่นสะเทือนและความมีเสถียรภาพในแบบที่พอดี
*) *ความยาวของโบลท์ที่มีเครื่องหมายกำกับเป็นแบบกึ่งมาตรฐาน
(หน่วย: มม.)
รหัสสินค้า | โหลดไฟฟ้าขั้นต่ำ N | น้ำหนักสูงสุด N | ค่าคงตัวสปริง N/mm | ⌀D1 | (H) | d | L | TH | ความหนาของพื้นผิวที่วางได้ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริมาณการปรับระดับ | ||||||||||
MY-10H | 7,500 | 15,000 | 23,000 | 100 | 35 | +22 | M12 | * 90 | 107 | ถึง 28 |
120 | 137 | ถึง 58 | ||||||||
* 200 | 217 | ถึง 138 | ||||||||
MY-14H | 15,000 | 30,000 | 46,000 | 140 | 42 | +24 | M16 | * 90 | 111 | ถึง 19 |
120 | 141 | ถึง 49 | ||||||||
* 200 | 221 | ถึง 129 | ||||||||
MY-19H | 20,000 | 40,000 | 6,2000 | 190 | 54 | +27 | M20 | 120 | 148 | ถึง 36 |
* 200 | 228 | ถึง 116 |
รุ่น H: เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการเน้นความมีเสถียรภาพ และอุปกรณ์มีการสั่นสะเทือนเพียงเล็กน้อย
*) *ความยาวของโบลท์ที่มีเครื่องหมายกำกับเป็นแบบกึ่งมาตรฐาน
ซีรีส์ฐานแบบสูงเป็นรายการสินค้าแรกที่แผนกสินค้าอุตสาหกรรมของ Kurashiki Kako นำเข้าสู่ตลาด และนับเป็นก้าวแรกก่อนที่จะขยายไปสู่อุปกรณ์อุตสาหกรรมในภาคต่างๆ รวมไปถึงชิ้นส่วนรถยนต์
หลังจากนั้น ผู้ผลิตได้มีการปรับปรุงการพัฒนาสินค้าอีกหลายครั้ง จึงเป็นที่มาของรุ่น M และ LM ในปัจจุบัน
รหัสสินค้า |
---|
MY-10B |
MY-10B-200L |
MY-10H |
MY-10H-200L |
MY-14B |
MY-14B-200L |
MY-14H |
MY-14H-200L |
MY-19B |
MY-19B-200L |
MY-19H |
MY-19H-200L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กว้าง (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (กิโลนิวตัน) | โหลดที่ยอมรับได้ (กิโลนิวตัน) | ความยาวของ เกลียว L1.5 (มิลลิเมตร) | ค่า ปรับความสูง L2 (มิลลิเมตร) | ความสูง ตัวเครื่อง หลัก h (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า ขอบเขตขั้นต่ำ (N) | โหลดไฟฟ้า ขอบเขตสูงสุด (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,672.00 | HI-MOUNT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 100 | 5.501 ถึง 8.000 | 6.3 | 90 | 18 | 39 | - | 3150 | 6300 | |
฿ 1,231.40 | HI-MOUNT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 | 5.501 ถึง 8.000 | 6.3 | 200 | 18 | 39 | - | 3150 | 6300 | ||
฿ 1,672.00 | HI-MOUNT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 100 | 12.501 ถึง 16.000 | 15 | 120 | 22 | 35 | - | 7500 | 15000 | |
฿ 1,231.40 | HI-MOUNT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 100 | 12.501 ถึง 16.000 | 15 | 200 | 22 | 35 | - | 7500 | 15000 | ||
฿ 2,548.19 | HI-MOUNT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 140 | 8.001 ถึง 12.500 | 12.5 | 120 | 19 | 47 | - | 6300 | 12500 | |
฿ 1,880.24 | HI-MOUNT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 140 | 8.001 ถึง 12.500 | 12.5 | 200 | 19 | 47 | - | 6300 | 12500 | ||
฿ 2,548.19 | HI-MOUNT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 140 | 16.001 ถึง 34,000 | 30 | 120 | 24 | 42 | - | 15000 | 30000 | |
฿ 1,900.58 | HI-MOUNT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | 140 | 16.001 ถึง 34,000 | 30 | 200 | 24 | 42 | - | 15000 | 30000 | |
฿ 3,267.43 | HI-MOUNT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 190 | 16.001 ถึง 34,000 | 25 | 120 | 25 | 56 | 20 | 12500 | 25000 | ||
฿ 3,388.98 | HI-MOUNT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 190 | 16.001 ถึง 34,000 | 25 | 200 | 25 | 56 | 20 | 12500 | 25000 | ||
฿ 3,267.43 | HI-MOUNT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 190 | 34.001 ถึง 60.000 | 40 | 120 | 27 | 54 | 20 | 20000 | 40000 | ||
฿ 3,388.98 | HI-MOUNT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 190 | 34.001 ถึง 60.000 | 40 | 200 | 27 | 54 | 20 | 20000 | 40000 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทเมานต์ | ประเภท รูปทรง ติดตั้ง | ประเภท ยางกันกระแทก | ที่ มือจับ ปรับความสูง | การมี |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุส่วนเกลียว | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า |
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | เมลามีน กระบวนการอบสี | วัสดุ ยาง ด้านล่าง | ยางสังเคราะห์ | คุณสมบัติ | มาตรฐาน / ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน |
รายละเอียด วัสดุ พื้นผิว ยาง ด้านล่าง | ยางที่มีความหน่วงสูง (HDR) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง