(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถเลือกความยาว ใบมีดลบคม ดได้ตามความลึกของร่อง ริบ (เลือกความยาว ใบมีดลบคม ที่สั้นที่สุดเพื่อรักษา ชนิดแข็ง)
· มี การเคลือบผิว ที่มีความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันสูงและ ความแข็ง สูง และ อายุการใช้งาน งานที่ยาวนาน มีประสิทธิภาพใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น เป็นคุณสมบัติ การเคลือบผิว
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุม เดียว (θ) (ระดับ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย ใหญ่ D1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,509.68 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 0.5 | 4 | 0.3 | 4 | 45 | 0.66 | |
฿ 2,924.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.5 | 6 | 0.3 | 4 | 45 | 0.7 | ||
฿ 2,509.68 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1 | 4 | 0.3 | 4 | 45 | 0.73 | |
฿ 2,509.68 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1 | 6 | 0.3 | 4 | 45 | 0.8 | |
฿ 2,509.68 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 2 | 4 | 0.3 | 4 | 45 | 0.86 | |
฿ 2,509.68 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 2 | 6 | 0.3 | 4 | 45 | 1 | |
฿ 2,038.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.5 | 6 | 0.4 | 4 | 50 | 0.9 | ||
฿ 2,672.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.5 | 8 | 0.4 | 4 | 50 | 0.93 | ||
฿ 2,707.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 8 | 0.4 | 4 | 50 | 1.07 | ||
฿ 2,509.68 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1.5 | 6 | 0.4 | 4 | 50 | 1.09 | |
฿ 2,509.68 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1.5 | 8 | 0.4 | 4 | 50 | 1.2 | |
฿ 2,926.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | 8 | 0.4 | 4 | 50 | 1.33 | ||
฿ 2,223.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.5 | 10 | 0.5 | 4 | 50 | 1.17 | ||
฿ 2,247.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.5 | 12 | 0.5 | 4 | 50 | 1.2 | ||
฿ 2,706.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.5 | 16 | 0.5 | 4 | 60 | 1.27 | ||
฿ 2,044.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 10 | 0.5 | 4 | 50 | 1.33 | ||
฿ 3,061.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 12 | 0.5 | 4 | 50 | 1.4 | ||
฿ 2,278.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 16 | 0.5 | 4 | 60 | 1.54 | ||
฿ 2,223.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.5 | 10 | 0.5 | 4 | 50 | 1.5 | ||
฿ 3,062.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.5 | 12 | 0.5 | 4 | 50 | 1.6 | ||
฿ 2,279.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.5 | 16 | 0.5 | 4 | 60 | 1.81 | ||
฿ 2,509.68 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 2 | 10 | 0.5 | 4 | 50 | 1.66 | |
฿ 2,535.48 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 2 | 12 | 0.5 | 4 | 50 | 1.8 | |
฿ 2,279.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | 16 | 0.5 | 4 | 60 | 2.08 | ||
฿ 2,561.29 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 0.5 | 10 | 0.75 | 4 | 50 | 1.66 | |
฿ 2,561.29 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 0.5 | 12 | 0.75 | 4 | 50 | 1.7 | |
฿ 2,525.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.5 | 16 | 0.75 | 4 | 60 | 1.77 | ||
฿ 2,497.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 10 | 0.75 | 4 | 50 | 1.82 | ||
฿ 2,561.29 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1 | 12 | 0.75 | 4 | 50 | 1.89 | |
฿ 2,514.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 16 | 0.75 | 4 | 60 | 2.03 | ||
฿ 2,561.29 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 2 | 10 | 0.75 | 4 | 50 | 2.15 | |
฿ 2,587.10 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 2 | 16 | 0.75 | 4 | 60 | 2.57 | |
฿ 3,321.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.5 | 10 | 1 | 4 | 50 | 2.16 | ||
฿ 3,650.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.5 | 30 | 1 | 4 | 70 | 2.51 | ||
฿ 3,321.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 10 | 1 | 4 | 50 | 2.31 | ||
฿ 3,321.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 20 | 1 | 4 | 60 | 2.66 | ||
฿ 3,321.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 30 | 1 | 4 | 70 | 3.01 | ||
฿ 2,735.48 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1.5 | 10 | 1 | 4 | 50 | 2.47 | |
฿ 2,500.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.5 | 20 | 1 | 4 | 60 | 3 | ||
฿ 2,727.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.5 | 30 | 1 | 4 | 70 | 3.52 | ||
฿ 3,321.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | 10 | 1 | 4 | 50 | 2.63 | ||
฿ 2,441.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | 20 | 1 | 4 | 60 | 3.33 | ||
฿ 2,689.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | 30 | 1 | 4 | 70 | 4.03 | ||
฿ 4,046.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 30 | 1.25 | 4 | 70 | 3.5 | ||
฿ 4,393.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.5 | 20 | 1.25 | 4 | 60 | 3.48 | ||
฿ 4,393.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.5 | 30 | 1.25 | 4 | 70 | 4.01 | ||
฿ 4,373.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | 10 | 1.25 | 4 | 50 | 3.11 | ||
฿ 4,373.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | 20 | 1.25 | 4 | 60 | 3.81 | ||
฿ 4,393.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | 30 | 1.25 | 6 | 70 | 4.51 |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านปลายใหญ่ D1 | \r\nความยาวโดยรวม L | \r\nเส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | \r\n
ส่วนปลาย R | \r\nมุม เดียว θ | \r\nความยาวร่องฟันคมตัด ℓ | \r\n||||
รหัส TSC-TBEM4LB | \r\n0.3 | \r\n0.5° | \r\n4 | \r\n0.66 | \r\n45 | \r\n4 | \r\n
6 | \r\n0.7 | \r\n45 | \r\n4 | \r\n|||
1° | \r\n4 | \r\n0.73 | \r\n45 | \r\n4 | \r\n||
6 | \r\n0.8 | \r\n45 | \r\n4 | \r\n|||
2° | \r\n4 | \r\n0.86 | \r\n45 | \r\n4 | \r\n||
6 | \r\n1 | \r\n45 | \r\n4 | \r\n|||
0.4 | \r\n0.5° | \r\n6 | \r\n0.9 | \r\n50 | \r\n4 | \r\n|
8 | \r\n0.93 | \r\n50 | \r\n4 | \r\n|||
1° | \r\n6 | \r\n1 | \r\n50 | \r\n4 | \r\n||
8 | \r\n1.07 | \r\n50 | \r\n4 | \r\n|||
1.5° | \r\n6 | \r\n1.09 | \r\n50 | \r\n4 | \r\n||
8 | \r\n1.2 | \r\n50 | \r\n4 | \r\n|||
2° | \r\n6 | \r\n1.19 | \r\n50 | \r\n4 | \r\n||
8 | \r\n1.33 | \r\n50 | \r\n4 | \r\n|||
0.5 | \r\n0.5° | \r\n10 | \r\n1.17 | \r\n50 | \r\n4 | \r\n|
12 | \r\n1.2 | \r\n50 | \r\n4 | \r\n|||
16 | \r\n1.27 | \r\n60 | \r\n4 | \r\n|||
1° | \r\n10 | \r\n1.33 | \r\n50 | \r\n4 | \r\n||
12 | \r\n1.4 | \r\n50 | \r\n4 | \r\n|||
16 | \r\n1.54 | \r\n60 | \r\n4 | \r\n|||
1.5° | \r\n10 | \r\n1.5 | \r\n50 | \r\n4 | \r\n||
12 | \r\n1.6 | \r\n50 | \r\n4 | \r\n|||
16 | \r\n1.81 | \r\n60 | \r\n4 | \r\n|||
2° | \r\n10 | \r\n1.66 | \r\n50 | \r\n4 | \r\n||
12 | \r\n1.8 | \r\n50 | \r\n4 | \r\n|||
16 | \r\n2.08 | \r\n60 | \r\n4 | \r\n
รหัสรุ่น | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านปลายใหญ่ D1 | \r\nความยาวโดยรวม L | \r\nเส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | \r\n
ส่วนปลาย R | \r\nมุม เดียว θ | \r\nความยาวร่องฟันคมตัด ℓ | \r\n||||
รหัส TSC-TBEM4LB | \r\n0.75 | \r\n0.5° | \r\n10 | \r\n1.66 | \r\n50 | \r\n4 | \r\n
12 | \r\n1.7 | \r\n50 | \r\n4 | \r\n|||
16 | \r\n1.77 | \r\n60 | \r\n4 | \r\n|||
1° | \r\n10 | \r\n1.82 | \r\n50 | \r\n4 | \r\n||
12 | \r\n1.89 | \r\n50 | \r\n4 | \r\n|||
16 | \r\n2.03 | \r\n60 | \r\n4 | \r\n|||
1.5° | \r\n10 | \r\n1.98 | \r\n50 | \r\n4 | \r\n||
12 | \r\n2.09 | \r\n50 | \r\n4 | \r\n|||
16 | \r\n2.3 | \r\n60 | \r\n4 | \r\n|||
2° | \r\n10 | \r\n2.15 | \r\n50 | \r\n4 | \r\n||
12 | \r\n2.29 | \r\n50 | \r\n4 | \r\n|||
16 | \r\n2.57 | \r\n60 | \r\n4 | \r\n|||
1 | \r\n0.5° | \r\n10 | \r\n2.16 | \r\n50 | \r\n4 | \r\n|
20 | \r\n2.33 | \r\n60 | \r\n4 | \r\n|||
30 | \r\n2.51 | \r\n70 | \r\n4 | \r\n|||
1° | \r\n10 | \r\n2.31 | \r\n50 | \r\n4 | \r\n||
20 | \r\n2.66 | \r\n60 | \r\n4 | \r\n|||
30 | \r\n3.01 | \r\n70 | \r\n4 | \r\n|||
1.5° | \r\n10 | \r\n2.47 | \r\n50 | \r\n4 | \r\n||
20 | \r\n3 | \r\n60 | \r\n4 | \r\n|||
30 | \r\n3.52 | \r\n70 | \r\n4 | \r\n|||
2° | \r\n10 | \r\n2.63 | \r\n50 | \r\n4 | \r\n||
20 | \r\n3.33 | \r\n60 | \r\n4 | \r\n|||
30 | \r\n4.03 | \r\n70 | \r\n4 | \r\n|||
1.25 | \r\n0.5° | \r\n10 | \r\n2.65 | \r\n50 | \r\n4 | \r\n|
20 | \r\n2.83 | \r\n60 | \r\n4 | \r\n|||
30 | \r\n3 | \r\n70 | \r\n4 | \r\n|||
1° | \r\n10 | \r\n2.81 | \r\n50 | \r\n4 | \r\n||
20 | \r\n3.15 | \r\n60 | \r\n4 | \r\n|||
30 | \r\n3.5 | \r\n70 | \r\n4 | \r\n|||
1.5° | \r\n10 | \r\n2.96 | \r\n50 | \r\n4 | \r\n||
20 | \r\n3.48 | \r\n60 | \r\n4 | \r\n|||
30 | \r\n4.01 | \r\n70 | \r\n4 | \r\n|||
2° | \r\n10 | \r\n3.11 | \r\n50 | \r\n4 | \r\n||
20 | \r\n3.81 | \r\n60 | \r\n4 | \r\n|||
30 | \r\n4.51 | \r\n70 | \r\n6 | \r\n
ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่
● มีการ การเคลือบผิว ฟิล์ม TS แบบใหม่ที่มีความต้านทานการเกิดออกซิเดชั่นและ ความแข็ง มากกว่าฟิล์มทั่วไปทำให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้นและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง / การ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น
● สามารถเลือกความยาวของใบมีดลบคม ให้ตรงกับความลึกของร่องได้ (เลือกบิตที่ มี ความยาวให้สั้นที่สุดเพื่อรักษา ความแข็งเกร็ง)
รุ่น | รู เรียว | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) | มุม บิด | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40° ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง