1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

TSC ดอกกัดฉากเอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 ฟัน / 1.5D (ดอกสั้น) รุ่น (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • TS
  • เหล็กกล้าทั่วไป
  • 4 ขลุ่ย
  • B (ดอกสั้น)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 573.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพสูงในการแปรรูป เหล็กกล้าทั่วไป SUS304 และ เหล็กกล้าอบร้อน (สูงถึง 50 HRC)
· เหมาะสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงด้วยร่อง ดอกสั้น ที่มีความยาวร่องฟัน 1.5 เท่า
· เหมาะสมที่สุดสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ในช่วงการหมุนต่ำถึงปานกลางเนื่องจาก มุมเอียงของฟันเกลียว 30° ที่ใช้งานทั่วไป
· มี การเคลือบผิว ที่มีความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันสูงและ ความแข็ง สูง และ อายุการใช้งาน งานที่ยาวนาน มีประสิทธิภาพใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น เป็นคุณสมบัติ การเคลือบผิว
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ

TSC ดอกกัดฉากเอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 ฟัน / 1.5D ยาวฟัน (ดอกสั้น) รุ่น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
TSC-EM4B2
TSC-EM4B2-6
TSC-EM4B3
TSC-EM4B4
TSC-EM4B5
TSC-EM4B6
TSC-EM4B8
TSC-EM4B10
TSC-EM4B12
TSC-PEM4B2
TSC-PEM4B2-6
TSC-PEM4B3
TSC-PEM4B4
TSC-PEM4B5
TSC-PEM4B6
TSC-PEM4B8
TSC-PEM4B10
TSC-PEM4B12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เรขาคณิต รูป

฿ 716.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 23440ด้วย สายนำไฟฟ้า1

฿ 983.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 23645ด้วย สายนำไฟฟ้า1

฿ 585.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 34.5645ด้วย สายนำไฟฟ้า1

฿ 588.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 46645ด้วย สายนำไฟฟ้า1

฿ 863.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 57.5645ด้วย สายนำไฟฟ้า1

฿ 681.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 69645ด้วย สายนำไฟฟ้า2

฿ 932.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 812855ด้วย สายนำไฟฟ้า2

฿ 1,191.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 10151065ด้วย สายนำไฟฟ้า2

฿ 1,585.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 12181275ด้วย สายนำไฟฟ้า2

฿ 622.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 23440มุมแหลม1

฿ 1,182.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 23645มุมแหลม1

฿ 573.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 34.5645มุมแหลม1

฿ 861.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 46645มุมแหลม1

฿ 635.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 57.5645มุมแหลม1

฿ 775.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 69645มุมแหลม2

฿ 850.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 812855มุมแหลม2

฿ 1,698.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 10151065มุมแหลม2

฿ 1,738.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 12181275มุมแหลม2

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

TSC ดอกกัดฉากเอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 ฟัน / 1.5D ยาวฟัน (ดอกสั้น) รุ่น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
หมายเลข รุ่น  เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
ความยาวฟัน
ความยาวรวม
L
รูป
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
TSC-EM4B
(มาตรฐาน)

TSC-PEM4B
(ขอบคม)
243401
2663451
364.5451
466451
567.5451
669452
8812552
101015652
121218752
\n

[! ] สำหรับ สเปค เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน (d) ที่อยู่ในรายการสีน้ำเงินระบุทั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (D) และเส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน (d)
สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่

ข้อมูลมากกว่านี้


มีการ การเคลือบผิว ฟิล์ม TS ที่มีความต้านทานการเกิดออกซิเดชันและ ความแข็ง มากกว่าฟิล์มแบบทั่วไปทำให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้นและเหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง / การ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น
มีฟลุตตอไม้ที่ยาวกว่า ใบมีดลบคม 1.5 เท่าซึ่งเหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียมอัลลอย / ทองแดงผสม จำนวนร่อง(แผ่น) 4 รุ่น สี่เหลี่ยม
การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °)
การจำแนกประเภทเพิ่มเติม สต็อก ผลิตภัณฑ์ ความเผื่อ ของ OD(มิลลิเมตร) 0 ถึง -0.02 ● สินค้าคงคลัง product ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต