1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สาย LAN CAT5e STP (ชีลด์สองชั้น) รองรับ CC-Link IE / EtherCAT (รหัสสินค้า)

FA NETWORK HARNESS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ใช้สายที่รองรับทั้ง CC-link IE และ EtherCAT
● สาย CAT5e 4 คู่ที่นำมามัดรวมกันแล้วหุ้มด้วยชีลด์สองชั้น ให้การถ่ายโอนได้ที่ระยะสูงสุด 100 ม.
● ความยาวรวมสามารถระบุได้เป็นขนาดเพิ่มทีละ 0.1 ม.
● มีคุณสมบัติด้านสิ่งแวดล้อมหลากหลาย เช่น หน่วงไฟ VW-1 ทนน้ำมัน และทนต่อสัญญาณรบกวน
● สินค้าทุกชิ้นผ่านการทดสอบแชนแนลลิงก์ของ FLUKE

(i)ข้อควรระวัง

  • ได้มีการกำหนดหยุดวางจำหน่ายสินค้าบางรายการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 เวลาหยุดวางจำหน่ายอาจเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสินค้าในสต็อก กรุณาตรวจสอบรายละเอียดได้ที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

รองรับ CC-link IE และ EtherCAT มีคุณสมบัติหน่วงไฟ ทนน้ำมัน และทนต่อสัญญาณรบกวน

ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ

รหัสรุ่นสินค้ารุ่นสำหรับกำหนดรูปทรงสีความยาวที่กำหนด (ม.)
FNCE-C5EHPPOR3

 

รหัสรุ่นสินค้ารุ่นสำหรับกำหนดรูปทรงสีความยาวที่กำหนด (ม.)
FNCE-C5EHPP (มีคอนเนคเตอร์ที่ปลายทั้งสองด้าน)OR (สีส้ม)0.3 ถึง 100
สามารถระบุได้ทุก 0.1 ม

 

 รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

มาตรฐานIEEE802.3ab (รองรับได้ถึง 1,000BASE-T)
สายเคเบิลตัวนำสายเดี่ยว
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก6.8 mm
ชีลด์อะลูมิเนียมฟอยล์ + ถัก
ขนาดตัวนำAWG24
น้ำหนักประมาณ 65 ก./ม. (ไม่รวมส่วนคอนเนคเตอร์)
ชนิดการเข้าหัวสายแบบตรง
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-20 ° C ถึง 60 ° C

 

สาย CAT5e SFTP รองรับ CC-Link IE, EtherCAT (สายตัวนำเส้นเดี่ยว / ชีลด์สองชั้น): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ภาพรวม / คุณสมบัติ

สเปค
มาตรฐานIEEE802.3ab (รองรับได้ถึง 1,000BASE-T)
สายเคเบิลตัวนำขดลวดตรง
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก6.8 mm
ชีลด์สองชั้น อลูมิเนียมฟอยล์ + ถัก
ขนาดตัวนำAWG24
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อเชื่อมต่อสายจำนวนเท่ากัน
ช่วงอุณหภูมิ-20 to 60°C
น้ำหนักประมาณ 65 ก./ม. (ไม่รวมส่วนคอนเนคเตอร์)
รหัสสินค้า
FNCE-C5EM-TE-ORV-[0.2-70/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว:กำหนดเอง

-

FA NETWORK HARNESS 1 ชิ้น 4 วัน 0.2 ~ 70

กำลังโหลด …

  1. 1

Drawing ของสินค้า

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท CAT5e โครงสร้าง โล่กำบัง ชนิดมีชิลด์ · STP รายละเอียด โล่กำบัง โล่กำบัง สองชั้น
มาตรฐาน เครือข่าย FA CC-LINK IE / เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) IP / EtherCAT ตัวนำ สายไฟ สายแลนมาตราฐาน ขนาด ตัวนำ AWG26 (0.12sq)
จำนวนแกน (จำนวนพิน การเชื่อมต่อสายไฟ ) 8 คอร์/แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ 5.0 ถึง 5.9 สี ส้ม
คุณสมบัติ สายไฟ ทนน้ำมัน วัสดุ เปลือก PVC PoE (พาวเวอร์ซัพพลาย) รองรับการใช้งาน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 5.7 สายไฟ ชนิด MISUMI PB