1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

CAT5e UTP (สายตัวนำเส้นเดี่ยว / ชนิดรักษ์โลก ไม่ลามไฟ มาตรฐาน JIS) (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


ไม่มีสารฮาโลเจนเป็นส่วนประกอบ เพื่อทนต่อความร้อนและสารเคมีได้ดีขึ้น
● ไม่มี PVC ฮาโลเจน หรือตะกั่วเป็นส่วนผสม จึงไม่ผลิตสารที่เป็นอันตราย เช่น ไดออกซิน เมื่อถูกเผาไหม้หรือเมื่อนำไปทำลายเพื่อถมที่
● สอดคล้องตามกฎหมายการรีไซเคิลวัสดุก่อสร้างของกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยวญี่ปุ่น
● สอดคล้องตามคุณสมบัติความทนไฟที่กำหนดไว้ในกฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุของญี่ปุ่น (JISC3005 inclining test)
● มีการเข้าหัวแบบครอสให้เลือกเพิ่มในรายการสินค้า

· รูปลักษณ์และรายละเอียดจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
· สินค้านี้เป็นสินค้าที่มาแทน "NWSMC5E-SOE-SUB-SB-ความยาว”

รายละเอียดสินค้า

สาย CAT5e Gigabit Ethernet แบบไม่มีชีลด์ (1000BASE-T) เสียดทานต่ำ เกิดรอยขีดข่วนได้ยาก และไม่ลามไฟ สายหุ้มโพลิโอเลฟิน [คุณสมบัติ] · สอดคล้องตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุของญี่ปุ่น (JISC3005 inclining test) · ไม่มี PVC ฮาโลเจน หรือตะกั่วเป็นส่วนผสม จึงไม่ผลิตสารที่เป็นอันตรายเมื่อถูกเผาไหม้ · กำหนดความยาวได้ตั้งแต่ 0.5 ม. ถึง 100 ม. โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.1 ม. · มีปลั๊กป้องกันเขี้ยวล็อคหัก และมีปลอกหุ้มเพื่อความปลอดภัย

ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ

CAT5e UTP (สายตัวนำเส้นเดี่ยว / ชนิดรักษ์โลก ไม่ลามไฟ มาตรฐาน JIS): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
CAT5e UTP (สายตัวนำเส้นเดี่ยว / ชนิดรักษ์โลก ไม่ลามไฟ มาตรฐาน JIS): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสรุ่นสินค้าชนิดการเข้าหัวสายสีความยาวที่กำหนด (ม.)
NWTC5E-EMUTPS (ตรง)SB (สีฟ้า)0.5 ถึง 100
สามารถระบุได้ทุก 0.1 ม
CR (ครอส)

รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

CAT5e UTP (สายตัวนำเส้นเดี่ยว / ชนิดรักษ์โลก ไม่ลามไฟ มาตรฐาน JIS): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
CAT5e UTP (สายตัวนำเส้นเดี่ยว / ชนิดรักษ์โลก ไม่ลามไฟ มาตรฐาน JIS): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
NWTC5E-EMUTP-CR-SB-[0.5-100/0.1]
NWTC5E-EMUTP-S-SB-[0.5-100/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว:กำหนดเอง ประเภท อุปกรณ์สายไฟ

-

IOBASE-T CABLE 1 ชิ้น 4 วัน 0.5 ~ 100ครอส

-

IOBASE-T CABLE 1 ชิ้น 4 วัน 0.5 ~ 100แบบตรง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท CAT5e โครงสร้าง โล่กำบัง ไม่ ชนิดมีชิลด์ · UTP มาตรฐาน เครือข่าย FA ไม่มี มาตรฐาน
ชนิดของคอนเนคเตอร์ RJ45-RJ45 ตัวนำ สายไฟ สายเดี่ยว ขนาด ตัวนำ AWG24 (0.20sq)
จำนวนแกน (จำนวนพิน การเชื่อมต่อสายไฟ ) 8 คอร์/แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ 5.0 ถึง 5.9 สี สีฟ้าอ่อน / สีฟ้าอ่อน
ความยาว กำหนดเอง คุณสมบัติ สายไฟ ความหน่วงไฟ / Non-ฮาโลเจน วัสดุ เปลือก LSZH
UL สายเคเบิลใช้งานร่วมกันไม่ได้ / ตัวเชื่อมต่อ PoE (พาวเวอร์ซัพพลาย) รองรับการใช้งาน สายไฟ ชนิด มาตรฐาน