(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พิกัดกระแสไฟฟ้า | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน |
3 A | ทองแดงอัลลอย | ขั้วต่อชุบผิวทองบางส่วน | 250 V (AC) | —25°C to +85°C |
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หมายเลขชิ้นส่วน | จำนวนแพ็ค |
MPN-2428-100P | 100 ชิ้น |
รหัสสินค้า |
---|
MPN-2428-100P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,107.64 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | M · N · O | M · n · O | MIL |
---|---|---|---|---|---|
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | จำนวนหมุด | 1 | การใช้งาน | สายไฟ กับ สายไฟ |
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 3 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | หางปลา | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ไม่มี | รูปทรง หน้าสัมผัส | ตัวผู้ | บังคับส่วนพื้นที่ ขดลวด แบบใช้ไฟฟ้า(ตารางมิลลิเมตร) | 0.14 to 0.52 |
บังคับประเภท | โมดูล Han |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MPN-2428-100P ในชุด ขั้วต่อตัวเมียสำหรับคอนเนคเตอร์ MIL แบบย้ำ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง