(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | จำนวนแกน | A ±0.25 (มม.) | B ±0.25 (มม.) |
MP2-10-2.54C | 10 | 10.16 | 12.7 |
MP2-14-2.54C | 14 | 15.24 | 17.78 |
MP2-16-2.54C | 16 | 17.78 | 20.32 |
MP2-20-2.54C | 20 | 22.86 | 25.4 |
MP2-26-2.54C | 26 | 30.48 | 33.02 |
MP2-30-2.54C | 30 | 35.56 | 38.1 |
MP2-34-2.54C | 34 | 40.64 | 43.18 |
MP2-40-2.54C | 40 | 48.26 | 50.8 |
MP2-50-2.54C | 50 | 60.96 | 63.5 |
MP2-60-2.54C | 60 | 73.66 | 76.2 |
MP2-64-2.54C | 64 | 78.74 | 81.28 |
รายการ | วัสดุ | สี |
ฉนวนไฟฟ้า | PBT (UL94V-0) | สีดำ |
รหัสสินค้า |
---|
MP2-34-2.54C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,060.48 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน |
กำลังโหลด …
จำนวนพิน | 34 | รูปทรง | ปลอกหุ้มคอนเนคเตอร์ชนิด D-sub | แรงดันไฟฟ้าสูงสุด | 1000Vr.m.s/1 นาที |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุเคส | เรซิ่น PBT เสริมใยแก้ว | สเปค สายไฟ รองรับการใช้งาน | 0.2-2.5mm ² | กระแส สูงสุดที่ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 3 |
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC250 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MP2-34-2.54C ในชุด คอนเนคเตอร์ MIL แบบย้ำสาย, คอนเนคเตอร์ตัวเมีย
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง