1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไฟ LED (แบบตรง, มุมกว้าง) (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • IP64
  • LED สีขาว
  • การกระจายแสง มุม กว้าง
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,975.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] ไฟ LED สีขาว แบบตรง มุมแสงกว้าง ให้ความสว่างมากกว่ารุ่นเดิม LZ1B ประมาณ 10% เนื่องจากฝาครอบด้านข้างเป็นสีขาวขุ่นแบบกึ่งโปรงใส จึงให้แสงได้อย่างต่อเนื่อง ได้มาตรฐาน IP64 (ป้องกันฝุ่นละอองและป้องกันหยดน้ำ) มีความยาว 3 รุ่นให้เลือก ความสว่างเทียบเท่ากับหลอดฟลูออเรสเซนต์ 6 W ถึง 15 W ใช้ไฟ LED ที่ผลิตโดย Nichia Corporation ผลิตในประเทศญี่ปุ่น เดินสายไฟได้ง่ายด้วยสายเคเบิล NAVC จาก MISUMI [การใช้งาน] แบบมุมแสงกว้าง ให้ความสว่างได้อย่างสม่ำเสมอ จึงเหมาะสำหรับให้แสงหน้างาน

รหัสสินค้า
LZ1C-245-W
LZ1C-485-W
LZ1C-725-W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสว่าง
(LX)
ความยาว มิติ
(มิลลิเมตร)

฿ 2,975.61

LED LIGHTING STRAIGHT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1065245

฿ 4,110.97

LED LIGHTING STRAIGHT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10125485

฿ 4,229.81

LED LIGHTING STRAIGHT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10175725

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง LED สี สีขาว กลาง แรงดันขาเข้า 24 V DC
ระดับการป้องกัน IP64 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 35 ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) 31