1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไฟบอกสถานะ, เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง: ø12, ø16, ø22 หรือ ø30 (รุ่นราคาประหยัด) (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • C-UL
  • ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE
  • TUV
  • VDE
  • CCC
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 189.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● รุ่นบางเฉียบรุ่นกรอบโลหะ
● ความหลากหลายของสี
● ส่องสว่าง ทั้งหมดตราบเท่าที่แรงดันไฟฟ้าอยู่ในช่วง
● 110 V AC / 220 V AC มีตัวต้านทานป้องกันในตัว

รายละเอียดสินค้า

ไฟแสดงสถานะ

สเปค

ไฟแสดงสถานะ, เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง: ⌀ 12, ⌀ 16, ⌀ 22 หรือ ⌀ 30 (รุ่น คุ้มค่า): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลขรุ่นการติดตั้ง
รู Ø
รูปทรงป้องกัน
โครงสร้าง
มาตรฐานที่ได้มาเทอร์มินอลสเปค
กลุ่ม
24
VAC / VDC
110 V AC220 V ACสีcULVDETUVCECCC
ML12CP246R สีแดง
G สีเขียว
W สีขาวน้ำนม
Y สีเหลือง

· W งดจำหน่าย สำหรับ ML2CP24 หรือ ML2SF24

· G สีเขียว ไม่มีจำหน่ายสำหรับ ML2D2110
12ยื่นออกมาแบบกลมIP40
ML1RF24616ชนิดแบน สี่เหลี่ยมIP65ตะกั่วบัดกรี
แท็บ หลั่ง
A
ML1SF246ชนิดแบน สอดคล้อง
ML1CP246ยื่นออกมาแบบกลม
ML1CP1106ML1CP2206
ML1D246แบบกลม
ประเภทโดม
B
ML2CFS24622กลมแบน
(ชนิดบางเฉียบ)
IP65ตะกั่วบัดกรี
แท็บ หลั่ง
A
ML2CFS1106
ML2D224แบบกลม
ประเภทโดม
IP40M3.5
สกรู
เทอร์มินอล
D
ML2D2110
ML2D24IP54B
ML2D110ML2D

ข้อมูลเพิ่มเติม

สเปค รายละเอียด
สเปค
กลุ่ม
พิกัด
ฉนวน
แรงดันไฟฟ้า
(Ui)
โคมไฟ
การทำงาน
แรงดันไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า
การบริโภค
การทำงาน
อุณหภูมิ
ช่วง
ฉนวน
ความต้านทาน
ทนแรงดันไฟฟ้า VAC 1 นาทีมวล
ก. (โดยประมาณ)
ระหว่างขั้วเดียวกัน
ขั้วต่อ
ระหว่างขั้วต่างกัน
ขั้วต่อ
A250 V24 V AC / VDC15 mA-25 to +55°C100 MΩ
หรือมากกว่า
100020007 to 8
110 V AC / VDC2 mA
220 V AC / VDC
B400 V24 V AC / VDC

2 MΩ
หรือมากกว่า
25009 to 20
110 V AC
220 V AC
C600 V24 V AC / VDC-25 to +60°C21
D660 V24 V AC / VDC15 mA-25 to +55°C100 MΩ
หรือมากกว่า
300047 to 50
110 V AC / VDC2 mA
220 V AC / VDC

※ การใช้พลังงาน
กลุ่มรายละเอียดจำเพาะ B AC/DC24V: 30 mA AC/DC110·220V: 20 mA
กลุ่มรายละเอียดจำเพาะ AC/DC24V: 15mA


ไฟแสดงสถานะ, เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง: ⌀ 12, ⌀ 16, ⌀ 22 หรือ ⌀ 30 (รุ่น คุ้มค่า): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ไฟแสดงสถานะ, เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง: ⌀ 12, ⌀ 16, ⌀ 22 หรือ ⌀ 30 (รุ่น คุ้มค่า): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ไฟแสดงสถานะ, เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง: ⌀ 12, ⌀ 16, ⌀ 22 หรือ ⌀ 30 (รุ่น คุ้มค่า): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ไฟแสดงสถานะ, เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง: ⌀ 12, ⌀ 16, ⌀ 22 หรือ ⌀ 30 (รุ่น คุ้มค่า): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
ML1CP1106-W
ML1CP2206-W
ML1CP2206-YSALE
ML2CFS246-G
ML2CFS246-YSALE
ML2CP24-YSALE
ML2D24-R
ML2D220-GSALE
ML2D220-WSALE
ML2D224-WSALE
ML3D24-GSALE
ML12CP246-W
ML12CP246-YSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดรูติดตั้ง สี พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มาตรฐาน ตัวแทน แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)

฿ 346.45

PILOT LAMP PB 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน Φ 16--[มี] IP65CE / UL / CUL / CCC181840

฿ 346.45

PILOT LAMP PB 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน Φ 16--[มี] IP65CE / UL / CUL / CCC181840

฿ 346.45

฿ 59.94

PILOT LAMP PB 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน Φ 16สีเหลือง-[มี] IP65CE / UL / CUL / CCC181840

฿ 228.39

PILOT LAMP PB 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน Φ 22สีเขียวAC / 24 V DC[มี] IP65CE / UL / CUL181840

฿ 228.39

฿ 124.31

PILOT LAMP PB 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน Φ 22สีเหลืองAC / 24 V DC[มี] IP65CE / UL / CUL181840

฿ 209.42

฿ 65.93

PILOT LAMP PB 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน Φ 22สีเหลืองAC / 24 V DC[มี] IP54CE / UL / TUV / CCC303049

฿ 209.42

PILOT LAMP PB 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน Φ 22สีแดงAC / 24 V DC[มี] IP54CE / UL / TUV / CCC303055

฿ 226.45

฿ 109.04

PILOT LAMP PB 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน Φ 22สีเขียว-[มี] IP54CE / UL / TUV / CCC303055

฿ 226.45

฿ 134.72

PILOT LAMP PB 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน Φ 22--[มี] IP54CE / UL / TUV / CCC303055

฿ 209.03

฿ 90.64

PILOT LAMP PB 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน Φ 22-AC / 24 V DC[มี] IP65CE / UL373074

฿ 212.52

฿ 113.19

PILOT LAMP PB 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน Φ 30สีเขียวAC / 24 V DC[มี] IP40CE / UL / CCC373074

฿ 189.68

PILOT LAMP PB 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน Φ 12สีเหลืองAC / 24 V DC[มี] IP40CE / UL / CCC141437

฿ 189.68

฿ 80.03

PILOT LAMP PB 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน Φ 12สีเหลืองAC / 24 V DC[มี] IP40CE / UL / CCC141437

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ประเภทวงกลม แหล่งกำเนิดแสง LED
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .