(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้านี้มีราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์มาตรฐานของ MISUMI
รหัสสินค้า | ความยาว L เพิ่มขึ้น 0.5 มม | A | B | C | t | |
ประเภท | สเปค โปรไฟล์ | |||||
LHSDA | 8-30 | 300 to 3000 | 11.4 | 14.2 | 6.5 | 1.5 |
8-40 | 14.9 | 19.1 | 8 | 2 |
รหัสสินค้า | ความยาวคงที่ L m | A | B | C | t | |
ประเภท | สเปค โปรไฟล์ | |||||
KLHSDA | 8-30 | 1 | 11.4 | 14.2 | 6.5 | 1.5 |
8-40 | 14.9 | 19.1 | 8 | 2 |
รหัสสินค้า | สี | ความยาว L เพิ่มขึ้น 0.5 มม | A | B | C | D | |
ประเภท | สเปค โปรไฟล์ | ||||||
LHSDPF | 8-30 | S (แสงสีเทา) | 300 to 3000 | 19.5 | 11.2 | 6.7 | 3 |
8-40 | 22.5 | 14.6 | 6.2 | 3.5 |
รหัสสินค้า | สี | ความยาวคงที่ L m | A | B | C | D | |
ประเภท | สเปค โปรไฟล์ | ||||||
LHSDP | 8-30 | S (แสงสีเทา) | 1 | 19.5 | 11.2 | 6.7 | 3 |
8-40 | 22.5 | 14.6 | 6.2 | 3.5 |
รุ่น | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
LHSDP (F) | PVC | — |
(K) LHSDA | A6063-T5 | ชุบอโนไดซ์ |
รหัสสินค้า |
---|
KLHSDA8-30-1 |
KLHSDA8-40-1 |
LHSDA8-30-[300-3000/1] |
LHSDA8-40-[300-3000/1] |
LHSDP8-30-S-1 |
LHSDP8-40-S-1 |
LHSDP10-45-S-1 |
LHSDPF8-30-S-[300-3000/1] |
LHSDPF8-40-S-[300-3000/1] |
LHSDPF10-45-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | รุ่น | กระบวนการเตรียมผิว | ประเภทรูปทรง | ซีรี่ส์โปรไฟล์ เฟรม อะลูมิเนียม | ความยาว L (mm) | ความยาวคงที่ L (m) | ความยาว (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 190.26 | ECONOMY PANEL HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | A6063-T5 | ด้ามจับ แผง | ชุบอโนไดซ์ | ความยาวคงที่ | 3030 | - | 1 | - | |
฿ 329.22 | ECONOMY PANEL HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | A6063-T5 | ด้ามจับ แผง | ชุบอโนไดซ์ | ความยาวคงที่ | 4040 | - | 1 | - | |
- | ECONOMY PANEL HOLDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | A6063-T5 | ด้ามจับ แผง | ชุบอโนไดซ์ | แบบตั้งค่าได้ ความยาวได้ | 3030 | เพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม. | - | 300 ~ 3000 | ||
- | ECONOMY PANEL HOLDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | A6063-T5 | ด้ามจับ แผง | ชุบอโนไดซ์ | แบบตั้งค่าได้ ความยาวได้ | 4040 | เพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม. | - | 300 ~ 3000 | ||
฿ 118.83 | ECONOMY PANEL BAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | PVC | แถบยึดแผง | ไม่มีให้ | ความยาวคงที่ | 3030 | - | 1 | - | |
฿ 138.31 | ECONOMY PANEL BAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | PVC | แถบยึดแผง | ไม่มีให้ | ความยาวคงที่ | 4040 | - | 1 | - | |
฿ 138.31 | ECONOMY PANEL BAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | PVC | แถบยึดแผง | ไม่มีให้ | ความยาวคงที่ | 4545 | - | 1 | - | |
- | ECONOMY PANEL BAR | 1 ชิ้น | 7 วัน | PVC | แถบยึดแผง | ไม่มีให้ | แบบตั้งค่าได้ ความยาวได้ | 3030 | เพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม. | - | 300 ~ 3000 | ||
- | ECONOMY PANEL BAR | 1 ชิ้น | 7 วัน | PVC | แถบยึดแผง | ไม่มีให้ | แบบตั้งค่าได้ ความยาวได้ | 4040 | เพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม. | - | 300 ~ 3000 | ||
฿ 39.61 | ECONOMY PANEL BAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | PVC | แถบยึดแผง | ไม่มีให้ | แบบตั้งค่าได้ ความยาวได้ | 4545 | เพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม. | - | - |
กำลังโหลด …
รหัสสินค้า | ความยาว L เพิ่มขึ้น 0.5 มม | A | B | C | t | |
ประเภท | สเปค โปรไฟล์ | |||||
LHSDA | 8-30 | 300 to 3000 | 11.4 | 14.2 | 6.5 | 1.5 |
8-40 | 14.9 | 19.1 | 8 | 2 |
รหัสสินค้า | ความยาวคงที่ L m | A | B | C | t | |
ประเภท | สเปค โปรไฟล์ | |||||
KLHSDA | 8-30 | 1 | 11.4 | 14.2 | 6.5 | 1.5 |
8-40 | 14.9 | 19.1 | 8 | 2 |
รหัสสินค้า | สี | ความยาว L เพิ่มขึ้น 0.5 มม | A | B | C | D | |
ประเภท | สเปค โปรไฟล์ | ||||||
LHSDPF | 8-30 | S (แสงสีเทา) | 300 to 3000 | 19.5 | 11.2 | 6.7 | 3 |
8-40 | 22.5 | 14.6 | 6.2 | 3.5 |
รหัสสินค้า | สี | ความยาวคงที่ L m | A | B | C | D | |
ประเภท | สเปค โปรไฟล์ | ||||||
LHSDP | 8-30 | S (แสงสีเทา) | 1 | 19.5 | 11.2 | 6.7 | 3 |
8-40 | 22.5 | 14.6 | 6.2 | 3.5 |
รุ่น | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
LHSDP (F) | PVC | — |
(K) LHSDA | A6063-T5 | ชุบอโนไดซ์ |
สี | แสงสีเทา |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง