(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- อะลูมิเนียมกระบอกปากกาเจาะขนาดเล็ก ชนิดบังคับได้สองทิศทาง ซีรีส์ MCPG จาก MISUMI
- เป็นสินค้าราคาประหยัด ราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐาน MISUMI
- รหัสกระบอกสูบ ช่วง 6 ~ 16 mm
- ซีรี่ส์นี้มี 2 ประเภทคือ E-MCPG (ไม่มีวงแหวนแม่เหล็ก) และ E-MCPGS (พร้อมวงแหวนแม่เหล็ก)
- วัสดุของกระบอกลมทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์พร้อมการชุบผิวแบบอะโนไดซ์
- ช่วงอุณหภูมิในการใช้งานคือ -20 ~ 70 ℃
- ช่วงความเร็วในการใช้งานคือ 30 ~ 500 mm/s
กระบอกสูบ ID (มิลลิเมตร) | A | AB | AC | B | C | CA | D | DA | E | EA | F | FA | G | GA | M | MA | P | PA | PB | R | ||
ไม่รวม แม่เหล็ก | รวม แม่เหล็ก | ไม่รวม แม่เหล็ก | รวม แม่เหล็ก | |||||||||||||||||||
6 | 33 | 38 | 17 | 16 | 21 | 14 | 16.5 | 6 | 3 | 9 | M3 × 0.5 | 7 | 5.5 | 2.4 | 13 | 4 | M10 × 1.0 | 8 | M3 × 0.5 | 5.5 | 6.5 | 2 |
8 | 38 | 43 | 20 | 18 | 23 | 14.5 | 17.5 | 7 | 4 | 12 | M4 × 0.7 | 10 | 7 | 3 | 17 | 4 | M12 × 1.0 | 8 | M3 × 0.5 | 6 | 7 | 2 |
10 | 39.5 | 44.5 | 20 | 19.5 | 24.5 | 15 | 19 | 7 | 4 | 12 | M4 × 0.7 | 10 | 7 | 3 | 17 | 4 | M12 × 1.0 | 8 | M3 × 0.5 | 6 | 7 | 2.5 |
12 | 43.5 | 48.5 | 24 | 19.5 | 24.5 | 17 | 21.5 | 8.5 | 6 | 14 | M5 × 0.8 | 12 | 8 | 3 | 19 | 4 | M14 × 1.0 | 10 | M5 × 0.8 | 6.5 | 7.5 | 2.5 |
16 | 43.5 | 48.5 | 24 | 19.5 | 24.5 | 20 | 24.5 | 10 | 6 | 14 | M5 × 0.8 | 12 | 8 | 3 | 19 | 4 | M14 × 1.0 | 10 | M5 × 0.8 | 6.5 | 7.5 | 3 |
รหัสรุ่น/ Part number | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ปลายก้านลูกสูบ | วิธีการแก้ไข*1 | ข้อต่อปลาย ข้อต่อ*2 | สวิตช์ แม่เหล็ก*3 | ||
ประเภท | รหัส กระบอกสูบ (มิลลิเมตร) | ประเภท | ปริมาณ | ||||
E-MCPG (ไม่มี แหวน แม่เหล็ก) E-MCPGS (พร้อม แหวน แม่เหล็ก) | 6 | 5 10 15 20 25 | TM (เกลียวนอก) TN (ไม่มีเธรด) | NB (ไม่มี เหล็กยึด) FB (ฉากยึดพื้น) FR (หน้าแปลน) | NR (ไม่มี ข้อต่อ) SJ ( ข้อต่อ เคลวิสเดี่ยว) ดีเจ (ข้อต่อเคลวิส ข้อต่อ) | NS (ไม่มี สวิตช์ แม่เหล็ก) CHM ( สวิตช์ แม่เหล็กกก) DHM ( สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด ) DHN ( สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด NPN 3 ขดลวด ) DHP ( สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด PNP 3 ขดลวด ) | ไม่ระบุ (สามารถเลือกได้เฉพาะ NS เท่านั้น) 1 2 |
8 | 5 10 15 20 25 30 35 40 | ||||||
10 | |||||||
12 | |||||||
16 |
กระบอกสูบ ID (มิลลิเมตร) | ก้านลูกสูบ OD | การทำงาน โหมด | พื้นที่ ความกด, ความอัด, ความดัน (มม.2 ) | ความดันลม (MPa) | |||||||
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |||||
6 | 3 | การแสดงสองครั้ง | ผลัก | 28.3 | 2.8 | 5.7 | 8.5 | 11.3 | 14.2 | 17.0 | 19.8 |
ดึง | 21.2 | 2.1 | 4.2 | 6.4 | 8.5 | 10.6 | 12.7 | 14.8 | |||
8 | 4 | การแสดงสองครั้ง | ผลัก | 50.3 | 5.0 | 10.1 | 15.1 | 20.1 | 25.2 | 30.2 | 35.2 |
ดึง | 37.7 | 3.8 | 7.5 | 11.3 | 15.1 | 18.9 | 22.6 | 26.4 | |||
10 | 4 | การแสดงสองครั้ง | ผลัก | 78.5 | 7.9 | 15.7 | 23.6 | 31.4 | 39.3 | 47.1 | 55.0 |
ดึง | 58.9 | 6.6 | 13.2 | 19.8 | 26.4 | 33.0 | 39.5 | 46.1 | |||
12 | 6 | การแสดงสองครั้ง | ผลัก | 113.0 | 11.3 | 22.6 | 33.9 | 45.2 | 56.5 | 67.8 | 79.1 |
ดึง | 84.7 | 8.5 | 17.0 | 25.4 | 33.9 | 42.4 | 50.8 | 59.3 | |||
16 | 6 | การแสดงสองครั้ง | ผลัก | 201.0 | 20.1 | 40.2 | 60.3 | 80.4 | 100.5 | 120.6 | 140.7 |
ดึง | 172.7 | 17.3 | 34.5 | 51.8 | 69.1 | 86.4 | 103.6 | 120.9 |
วัตถุ | เซนเซอร์ อิเล็กทรอนิกส์ | เซนเซอร์ กก | ||
ชนิด | 2- ประเภท ขดลวด | ชนิด ขดลวด NPN 3- | PNP 3- ชนิด ขดลวด | 2- ประเภท ขดลวด |
แรงดันไฟฟ้า | 10 V to 28 V DC | 5 V to 30 V DC | 5 V to 240 V AC/DC | |
กระแสไฟฟ้า สวิตชิ่งสูงสุด | 2.5 mA ถึง 100 mA | สูงสุด 30/200 mA | 100 mA | |
ความสามารถ หน้าสัมผัส สูงสุด | สูงสุด 2.8W | สูงสุด 6W | สูงสุด 10W | |
กระแสไฟฟ้า การบริโภคภายใน | สูงสุด 3 mA | สูงสุด 5 mA | — | |
กระแสไฟรั่ว | สูงสุด 0.05 mA | สูงสุด 0.01 mA | — | |
วงจรป้องกัน | การป้องกันการกลับ ขั้วกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์แหล่งจ่าย , การป้องกันการดูดซับไฟกระชาก | — | ||
อุณหภูมิขณะใช้งาน | -10°C to 70°C | |||
ระดับการป้องกัน | IP64 ทั่วไป |
กระบอกสูบ ID (มิลลิเมตร) | 6 to 16 |
โหมด การ โหมด | ทำงานสองทาง |
ของไหลที่ใช้งาน | อากาศ (กรองผ่านหน้าจอ ชุดกรอง ขั้นต่ำ 40 µm) |
ช่วง ความดัน ใช้งาน MPa (ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) | 0.15 to 0.7 (22 to 100) |
รับประกัน ความทนความดัน mpa (ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) | 1.2 (175) |
อุณหภูมิใช้งาน°C | -20 to 70 |
ช่วงความเร็วใช้งาน มม./วินาที | 50 to 500 |
กลไกกันกระแทก | ไม่มีตัวกันกระแทก |
รหัสสินค้า |
---|
E-MCPG6-[5,10,15,20,25]-[TM,TN]-[FB,FR,NB]-[DJ,NR,SJ]-NS |
E-MCPG8-[5,10,15,20,25,30,35,40]-[TM,TN]-[FB,FR,NB]-[DJ,NR,SJ]-NS |
E-MCPG10-[5,10,15,20,25,30,35,40]-[TM,TN]-[FB,FR,NB]-[DJ,NR,SJ]-NS |
E-MCPG12-[5,10,15,20,25,30,35,40]-[TM,TN]-[FB,FR,NB]-[DJ,NR,SJ]-NS |
E-MCPG16-[5,10,15,20,25,30,35,40]-[TM,TN]-[FB,FR,NB]-[DJ,NR,SJ]-NS |
E-MCPGS6-[5,10,15,20,25]-[TM,TN]-[FB,FR,NB]-[DJ,NR,SJ]-CHM1 |
E-MCPGS6-[5,10,15,20,25]-[TM,TN]-[FB,FR,NB]-[DJ,NR,SJ]-CHM2 |
E-MCPGS6-[5,10,15,20,25]-[TM,TN]-[FB,FR,NB]-[DJ,NR,SJ]-DHM1 |
E-MCPGS6-[5,10,15,20,25]-[TM,TN]-[FB,FR,NB]-[DJ,NR,SJ]-DHM2 |
E-MCPGS6-[5,10,15,20,25]-[TM,TN]-[FB,FR,NB]-[DJ,NR,SJ]-DHN1 |
E-MCPGS6-[5,10,15,20,25]-[TM,TN]-[FB,FR,NB]-[DJ,NR,SJ]-DHN2 |
E-MCPGS6-[5,10,15,20,25]-[TM,TN]-[FB,FR,NB]-[DJ,NR,SJ]-DHP1 |
E-MCPGS6-[5,10,15,20,25]-[TM,TN]-[FB,FR,NB]-[DJ,NR,SJ]-DHP2 |
E-MCPGS6-[5,10,15,20,25]-[TM,TN]-[FB,FR,NB]-[DJ,NR,SJ]-NS |
E-MCPGS8-[5,10,15,20,25,30,35,40]-[TM,TN]-[FB,FR,NB]-[DJ,NR,SJ]-CHM1 |
E-MCPGS8-[5,10,15,20,25,30,35,40]-[TM,TN]-[FB,FR,NB]-[DJ,NR,SJ]-CHM2 |
E-MCPGS8-[5,10,15,20,25,30,35,40]-[TM,TN]-[FB,FR,NB]-[DJ,NR,SJ]-DHM1 |
E-MCPGS8-[5,10,15,20,25,30,35,40]-[TM,TN]-[FB,FR,NB]-[DJ,NR,SJ]-DHM2 |
E-MCPGS8-[5,10,15,20,25,30,35,40]-[TM,TN]-[FB,FR,NB]-[DJ,NR,SJ]-DHN1 |
E-MCPGS8-[5,10,15,20,25,30,35,40]-[TM,TN]-[FB,FR,NB]-[DJ,NR,SJ]-DHN2 |
E-MCPGS8-[5,10,15,20,25,30,35,40]-[TM,TN]-[FB,FR,NB]-[DJ,NR,SJ]-DHP1 |
E-MCPGS8-[5,10,15,20,25,30,35,40]-[TM,TN]-[FB,FR,NB]-[DJ,NR,SJ]-DHP2 |
E-MCPGS8-[5,10,15,20,25,30,35,40]-[TM,TN]-[FB,FR,NB]-[DJ,NR,SJ]-NS |
E-MCPGS10-[5,10,15,20,25,30,35,40]-[TM,TN]-[FB,FR,NB]-[DJ,NR,SJ]-CHM1 |
E-MCPGS10-[5,10,15,20,25,30,35,40]-[TM,TN]-[FB,FR,NB]-[DJ,NR,SJ]-CHM2 |
E-MCPGS10-[5,10,15,20,25,30,35,40]-[TM,TN]-[FB,FR,NB]-[DJ,NR,SJ]-DHM1 |
E-MCPGS10-[5,10,15,20,25,30,35,40]-[TM,TN]-[FB,FR,NB]-[DJ,NR,SJ]-DHM2 |
E-MCPGS10-[5,10,15,20,25,30,35,40]-[TM,TN]-[FB,FR,NB]-[DJ,NR,SJ]-DHN1 |
E-MCPGS10-[5,10,15,20,25,30,35,40]-[TM,TN]-[FB,FR,NB]-[DJ,NR,SJ]-DHN2 |
E-MCPGS10-[5,10,15,20,25,30,35,40]-[TM,TN]-[FB,FR,NB]-[DJ,NR,SJ]-DHP1 |
E-MCPGS10-[5,10,15,20,25,30,35,40]-[TM,TN]-[FB,FR,NB]-[DJ,NR,SJ]-DHP2 |
E-MCPGS10-[5,10,15,20,25,30,35,40]-[TM,TN]-[FB,FR,NB]-[DJ,NR,SJ]-NS |
E-MCPGS12-[5,10,15,20,25,30,35,40]-[TM,TN]-[FB,FR,NB]-[DJ,NR,SJ]-CHM1 |
E-MCPGS12-[5,10,15,20,25,30,35,40]-[TM,TN]-[FB,FR,NB]-[DJ,NR,SJ]-CHM2 |
E-MCPGS12-[5,10,15,20,25,30,35,40]-[TM,TN]-[FB,FR,NB]-[DJ,NR,SJ]-DHM1 |
E-MCPGS12-[5,10,15,20,25,30,35,40]-[TM,TN]-[FB,FR,NB]-[DJ,NR,SJ]-DHM2 |
E-MCPGS12-[5,10,15,20,25,30,35,40]-[TM,TN]-[FB,FR,NB]-[DJ,NR,SJ]-DHN1 |
E-MCPGS12-[5,10,15,20,25,30,35,40]-[TM,TN]-[FB,FR,NB]-[DJ,NR,SJ]-DHN2 |
E-MCPGS12-[5,10,15,20,25,30,35,40]-[TM,TN]-[FB,FR,NB]-[DJ,NR,SJ]-DHP1 |
E-MCPGS12-[5,10,15,20,25,30,35,40]-[TM,TN]-[FB,FR,NB]-[DJ,NR,SJ]-DHP2 |
E-MCPGS12-[5,10,15,20,25,30,35,40]-[TM,TN]-[FB,FR,NB]-[DJ,NR,SJ]-NS |
E-MCPGS16-[5,10,15,20,25,30,35,40]-[TM,TN]-[FB,FR,NB]-[DJ,NR,SJ]-CHM1 |
E-MCPGS16-[5,10,15,20,25,30,35,40]-[TM,TN]-[FB,FR,NB]-[DJ,NR,SJ]-CHM2 |
E-MCPGS16-[5,10,15,20,25,30,35,40]-[TM,TN]-[FB,FR,NB]-[DJ,NR,SJ]-DHM1 |
E-MCPGS16-[5,10,15,20,25,30,35,40]-[TM,TN]-[FB,FR,NB]-[DJ,NR,SJ]-DHM2 |
E-MCPGS16-[5,10,15,20,25,30,35,40]-[TM,TN]-[FB,FR,NB]-[DJ,NR,SJ]-DHN1 |
E-MCPGS16-[5,10,15,20,25,30,35,40]-[TM,TN]-[FB,FR,NB]-[DJ,NR,SJ]-DHN2 |
E-MCPGS16-[5,10,15,20,25,30,35,40]-[TM,TN]-[FB,FR,NB]-[DJ,NR,SJ]-DHP1 |
E-MCPGS16-[5,10,15,20,25,30,35,40]-[TM,TN]-[FB,FR,NB]-[DJ,NR,SJ]-DHP2 |
E-MCPGS16-[5,10,15,20,25,30,35,40]-[TM,TN]-[FB,FR,NB]-[DJ,NR,SJ]-NS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กระบอกสูบ ID (Ø) | สโตรค (St) (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปลาย ก้านลูกสูบ | ตัวยึดสำหรับติดตั้ง | แหวน แม่เหล็ก กระบอกสูบ | ข้อต่อ ต่อปลาย กระบอกสูบ | ประเภท สวิตช์ แม่เหล็ก | ปริมาณ สวิตช์ แม่เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ECONOMY_PIN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 6 | 5 ~ 25 | เกลียวตัวผู้ / ไม่มีเกลียว | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / ไม่มี ข้อต่อ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | ||
- | ECONOMY_PIN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8 | 5 ~ 40 | เกลียวตัวผู้ / ไม่มีเกลียว | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / ไม่มี ข้อต่อ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | ||
- | ECONOMY_PIN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 5 ~ 40 | เกลียวตัวผู้ / ไม่มีเกลียว | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / ไม่มี ข้อต่อ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | ||
- | ECONOMY_PIN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | 5 ~ 40 | เกลียวตัวผู้ / ไม่มีเกลียว | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / ไม่มี ข้อต่อ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | ||
- | ECONOMY_PIN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 16 | 5 ~ 40 | เกลียวตัวผู้ / ไม่มีเกลียว | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / ไม่มี ข้อต่อ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | ||
- | ECONOMY_PIN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 6 | 5 ~ 25 | เกลียวตัวผู้ / ไม่มีเกลียว | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ||
- | ECONOMY_PIN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 6 | 5 ~ 25 | เกลียวตัวผู้ / ไม่มีเกลียว | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ||
- | ECONOMY_PIN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 6 | 5 ~ 25 | เกลียวตัวผู้ / ไม่มีเกลียว | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_PIN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 6 | 5 ~ 25 | เกลียวตัวผู้ / ไม่มีเกลียว | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_PIN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 6 | 5 ~ 25 | เกลียวตัวผู้ / ไม่มีเกลียว | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_PIN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 6 | 5 ~ 25 | เกลียวตัวผู้ / ไม่มีเกลียว | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_PIN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 6 | 5 ~ 25 | เกลียวตัวผู้ / ไม่มีเกลียว | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_PIN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 6 | 5 ~ 25 | เกลียวตัวผู้ / ไม่มีเกลียว | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_PIN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 6 | 5 ~ 25 | เกลียวตัวผู้ / ไม่มีเกลียว | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / ไม่มี ข้อต่อ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | ||
- | ECONOMY_PIN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8 | 5 ~ 40 | เกลียวตัวผู้ / ไม่มีเกลียว | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ||
- | ECONOMY_PIN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8 | 5 ~ 40 | เกลียวตัวผู้ / ไม่มีเกลียว | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ||
- | ECONOMY_PIN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8 | 5 ~ 40 | เกลียวตัวผู้ / ไม่มีเกลียว | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_PIN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8 | 5 ~ 40 | เกลียวตัวผู้ / ไม่มีเกลียว | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_PIN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8 | 5 ~ 40 | เกลียวตัวผู้ / ไม่มีเกลียว | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_PIN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8 | 5 ~ 40 | เกลียวตัวผู้ / ไม่มีเกลียว | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_PIN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8 | 5 ~ 40 | เกลียวตัวผู้ / ไม่มีเกลียว | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_PIN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8 | 5 ~ 40 | เกลียวตัวผู้ / ไม่มีเกลียว | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_PIN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8 | 5 ~ 40 | เกลียวตัวผู้ / ไม่มีเกลียว | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / ไม่มี ข้อต่อ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | ||
- | ECONOMY_PIN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 5 ~ 40 | เกลียวตัวผู้ / ไม่มีเกลียว | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ||
- | ECONOMY_PIN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 5 ~ 40 | เกลียวตัวผู้ / ไม่มีเกลียว | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ||
- | ECONOMY_PIN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 5 ~ 40 | เกลียวตัวผู้ / ไม่มีเกลียว | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_PIN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 5 ~ 40 | เกลียวตัวผู้ / ไม่มีเกลียว | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_PIN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 5 ~ 40 | เกลียวตัวผู้ / ไม่มีเกลียว | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_PIN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 5 ~ 40 | เกลียวตัวผู้ / ไม่มีเกลียว | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_PIN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 5 ~ 40 | เกลียวตัวผู้ / ไม่มีเกลียว | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_PIN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 5 ~ 40 | เกลียวตัวผู้ / ไม่มีเกลียว | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_PIN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 5 ~ 40 | เกลียวตัวผู้ / ไม่มีเกลียว | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / ไม่มี ข้อต่อ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | ||
- | ECONOMY_PIN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | 5 ~ 40 | เกลียวตัวผู้ / ไม่มีเกลียว | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ||
- | ECONOMY_PIN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | 5 ~ 40 | เกลียวตัวผู้ / ไม่มีเกลียว | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ||
- | ECONOMY_PIN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | 5 ~ 40 | เกลียวตัวผู้ / ไม่มีเกลียว | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_PIN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | 5 ~ 40 | เกลียวตัวผู้ / ไม่มีเกลียว | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_PIN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | 5 ~ 40 | เกลียวตัวผู้ / ไม่มีเกลียว | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_PIN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | 5 ~ 40 | เกลียวตัวผู้ / ไม่มีเกลียว | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_PIN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | 5 ~ 40 | เกลียวตัวผู้ / ไม่มีเกลียว | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_PIN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | 5 ~ 40 | เกลียวตัวผู้ / ไม่มีเกลียว | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_PIN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | 5 ~ 40 | เกลียวตัวผู้ / ไม่มีเกลียว | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / ไม่มี ข้อต่อ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | ||
- | ECONOMY_PIN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 16 | 5 ~ 40 | เกลียวตัวผู้ / ไม่มีเกลียว | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ||
- | ECONOMY_PIN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 16 | 5 ~ 40 | เกลียวตัวผู้ / ไม่มีเกลียว | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ||
- | ECONOMY_PIN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 16 | 5 ~ 40 | เกลียวตัวผู้ / ไม่มีเกลียว | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_PIN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 16 | 5 ~ 40 | เกลียวตัวผู้ / ไม่มีเกลียว | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_PIN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 16 | 5 ~ 40 | เกลียวตัวผู้ / ไม่มีเกลียว | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_PIN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 16 | 5 ~ 40 | เกลียวตัวผู้ / ไม่มีเกลียว | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_PIN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 16 | 5 ~ 40 | เกลียวตัวผู้ / ไม่มีเกลียว | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_PIN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 16 | 5 ~ 40 | เกลียวตัวผู้ / ไม่มีเกลียว | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_PIN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 16 | 5 ~ 40 | เกลียวตัวผู้ / ไม่มีเกลียว | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / ไม่มี ข้อต่อ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - |
กำลังโหลด …
กระบอกสูบ ID (มิลลิเมตร) | A | AB | AC | B | C | CA | D | DA | E | EA | F | FA | G | GA | M | MA | P | PA | PB | R | ||
ไม่รวม แม่เหล็ก | รวม แม่เหล็ก | ไม่รวม แม่เหล็ก | รวม แม่เหล็ก | |||||||||||||||||||
6 | 33 | 38 | 17 | 16 | 21 | 14 | 16.5 | 6 | 3 | 9 | M3 × 0.5 | 7 | 5.5 | 2.4 | 13 | 4 | M10 × 1.0 | 8 | M3 × 0.5 | 5.5 | 6.5 | 2 |
8 | 38 | 43 | 20 | 18 | 23 | 14.5 | 17.5 | 7 | 4 | 12 | M4 × 0.7 | 10 | 7 | 3 | 17 | 4 | M12 × 1.0 | 8 | M3 × 0.5 | 6 | 7 | 2 |
10 | 39.5 | 44.5 | 20 | 19.5 | 24.5 | 15 | 19 | 7 | 4 | 12 | M4 × 0.7 | 10 | 7 | 3 | 17 | 4 | M12 × 1.0 | 8 | M3 × 0.5 | 6 | 7 | 2.5 |
12 | 43.5 | 48.5 | 24 | 19.5 | 24.5 | 17 | 21.5 | 8.5 | 6 | 14 | M5 × 0.8 | 12 | 8 | 3 | 19 | 4 | M14 × 1.0 | 10 | M5 × 0.8 | 6.5 | 7.5 | 2.5 |
16 | 43.5 | 48.5 | 24 | 19.5 | 24.5 | 20 | 24.5 | 10 | 6 | 14 | M5 × 0.8 | 12 | 8 | 3 | 19 | 4 | M14 × 1.0 | 10 | M5 × 0.8 | 6.5 | 7.5 | 3 |
รหัสรุ่น/ Part number | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ปลายก้านลูกสูบ | วิธีการแก้ไข*1 | ข้อต่อปลาย ข้อต่อ*2 | สวิตช์ แม่เหล็ก*3 | ||
ประเภท | รหัส กระบอกสูบ (มิลลิเมตร) | ประเภท | ปริมาณ | ||||
E-MCPG (ไม่มี แหวน แม่เหล็ก) E-MCPGS (พร้อม แหวน แม่เหล็ก) | 6 | 5 10 15 20 25 | TM (เกลียวนอก) TN (ไม่มีเธรด) | NB (ไม่มี เหล็กยึด) FB (ฉากยึดพื้น) FR (หน้าแปลน) | NR (ไม่มี ข้อต่อ) SJ ( ข้อต่อ เคลวิสเดี่ยว) ดีเจ (ข้อต่อเคลวิส ข้อต่อ) | NS (ไม่มี สวิตช์ แม่เหล็ก) CHM ( สวิตช์ แม่เหล็กกก) DHM ( สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด ) DHN ( สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด NPN 3 ขดลวด ) DHP ( สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด PNP 3 ขดลวด ) | ไม่ระบุ (สามารถเลือกได้เฉพาะ NS เท่านั้น) 1 2 |
8 | 5 10 15 20 25 30 35 40 | ||||||
10 | |||||||
12 | |||||||
16 |
กระบอกสูบ ID (มิลลิเมตร) | ก้านลูกสูบ OD | การทำงาน โหมด | พื้นที่ ความกด, ความอัด, ความดัน (มม.2 ) | ความดันลม (MPa) | |||||||
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |||||
6 | 3 | การแสดงสองครั้ง | ผลัก | 28.3 | 2.8 | 5.7 | 8.5 | 11.3 | 14.2 | 17.0 | 19.8 |
ดึง | 21.2 | 2.1 | 4.2 | 6.4 | 8.5 | 10.6 | 12.7 | 14.8 | |||
8 | 4 | การแสดงสองครั้ง | ผลัก | 50.3 | 5.0 | 10.1 | 15.1 | 20.1 | 25.2 | 30.2 | 35.2 |
ดึง | 37.7 | 3.8 | 7.5 | 11.3 | 15.1 | 18.9 | 22.6 | 26.4 | |||
10 | 4 | การแสดงสองครั้ง | ผลัก | 78.5 | 7.9 | 15.7 | 23.6 | 31.4 | 39.3 | 47.1 | 55.0 |
ดึง | 58.9 | 6.6 | 13.2 | 19.8 | 26.4 | 33.0 | 39.5 | 46.1 | |||
12 | 6 | การแสดงสองครั้ง | ผลัก | 113.0 | 11.3 | 22.6 | 33.9 | 45.2 | 56.5 | 67.8 | 79.1 |
ดึง | 84.7 | 8.5 | 17.0 | 25.4 | 33.9 | 42.4 | 50.8 | 59.3 | |||
16 | 6 | การแสดงสองครั้ง | ผลัก | 201.0 | 20.1 | 40.2 | 60.3 | 80.4 | 100.5 | 120.6 | 140.7 |
ดึง | 172.7 | 17.3 | 34.5 | 51.8 | 69.1 | 86.4 | 103.6 | 120.9 |
วัตถุ | เซนเซอร์ อิเล็กทรอนิกส์ | เซนเซอร์ กก | ||
ชนิด | 2- ประเภท ขดลวด | ชนิด ขดลวด NPN 3- | PNP 3- ชนิด ขดลวด | 2- ประเภท ขดลวด |
แรงดันไฟฟ้า | 10 V to 28 V DC | 5 V to 30 V DC | 5 V to 240 V AC/DC | |
กระแสไฟฟ้า สวิตชิ่งสูงสุด | 2.5 mA ถึง 100 mA | สูงสุด 30/200 mA | 100 mA | |
ความสามารถ หน้าสัมผัส สูงสุด | สูงสุด 2.8W | สูงสุด 6W | สูงสุด 10W | |
กระแสไฟฟ้า การบริโภคภายใน | สูงสุด 3 mA | สูงสุด 5 mA | — | |
กระแสไฟรั่ว | สูงสุด 0.05 mA | สูงสุด 0.01 mA | — | |
วงจรป้องกัน | การป้องกันการกลับ ขั้วกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์แหล่งจ่าย , การป้องกันการดูดซับไฟกระชาก | — | ||
อุณหภูมิขณะใช้งาน | -10°C to 70°C | |||
ระดับการป้องกัน | IP64 ทั่วไป |
กระบอกสูบ ID (มิลลิเมตร) | 6 to 16 |
โหมด การ โหมด | ทำงานสองทาง |
ของไหลที่ใช้งาน | อากาศ (กรองผ่านหน้าจอ ชุดกรอง ขั้นต่ำ 40 µm) |
ช่วง ความดัน ใช้งาน MPa (ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) | 0.15 to 0.7 (22 to 100) |
รับประกัน ความทนความดัน mpa (ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) | 1.2 (175) |
อุณหภูมิใช้งาน°C | -20 to 70 |
ช่วงความเร็วใช้งาน มม./วินาที | 50 to 500 |
กลไกกันกระแทก | ไม่มีตัวกันกระแทก |
วิธีการทำงานของก้าน | เดี่ยวก้าน | รูปทรง | ผอม | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | ทำงานสองทาง |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน(°ค) | -20:: 70 | ความดันขณะใช้งาน(MPa) | 0.15:: 0.7 |
ประเภท บัฟเฟอร์ | พร้อม บัฟเฟอร์ อากาศ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง