(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- กระบอกสูบมาตรฐาน ชนิดบังคับได้สองทิศทาง ซีรีส์ MCE รับรองมาตรฐาน ISO15552 จาก MISUMI
- เป็นสินค้าราคาประหยัด ราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐาน MISUMI
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของกระบอกสูบขนาด 32 ~ 100 mm
- ซีรี่ส์นี้มี 2 ประเภทคือ E-MCE (ไม่มีวงแหวนแม่เหล็ก) และ E-MCES (พร้อมวงแหวนแม่เหล็ก)
- วัสดุของกระบอกลมทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์พร้อมการเคลือบพื้นผิวแบบเคลียร์อะโนไดซ์
- ช่วงอุณหภูมิในการใช้งานคือ -20 ~ 70 ℃
- ช่วงความเร็วในการใช้งานคือ 50 ~ 800 mm/s
กระบอกสูบ ID (มิลลิเมตร) | A | AB | AC | AD | AE | B | D | DA | E | EA | F | FA | H | K | KA | KB | M | MA | NA | N | P | PA | PB |
32 | 142 | 48 | 94 | 27.5 | 27.5 | 46.5 | 12 | 29 | M10 × 1.25 | 22 | 17 | 6 | 10 | M6 | 16 | 32.5 | 30 | 19 | 3 | 30 | G1/8 | 13.5 | 6 |
40 | 159 | 54 | 105 | 32 | 32 | 54 | 16 | 33 | M12 × 1.25 | 24 | 17 | 7 | 13 | M6 | 17 | 38 | 35 | 21 | 3.5 | 35 | G1/4 | 17.5 | 6 |
50 | 175 | 69 | 106 | 31 | 31 | 64 | 20 | 42 | M16 × 1.5 | 32 | 23 | 8 | 17 | M8 | 17 | 46.5 | 40 | 27 | 3.5 | 40 | G1/4 | 14 | 8 |
63 | 190 | 69 | 121 | 33 | 33 | 75 | 20 | 42 | M16 × 1.5 | 32 | 23 | 8 | 17 | M8 | 17 | 56.5 | 45 | 27 | 4 | 45 | G3/8 | 17 | 8 |
80 | 214 | 86 | 128 | 33 | 33 | 93 | 25 | 53 | M20 × 1.5 | 40 | 26 | 10 | 22 | M10 | 19 | 72 | 45 | 33 | 4 | 45 | G3/8 | 16.5 | 8 |
100 | 229 | 91 | 138 | 37 | 37 | 110 | 25 | 55 | M20 × 1.5 | 40 | 26 | 10 | 22 | M10 | 19 | 89 | 55 | 36 | 4 | 55 | G1/2 | 19.5 | 10 |
กระบอกสูบ ID (มิลลิเมตร) | โหมด การ โหมด | พื้นที่ ความกด, ความอัด, ความดัน (มม.2 ) | ความดันลม (MPa) | |||||||||
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | ||||
32 | ทำงานสองทาง | ผลัก | 804 | 80.4 | 160.8 | 241.2 | 321.6 | 402 | 482.4 | 562.8 | 643.2 | 723.6 |
ดึง | 690 | 69 | 138 | 207 | 276 | 345 | 414 | 483 | 552 | 621 | ||
40 | ทำงานสองทาง | ผลัก | 1256 | 125.6 | 251.2 | 376.8 | 502.4 | 628 | 753.6 | 879.2 | 1004.8 | 1130.4 |
ดึง | 1055 | 105.5 | 211 | 316.5 | 422 | 527.5 | 633 | 738.5 | 844 | 949.5 | ||
50 | ทำงานสองทาง | ผลัก | 1963 | 196.3 | 392.6 | 588.9 | 785.2 | 981.5 | 1177.8 | 1374.1 | 1570.4 | 1766.7 |
ดึง | 1649 | 164.9 | 329.8 | 494.7 | 659.6 | 824.5 | 989.4 | 1154.3 | 1319.2 | 1484.1 | ||
63 | ทำงานสองทาง | ผลัก | 3117 | 311.7 | 623.4 | 935.1 | 1246.8 | 1558.5 | 1870.2 | 2181.9 | 2493.6 | 2805.3 |
ดึง | 2803 | 280.3 | 560.6 | 840.9 | 1121.2 | 1401.5 | 1681.8 | 1962.1 | 2242.4 | 2522.7 | ||
80 | ทำงานสองทาง | ผลัก | 5026 | 502.6 | 1005.2 | 1507.8 | 2010.4 | 2513 | 3015.6 | 3518.2 | 4020.8 | 4523.4 |
ดึง | 4536 | 453.6 | 907.2 | 1360.8 | 1814.4 | 2268 | 2721.6 | 3175.2 | 3628.8 | 4082.4 | ||
100 | ทำงานสองทาง | ผลัก | 7853 | 785.3 | 1570.6 | 2355.9 | 3141.2 | 3926.5 | 4711.8 | 5497.1 | 6282.4 | 7067.7 |
ดึง | 7362 | 736.2 | 1472.4 | 2208.6 | 2944.8 | 3681 | 4417.2 | 5153.4 | 5889.6 | 6625.8 |
รหัสรุ่น/ Part number | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | วิธีการแก้ไข*1 | ข้อต่อปลาย ข้อต่อ*2 | สวิตช์ แม่เหล็ก*3 | ||
ประเภท | รหัส กระบอกสูบ (มิลลิเมตร) | ประเภท | ปริมาณ | |||
E-MCE (ไม่มี แหวน แม่เหล็ก) E-MCES (พร้อม แหวน แม่เหล็ก) | 32 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | NB (ไม่มี เหล็กยึด) FB (ฉากยึดพื้น) FR (หน้าแปลน) SC ( เหล็กยึด เคลวิสเดี่ยว) DC ( เหล็กยึด ยึดปิ๊นคู่) CT (วาล์วบอล เหล็กยึด) | NR (ไม่มี ข้อต่อ) SJ ( ข้อต่อ เคลวิสเดี่ยว) ดีเจ (ข้อต่อเคลวิส ข้อต่อ) FJ (โฟลทติ้งจอยท์) | NS (ไม่มี สวิตช์ แม่เหล็ก) CEM ( สวิตช์ แม่เหล็กกก) DEM ( สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด ) DEN ( สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด NPN 3 ขดลวด ) DEP ( สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด PNP 3 ขดลวด ) | ไม่ระบุ (สามารถเลือกได้เฉพาะ NS เท่านั้น) 1 2 |
40 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | |||||
50 | ||||||
63 | ||||||
80 | ||||||
100 |
กระบอกสูบ ID (มิลลิเมตร) | 32 to 100 |
โหมด การ โหมด | ทำงานสองทาง |
ของไหลที่ใช้งาน | อากาศ (กรองผ่านหน้าจอ ชุดกรอง ขั้นต่ำ 40 µm) |
ช่วง ความดัน ใช้งาน MPa (ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) | 0.15 to 1 (14 to 145) |
รับประกัน ความทนความดัน mpa (ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) | 1.5 (215) |
อุณหภูมิใช้งาน°C | -20 to 70 |
ช่วงความเร็วใช้งาน มม./วินาที | 30 to 800 |
ช่วง ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 0 to 250; 251 to 1000; 1001 to 1500 |
กลไกกันกระแทก | เบาะ แบบปรับได้ |
วัตถุ | เซนเซอร์ อิเล็กทรอนิกส์ | เซนเซอร์ กก | ||
ชนิด | 2- ประเภท ขดลวด | ชนิด ขดลวด NPN 3- | PNP 3- ชนิด ขดลวด | 2- ประเภท ขดลวด |
แรงดันไฟฟ้า | 10 V to 28 V DC | 5 V to 30 V DC | 5 V to 240 V AC/DC | |
กระแสไฟฟ้า สวิตชิ่งสูงสุด | 2.5 mA ถึง 100 mA | สูงสุด 30/200 mA | 100 mA | |
ความสามารถ หน้าสัมผัส สูงสุด | สูงสุด 2.8W | สูงสุด 6W | สูงสุด 10W | |
กระแสไฟฟ้า การบริโภคภายใน | สูงสุด 3 mA | สูงสุด 5 mA | — | |
กระแสไฟรั่ว | สูงสุด 0.05 mA | สูงสุด 0.01 mA | — | |
วงจรป้องกัน | การป้องกันการกลับ ขั้วกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์แหล่งจ่าย , การป้องกันการดูดซับไฟกระชาก | — | ||
อุณหภูมิขณะใช้งาน | -10°C to 70°C | |||
ระดับการป้องกัน | IP64 ทั่วไป |
รหัสสินค้า |
---|
E-MCE32-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-NS |
E-MCE40-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-NS |
E-MCE50-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-NS |
E-MCE63-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-NS |
E-MCE80-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-NS |
E-MCE100-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-NS |
E-MCES32-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-CEM1 |
E-MCES32-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-CEM2 |
E-MCES32-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DEM1 |
E-MCES32-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DEM2 |
E-MCES32-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DEN1 |
E-MCES32-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DEN2 |
E-MCES32-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DEP1 |
E-MCES32-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DEP2 |
E-MCES32-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-NS |
E-MCES40-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-CEM1 |
E-MCES40-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-CEM2 |
E-MCES40-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DEM1 |
E-MCES40-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DEM2 |
E-MCES40-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DEN1 |
E-MCES40-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DEN2 |
E-MCES40-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DEP1 |
E-MCES40-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DEP2 |
E-MCES40-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-NS |
E-MCES50-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-CEM1 |
E-MCES50-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-CEM2 |
E-MCES50-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DEM1 |
E-MCES50-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DEM2 |
E-MCES50-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DEN1 |
E-MCES50-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DEN2 |
E-MCES50-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DEP1 |
E-MCES50-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DEP2 |
E-MCES50-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-NS |
E-MCES63-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-CEM1 |
E-MCES63-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-CEM2 |
E-MCES63-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DEM1 |
E-MCES63-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DEM2 |
E-MCES63-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DEN1 |
E-MCES63-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DEN2 |
E-MCES63-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DEP1 |
E-MCES63-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DEP2 |
E-MCES63-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-NS |
E-MCES80-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-CEM1 |
E-MCES80-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-CEM2 |
E-MCES80-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DEM1 |
E-MCES80-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DEM2 |
E-MCES80-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DEN1 |
E-MCES80-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DEN2 |
E-MCES80-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DEP1 |
E-MCES80-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DEP2 |
E-MCES80-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-NS |
E-MCES100-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-CEM1 |
E-MCES100-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-CEM2 |
E-MCES100-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DEM1 |
E-MCES100-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DEM2 |
E-MCES100-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DEN1 |
E-MCES100-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DEN2 |
E-MCES100-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DEP1 |
E-MCES100-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DEP2 |
E-MCES100-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-NS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กระบอกสูบ ID (Ø) | สโตรค (St) (มิลลิเมตร) | ตัวยึดสำหรับติดตั้ง | แหวน แม่เหล็ก กระบอกสูบ | ข้อต่อ ต่อปลาย กระบอกสูบ | ประเภท สวิตช์ แม่เหล็ก | ปริมาณ สวิตช์ แม่เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ECONOMY_STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 32 | 25 ~ 500 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | ||
- | ECONOMY_STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 40 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | ||
- | ECONOMY_STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 50 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | ||
- | ECONOMY_STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 63 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | ||
- | ECONOMY_STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 80 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | ||
- | ECONOMY_STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 100 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | ||
- | ECONOMY_STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 32 | 25 ~ 500 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ||
- | ECONOMY_STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 32 | 25 ~ 500 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ||
- | ECONOMY_STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 32 | 25 ~ 500 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 32 | 25 ~ 500 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 32 | 25 ~ 500 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 32 | 25 ~ 500 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 32 | 25 ~ 500 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 32 | 25 ~ 500 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 32 | 25 ~ 500 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | ||
- | ECONOMY_STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 40 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ||
- | ECONOMY_STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 40 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ||
- | ECONOMY_STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 40 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 40 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 40 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 40 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 40 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 40 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 40 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | ||
- | ECONOMY_STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 50 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ||
- | ECONOMY_STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 50 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ||
- | ECONOMY_STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 50 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 50 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 50 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 50 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 50 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 50 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 50 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | ||
- | ECONOMY_STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 63 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ||
- | ECONOMY_STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 63 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ||
- | ECONOMY_STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 63 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 63 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 63 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 63 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 63 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 63 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 63 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | ||
- | ECONOMY_STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 80 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ||
- | ECONOMY_STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 80 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ||
- | ECONOMY_STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 80 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 80 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 80 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 80 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 80 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 80 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 80 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | ||
- | ECONOMY_STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 100 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ||
- | ECONOMY_STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 100 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ||
- | ECONOMY_STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 100 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 100 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 100 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 100 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 100 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 100 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 100 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - |
กำลังโหลด …
กระบอกสูบ ID (มิลลิเมตร) | A | AB | AC | AD | AE | B | D | DA | E | EA | F | FA | H | K | KA | KB | M | MA | NA | N | P | PA | PB |
32 | 142 | 48 | 94 | 27.5 | 27.5 | 46.5 | 12 | 29 | M10 × 1.25 | 22 | 17 | 6 | 10 | M6 | 16 | 32.5 | 30 | 19 | 3 | 30 | G1/8 | 13.5 | 6 |
40 | 159 | 54 | 105 | 32 | 32 | 54 | 16 | 33 | M12 × 1.25 | 24 | 17 | 7 | 13 | M6 | 17 | 38 | 35 | 21 | 3.5 | 35 | G1/4 | 17.5 | 6 |
50 | 175 | 69 | 106 | 31 | 31 | 64 | 20 | 42 | M16 × 1.5 | 32 | 23 | 8 | 17 | M8 | 17 | 46.5 | 40 | 27 | 3.5 | 40 | G1/4 | 14 | 8 |
63 | 190 | 69 | 121 | 33 | 33 | 75 | 20 | 42 | M16 × 1.5 | 32 | 23 | 8 | 17 | M8 | 17 | 56.5 | 45 | 27 | 4 | 45 | G3/8 | 17 | 8 |
80 | 214 | 86 | 128 | 33 | 33 | 93 | 25 | 53 | M20 × 1.5 | 40 | 26 | 10 | 22 | M10 | 19 | 72 | 45 | 33 | 4 | 45 | G3/8 | 16.5 | 8 |
100 | 229 | 91 | 138 | 37 | 37 | 110 | 25 | 55 | M20 × 1.5 | 40 | 26 | 10 | 22 | M10 | 19 | 89 | 55 | 36 | 4 | 55 | G1/2 | 19.5 | 10 |
รหัสรุ่น/ Part number | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | วิธีการแก้ไข*1 | ข้อต่อปลาย ข้อต่อ*2 | สวิตช์ แม่เหล็ก*3 | ||
ประเภท | รหัส กระบอกสูบ (มิลลิเมตร) | ประเภท | ปริมาณ | |||
E-MCE (ไม่มี แหวน แม่เหล็ก) E-MCES (พร้อม แหวน แม่เหล็ก) | 32 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | NB (ไม่มี เหล็กยึด) FB (ฉากยึดพื้น) FR (หน้าแปลน) SC ( เหล็กยึด เคลวิสเดี่ยว) DC ( เหล็กยึด ยึดปิ๊นคู่) CT (วาล์วบอล เหล็กยึด) | NR (ไม่มี ข้อต่อ) SJ ( ข้อต่อ เคลวิสเดี่ยว) ดีเจ (ข้อต่อเคลวิส ข้อต่อ) FJ (โฟลทติ้งจอยท์) | NS (ไม่มี สวิตช์ แม่เหล็ก) CEM ( สวิตช์ แม่เหล็กกก) DEM ( สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด ) DEN ( สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด NPN 3 ขดลวด ) DEP ( สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด PNP 3 ขดลวด ) | ไม่ระบุ (สามารถเลือกได้เฉพาะ NS เท่านั้น) 1 2 |
40 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | |||||
50 | ||||||
63 | ||||||
80 | ||||||
100 |
กระบอกสูบ ID (มิลลิเมตร) | 32 to 100 |
โหมด การ โหมด | ทำงานสองทาง |
ของไหลที่ใช้งาน | อากาศ (กรองผ่านหน้าจอ ชุดกรอง ขั้นต่ำ 40 µm) |
ช่วง ความดัน ใช้งาน MPa (ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) | 0.15 to 1 (14 to 145) |
รับประกัน ความทนความดัน mpa (ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) | 1.5 (215) |
อุณหภูมิใช้งาน°C | -20 to 70 |
ช่วงความเร็วใช้งาน มม./วินาที | 30 to 800 |
ช่วง ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 0 to 250; 251 to 1000; 1001 to 1500 |
กลไกกันกระแทก | เบาะ แบบปรับได้ |
วัตถุ | เซนเซอร์ อิเล็กทรอนิกส์ | เซนเซอร์ กก | ||
ชนิด | 2- ประเภท ขดลวด | ชนิด ขดลวด NPN 3- | PNP 3- ชนิด ขดลวด | 2- ประเภท ขดลวด |
แรงดันไฟฟ้า | 10 V to 28 V DC | 5 V to 30 V DC | 5 V to 240 V AC/DC | |
กระแสไฟฟ้า สวิตชิ่งสูงสุด | 2.5 mA ถึง 100 mA | สูงสุด 30/200 mA | 100 mA | |
ความสามารถ หน้าสัมผัส สูงสุด | สูงสุด 2.8W | สูงสุด 6W | สูงสุด 10W | |
กระแสไฟฟ้า การบริโภคภายใน | สูงสุด 3 mA | สูงสุด 5 mA | — | |
กระแสไฟรั่ว | สูงสุด 0.05 mA | สูงสุด 0.01 mA | — | |
วงจรป้องกัน | การป้องกันการกลับ ขั้วกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์แหล่งจ่าย , การป้องกันการดูดซับไฟกระชาก | — | ||
อุณหภูมิขณะใช้งาน | -10°C to 70°C | |||
ระดับการป้องกัน | IP64 ทั่วไป |
กระบอกสูบ ID (มิลลิเมตร) | โหมด การ โหมด | พื้นที่ ความกด, ความอัด, ความดัน (มม.2 ) | ความดันลม (MPa) | |||||||||
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | ||||
32 | ทำงานสองทาง | ผลัก | 804 | 80.4 | 160.8 | 241.2 | 321.6 | 402 | 482.4 | 562.8 | 643.2 | 723.6 |
ดึง | 690 | 69 | 138 | 207 | 276 | 345 | 414 | 483 | 552 | 621 | ||
40 | ทำงานสองทาง | ผลัก | 1256 | 125.6 | 251.2 | 376.8 | 502.4 | 628 | 753.6 | 879.2 | 1004.8 | 1130.4 |
ดึง | 1055 | 105.5 | 211 | 316.5 | 422 | 527.5 | 633 | 738.5 | 844 | 949.5 | ||
50 | ทำงานสองทาง | ผลัก | 1963 | 196.3 | 392.6 | 588.9 | 785.2 | 981.5 | 1177.8 | 1374.1 | 1570.4 | 1766.7 |
ดึง | 1649 | 164.9 | 329.8 | 494.7 | 659.6 | 824.5 | 989.4 | 1154.3 | 1319.2 | 1484.1 | ||
63 | ทำงานสองทาง | ผลัก | 3117 | 311.7 | 623.4 | 935.1 | 1246.8 | 1558.5 | 1870.2 | 2181.9 | 2493.6 | 2805.3 |
ดึง | 2803 | 280.3 | 560.6 | 840.9 | 1121.2 | 1401.5 | 1681.8 | 1962.1 | 2242.4 | 2522.7 | ||
80 | ทำงานสองทาง | ผลัก | 5026 | 502.6 | 1005.2 | 1507.8 | 2010.4 | 2513 | 3015.6 | 3518.2 | 4020.8 | 4523.4 |
ดึง | 4536 | 453.6 | 907.2 | 1360.8 | 1814.4 | 2268 | 2721.6 | 3175.2 | 3628.8 | 4082.4 | ||
100 | ทำงานสองทาง | ผลัก | 7853 | 785.3 | 1570.6 | 2355.9 | 3141.2 | 3926.5 | 4711.8 | 5497.1 | 6282.4 | 7067.7 |
ดึง | 7362 | 736.2 | 1472.4 | 2208.6 | 2944.8 | 3681 | 4417.2 | 5153.4 | 5889.6 | 6625.8 |
วิธีการทำงานของก้าน | เดี่ยวก้าน | รูปทรง | สไตล์ปากกา | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | ทำงานสองทาง |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน(°ค) | -20:: 70 | ความดันขณะใช้งาน(MPa) | 0.15:: 0.8 |
รูปทรง ปลาย ก้านลูกสูบ | เกลียวนอก เกลียว | ประเภท บัฟเฟอร์ | พร้อม บัฟเฟอร์ อากาศ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง