(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟิตติ้งเป็น วัตถุ ความคุ้มค่า ราคาถูกกว่า ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปทรง: ข้อต่องอ
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ที่ใช้บังคับ (มม.): 4, 6, 8, 10, 12 และ 16
● วัสดุ
ตัวเรือน - ทองเหลือง (กระบวนการเตรียมผิว: ชุบผิวนิกเกิล)
ซีล - FKM70
[การประยุกต์ใช้งาน]
ฟิตติ้งมักใช้ในการใช้งานต่างๆ ในระบบ จักรกลอัตโนมัติในโรงงาน
สายยาง ใช้งานได้ OD D | ID สายยาง ใช้งานได้ d | F | L | S |
4 | 2.5 | 17.5 | 13.5 | 8 |
6 | 4 | 21.6 | 16.6 | 10 |
8 | 5 | 26.8 | 20.8 | 14 |
10 | 6.5 | 28.8 | 21.8 | 15 |
12 | 8 | 33.2 | 25.3 | 17 |
16 | 12 | 40.3 | 30.4 | 21 |
สายยาง ใช้งานได้ OD D | ID สายยาง ใช้งานได้ d | F | L | S |
4 | 2.5 | 17.5 | 13.5 | 8 |
6 | 4 | 21.6 | 16.6 | 10 |
8 | 5 | 26.8 | 20.8 | 14 |
10 | 6.5 | 28.8 | 21.8 | 15 |
12 | 8 | 33.2 | 25.3 | 17 |
16 | 12 | 40.3 | 30.4 | 21 |
ข้อต่อฟิตติ้ง ทองเหลือง ทั้งหมด | |
ของไหลที่ใช้งาน | อากาศ ไอน้ำ น้ำ |
วัสดุการซีล | ยาง ลูออโร FKM |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | -5 to 150°C |
ช่วงต้านทานอุณหภูมิสูงสุด | -40 to 240°C |
ช่วงความดันใช้งาน | -100KPa ถึง 1.2 MPa |
ความต้านทานแรงดัน | 3 MPa |
ความทนทานต่อการกัดกร่อน | ○ |
การใช้ จาระบี | มี |
เกลียว กระบวนการซีล กาว | ไม่มี |
วัสดุ สายยาง ผสมพันธุ์ | โพลียูรีเทน (PU) ไนล่อน (PA)- ความทนความดัน |
เกรด | ชื่อ | วัสดุ |
(1) | ตัวเครื่อง | ชุบผิวนิกเกิล / ทองเหลือง |
(2) | ฝาครอบ | ชุบผิวนิกเกิล / ทองเหลือง |
(3) | สายยาง | |
(4) | สปริง เขี้ยว | สแตนเลส |
(5) | มีซีล | FKM70 (ยางฟลูออโร) |
รหัสสินค้า |
---|
E-PACK-MBNPV4 |
E-PACK-MBNPV6 |
E-PACK-MBNPV8 |
E-PACK-MBNPV10 |
E-PACK-MBNPV12 |
E-PACK-MBNPV16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 905.84 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 4 | 2.5 | |
฿ 1,091.56 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 4 | |
฿ 1,362.99 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 8 | 5 | |
฿ 1,773.38 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 6.5 | |
฿ 1,118.18 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 12 | 8 | |
฿ 1,238.96 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 16 | 12 |
กำลังโหลด …
สายยาง ใช้งานได้ OD D | ID สายยาง ใช้งานได้ d | F | L | S |
4 | 2.5 | 17.5 | 13.5 | 8 |
6 | 4 | 21.6 | 16.6 | 10 |
8 | 5 | 26.8 | 20.8 | 14 |
10 | 6.5 | 28.8 | 21.8 | 15 |
12 | 8 | 33.2 | 25.3 | 17 |
16 | 12 | 40.3 | 30.4 | 21 |
สายยาง ใช้งานได้ OD D | ID สายยาง ใช้งานได้ d | F | L | S |
4 | 2.5 | 17.5 | 13.5 | 8 |
6 | 4 | 21.6 | 16.6 | 10 |
8 | 5 | 26.8 | 20.8 | 14 |
10 | 6.5 | 28.8 | 21.8 | 15 |
12 | 8 | 33.2 | 25.3 | 17 |
16 | 12 | 40.3 | 30.4 | 21 |
วัสดุ | ทองเหลือง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อ <=> เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | สายยาง -to- รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ข้อศอก |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวนิกเกิล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง