(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อ เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : ข้อต่อแบบยึดพาแนล
● รองรับการใช้งานร่วมกับสายลมเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาด (mm.) : 4, 6, 8, 10, 12 และ 16
● มีเกลียวอยู่ตรงกลางของตัวเรือน
● วัสดุ
ตัวเรือน - ทองเหลือง (การปรับปรุงผิวงาน: ชุบนิกเกิล)
ซีล - FKM70
[การประยุกต์ใช้งาน]
ข้อต่อ มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
สายยาง ใช้งานได้ OD D | ID สายยาง ใช้งานได้ d | L | S | S1 | S2 | M |
4 | 2.5 | 35 | 8 | 8 | 8 | 6 × 1 |
6 | 4 | 36 | 10 | 10 | 10 | 8 × 1 |
8 | 5 | 43 | 14 | 14 | 14 | 11 × 1 |
10 | 6.5 | 45 | 15 | 15 | 15 | 13 × 1 |
12 | 8 | 50 | 17 | 17 | 17 | 15 × 1 |
16 | 12 | 55 | 21 | 21 | 21 | 19 × 1 |
สายยาง ใช้งานได้ OD D | ID สายยาง ใช้งานได้ d | L | S | S1 | S2 | M |
4 | 2.5 | 35 | 8 | 8 | 8 | 6 × 1 |
6 | 4 | 36 | 10 | 10 | 10 | 8 × 1 |
8 | 5 | 43 | 14 | 14 | 14 | 11 × 1 |
10 | 6.5 | 45 | 15 | 15 | 15 | 13 × 1 |
12 | 8 | 50 | 17 | 17 | 17 | 15 × 1 |
16 | 12 | 55 | 21 | 21 | 21 | 19 × 1 |
ข้อต่อฟิตติ้ง ทองเหลือง ทั้งหมด | |
ของไหลที่ใช้งาน | อากาศ ไอน้ำ น้ำ |
วัสดุการซีล | ยาง ลูออโร FKM |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | -5 to 150°C |
ช่วงต้านทานอุณหภูมิสูงสุด | -40 to 240°C |
ช่วงความดันใช้งาน | -100KPa ถึง 1.2 MPa |
ความต้านทานแรงดัน | 2.5 MPa |
ความทนทานต่อการกัดกร่อน | ○ |
การใช้ จาระบี | มี |
เกลียว กระบวนการซีล กาว | ไม่มี |
วัสดุ สายยาง ผสมพันธุ์ | โพลียูรีเทน (PU) ไนล่อน (PA)- ความทนความดัน |
เกรด | ชื่อ | วัสดุ |
(1) | ตัวเครื่อง | ชุบผิวนิกเกิล / ทองเหลือง |
(2) | ฝาครอบ | ชุบผิวนิกเกิล / ทองเหลือง |
(3) | สายยาง | PU หรือ ไนล่อน |
(4) | สปริง เขี้ยว | สแตนเลส |
(5) | มีซีล | FKM70 (ยางฟลูออโร) |
รหัสสินค้า |
---|
E-PACK-MBNPM4 |
E-PACK-MBNPM6 |
E-PACK-MBNPM8 |
E-PACK-MBNPM10 |
E-PACK-MBNPM12 |
E-PACK-MBNPM16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 928.57 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 4 | 2.5 | |
฿ 1,008.44 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 4 | |
฿ 1,472.08 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 8 | 5 | |
฿ 2,189.61 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 6.5 | |
฿ 1,606.49 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 12 | 8 | |
฿ 1,174.03 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 16 | 12 |
กำลังโหลด …
สายยาง ใช้งานได้ OD D | ID สายยาง ใช้งานได้ d | L | S | S1 | S2 | M |
4 | 2.5 | 35 | 8 | 8 | 8 | 6 × 1 |
6 | 4 | 36 | 10 | 10 | 10 | 8 × 1 |
8 | 5 | 43 | 14 | 14 | 14 | 11 × 1 |
10 | 6.5 | 45 | 15 | 15 | 15 | 13 × 1 |
12 | 8 | 50 | 17 | 17 | 17 | 15 × 1 |
16 | 12 | 55 | 21 | 21 | 21 | 19 × 1 |
สายยาง ใช้งานได้ OD D | ID สายยาง ใช้งานได้ d | L | S | S1 | S2 | M |
4 | 2.5 | 35 | 8 | 8 | 8 | 6 × 1 |
6 | 4 | 36 | 10 | 10 | 10 | 8 × 1 |
8 | 5 | 43 | 14 | 14 | 14 | 11 × 1 |
10 | 6.5 | 45 | 15 | 15 | 15 | 13 × 1 |
12 | 8 | 50 | 17 | 17 | 17 | 15 × 1 |
16 | 12 | 55 | 21 | 21 | 21 | 19 × 1 |
วัสดุ | ทองเหลือง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อ <=> เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | สายยาง -to- รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | สหภาพ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวนิกเกิล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง