(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อ เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : คอนเนคเตอร์ เกลียวนอก แบบข้อต่อตรง
● รองรับการใช้งานร่วมกับท่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (mm.) : 4, 6, 8, 10, 12 และ 16
● ขนาดเกลียว : R1/8, R1/4, R3/8, R1/2 และ M5
● วัสดุ :
ตัวเรือน - SUS304 / SUS316
ซีล - FKM70
[การประยุกต์ใช้งาน]
ข้อต่อ มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
OD สายยาง ใช้งานได้ D | การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว R | ขนาด เกลียว R | ID สายยาง บังคับ d | L1 | L2 | A | H | M |
4 | M5 | M5 | 2.5 | 18.1 | 4 | 8.9 | 8 | 4 |
1 | R1/8 | 21 | 7.5 | 11.1 | 10 | 4 | ||
2 | R1/4 | 23 | 9.5 | 15.5 | 14 | 4 | ||
6 | M5 | M5 | 4 | 24 | 4 | 13.3 | 12 | 6 |
1 | R1/8 | 25 | 7.5 | 13.3 | 12 | 6 | ||
2 | R1/4 | 27 | 9.5 | 15.5 | 14 | 6 | ||
3 | R3/8 | 28 | 10.5 | 18.8 | 17 | 6 | ||
4 | R1/2 | 30 | 12.5 | 23.3 | 21 | 6 | ||
8 | 1 | R1/8 | 6 | 25.5 | 7.5 | 15.5 | 14 | 6.5 |
2 | R1/4 | 27.5 | 9.5 | 15.5 | 14 | 6.5 | ||
3 | R3/8 | 28.5 | 10.5 | 18.8 | 17 | 6.5 | ||
4 | R1/2 | 30.5 | 12.5 | 23.3 | 21 | 6.5 | ||
10 | 1 | R1/8 | 8 | 27.5 | 7.5 | 18.8 | 17 | 7.5 |
2 | R1/4 | 29.5 | 9.5 | 18.8 | 17 | 7.5 | ||
3 | R3/8 | 30.5 | 10.5 | 18.8 | 17 | 7.5 | ||
4 | R1/2 | 30.5 | 12.5 | 23.3 | 21 | 7.5 | ||
12 | 1 | R1/8 | 10 | 30.5 | 7.5 | 21.1 | 19 | 10 |
2 | R1/4 | 32.5 | 9.5 | 21.1 | 19 | 10 | ||
3 | R3/8 | 33.5 | 10.5 | 21.1 | 19 | 10 | ||
4 | R1/2 | 35.5 | 12.5 | 23.3 | 21 | 10 | ||
16 | 3 | R3/8 | 13 | 38.5 | 10.5 | 24.4 | 22 | 12 |
4 | R1/2 | 40.5 | 12.5 | 24.4 | 22 | 12 |
OD สายยาง ใช้งานได้ D | การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว R | ขนาด เกลียว R | ID สายยาง บังคับ d | L1 | L2 | A | H | M |
4 | M5 | M5 | 2.5 | 18.1 | 4 | 8.9 | 8 | 4 |
1 | R1/8 | 21 | 7.5 | 11.1 | 10 | 4 | ||
2 | R1/4 | 23 | 9.5 | 15.5 | 14 | 4 | ||
6 | M5 | M5 | 4 | 24 | 4 | 13.3 | 12 | 6 |
1 | R1/8 | 25 | 7.5 | 13.3 | 12 | 6 | ||
2 | R1/4 | 27 | 9.5 | 15.5 | 14 | 6 | ||
3 | R3/8 | 28 | 10.5 | 18.8 | 17 | 6 | ||
4 | R1/2 | 30 | 12.5 | 23.3 | 21 | 6 | ||
8 | 1 | R1/8 | 6 | 25.5 | 7.5 | 15.5 | 14 | 6.5 |
2 | R1/4 | 27.5 | 9.5 | 15.5 | 14 | 6.5 | ||
3 | R3/8 | 28.5 | 10.5 | 18.8 | 17 | 6.5 | ||
4 | R1/2 | 30.5 | 12.5 | 23.3 | 21 | 6.5 | ||
10 | 1 | R1/8 | 8 | 27.5 | 7.5 | 18.8 | 17 | 7.5 |
2 | R1/4 | 29.5 | 9.5 | 18.8 | 17 | 7.5 | ||
3 | R3/8 | 30.5 | 10.5 | 18.8 | 17 | 7.5 | ||
4 | R1/2 | 30.5 | 12.5 | 23.3 | 21 | 7.5 | ||
12 | 1 | R1/8 | 10 | 30.5 | 7.5 | 21.1 | 19 | 10 |
2 | R1/4 | 32.5 | 9.5 | 21.1 | 19 | 10 | ||
3 | R3/8 | 33.5 | 10.5 | 21.1 | 19 | 10 | ||
4 | R1/2 | 35.5 | 12.5 | 23.3 | 21 | 10 | ||
16 | 3 | R3/8 | 13 | 38.5 | 10.5 | 24.4 | 22 | 12 |
4 | R1/2 | 40.5 | 12.5 | 24.4 | 22 | 12 |
ข้อต่อฟิตติ้ง สเตนเลส ทั้งหมด | |
ของไหลที่ใช้งาน | อากาศ ไอน้ำ น้ำ ยา |
วัสดุการซีล | ยาง ลูออโร FKM70 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | -5 to 200°C |
ช่วงต้านทานอุณหภูมิสูงสุด | -40 to 240°C |
ช่วงความดันใช้งาน | -100KPa ถึง 1.2 MPa |
ความต้านทานแรงดัน | 3 MPa |
ความทนทานต่อการกัดกร่อน | ◎ |
การใช้ จาระบี | มี |
เกลียว กระบวนการซีล กาว | มี |
วัสดุ สายยาง ผสมพันธุ์ | โพลียูรีเทน (PU) ไนล่อน (PA)- ความทนความดัน เทฟล่อน (PTFE)- ความทนความดัน |
ชนิดเกลียว | ขนาด เกลียว (การกำหนด เกลียว ) | แรงบิดขันแน่น |
(n · m) | ||
เกลียวเมตริก | M5 | 1.4 to 1.8 |
เกลียวเทเปอร์ (R) | R1/8 (1) | 7 to 9 |
R1/4 (2) | 12 to 14 | |
R3/8 (3) | 22 to 24 | |
R1/2 (4) | 27 to 29 |
หมายเลขซีเรียล | Part Name | วัสดุ |
(1) | บอดี้โลหะ | SUS316/304 |
(2) | นัท | SUS316/304 |
(3) | สายยาง PU | PU |
รหัสสินค้า |
---|
E-PACK-MSFNPC8-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ชนิดสกรู | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มิลลิเมตร) | รายละเอียด วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,018.83 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 1/8 | 8 | R | 6 | SUS304 |
กำลังโหลด …
OD สายยาง ใช้งานได้ D | การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว R | ขนาด เกลียว R | ID สายยาง บังคับ d | L1 | L2 | A | H | M |
4 | M5 | M5 | 2.5 | 18.1 | 4 | 8.9 | 8 | 4 |
1 | R1/8 | 21 | 7.5 | 11.1 | 10 | 4 | ||
2 | R1/4 | 23 | 9.5 | 15.5 | 14 | 4 | ||
6 | M5 | M5 | 4 | 24 | 4 | 13.3 | 12 | 6 |
1 | R1/8 | 25 | 7.5 | 13.3 | 12 | 6 | ||
2 | R1/4 | 27 | 9.5 | 15.5 | 14 | 6 | ||
3 | R3/8 | 28 | 10.5 | 18.8 | 17 | 6 | ||
4 | R1/2 | 30 | 12.5 | 23.3 | 21 | 6 | ||
8 | 1 | R1/8 | 6 | 25.5 | 7.5 | 15.5 | 14 | 6.5 |
2 | R1/4 | 27.5 | 9.5 | 15.5 | 14 | 6.5 | ||
3 | R3/8 | 28.5 | 10.5 | 18.8 | 17 | 6.5 | ||
4 | R1/2 | 30.5 | 12.5 | 23.3 | 21 | 6.5 | ||
10 | 1 | R1/8 | 8 | 27.5 | 7.5 | 18.8 | 17 | 7.5 |
2 | R1/4 | 29.5 | 9.5 | 18.8 | 17 | 7.5 | ||
3 | R3/8 | 30.5 | 10.5 | 18.8 | 17 | 7.5 | ||
4 | R1/2 | 30.5 | 12.5 | 23.3 | 21 | 7.5 | ||
12 | 1 | R1/8 | 10 | 30.5 | 7.5 | 21.1 | 19 | 10 |
2 | R1/4 | 32.5 | 9.5 | 21.1 | 19 | 10 | ||
3 | R3/8 | 33.5 | 10.5 | 21.1 | 19 | 10 | ||
4 | R1/2 | 35.5 | 12.5 | 23.3 | 21 | 10 | ||
16 | 3 | R3/8 | 13 | 38.5 | 10.5 | 24.4 | 22 | 12 |
4 | R1/2 | 40.5 | 12.5 | 24.4 | 22 | 12 |
OD สายยาง ใช้งานได้ D | การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว R | ขนาด เกลียว R | ID สายยาง บังคับ d | L1 | L2 | A | H | M |
4 | M5 | M5 | 2.5 | 18.1 | 4 | 8.9 | 8 | 4 |
1 | R1/8 | 21 | 7.5 | 11.1 | 10 | 4 | ||
2 | R1/4 | 23 | 9.5 | 15.5 | 14 | 4 | ||
6 | M5 | M5 | 4 | 24 | 4 | 13.3 | 12 | 6 |
1 | R1/8 | 25 | 7.5 | 13.3 | 12 | 6 | ||
2 | R1/4 | 27 | 9.5 | 15.5 | 14 | 6 | ||
3 | R3/8 | 28 | 10.5 | 18.8 | 17 | 6 | ||
4 | R1/2 | 30 | 12.5 | 23.3 | 21 | 6 | ||
8 | 1 | R1/8 | 6 | 25.5 | 7.5 | 15.5 | 14 | 6.5 |
2 | R1/4 | 27.5 | 9.5 | 15.5 | 14 | 6.5 | ||
3 | R3/8 | 28.5 | 10.5 | 18.8 | 17 | 6.5 | ||
4 | R1/2 | 30.5 | 12.5 | 23.3 | 21 | 6.5 | ||
10 | 1 | R1/8 | 8 | 27.5 | 7.5 | 18.8 | 17 | 7.5 |
2 | R1/4 | 29.5 | 9.5 | 18.8 | 17 | 7.5 | ||
3 | R3/8 | 30.5 | 10.5 | 18.8 | 17 | 7.5 | ||
4 | R1/2 | 30.5 | 12.5 | 23.3 | 21 | 7.5 | ||
12 | 1 | R1/8 | 10 | 30.5 | 7.5 | 21.1 | 19 | 10 |
2 | R1/4 | 32.5 | 9.5 | 21.1 | 19 | 10 | ||
3 | R3/8 | 33.5 | 10.5 | 21.1 | 19 | 10 | ||
4 | R1/2 | 35.5 | 12.5 | 23.3 | 21 | 10 | ||
16 | 3 | R3/8 | 13 | 38.5 | 10.5 | 24.4 | 22 | 12 |
4 | R1/2 | 40.5 | 12.5 | 24.4 | 22 | 12 |
วัสดุ | สเตนเลส | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู <=> ข้อ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | รูปทรง สกรู - การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ชาย |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E-PACK-MSFNPC8-1 ในชุด ข้อต่อแบบสวมอัด สเตนเลส คอนเนคเตอร์ เกลียวนอก
รหัสสินค้า |
---|
E-PACK-MSFNPC10-4 |
E-PACK-MSFNPC12-1 |
E-PACK-MSFNPC12-2 |
E-PACK-MSFNPC8-2 |
E-PACK-MSFNPC8-3 |
E-PACK-MSFNPC8-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ชนิดสกรู | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มิลลิเมตร) | รายละเอียด วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,490.91 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 1/2 | 10 | R | 8 | SUS304 | |
฿ 740.91 | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 1/8 | 12 | R | 10 | SUS304 | |
฿ 747.40 | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 1/4 | 12 | R | 10 | SUS304 | |
฿ 1,055.84 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 1/4 | 8 | R | 6 | SUS304 | |
฿ 1,194.81 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 3/8 | 8 | R | 6 | SUS304 | |
฿ 1,330.52 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 1/2 | 8 | R | 6 | SUS304 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง