(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อ เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : ข้องอ
● รองรับการใช้งานร่วมกับท่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (mm.) : 6, 8, 10, 12 และ 16
● รองรับการใช้งานร่วมกับท่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (mm.) : 2.5, 4, 6, 8, 10 และ 13
● วัสดุ :
ตัวเรือน - SUS304 / SUS316
ซีล - FKM70
[การประยุกต์ใช้งาน]
ข้อต่อ มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
สายยาง ใช้งานได้ OD D | ID สายยาง ใช้งานได้ d | L1 | A | H1 | M |
4 | 2.5 | 14 | 9 | 8 | 4 |
6 | 4 | 20.5 | 13.3 | 12 | 6 |
8 | 6 | 22.2 | 15.5 | 14 | 6.5 |
10 | 8 | 25.3 | 18.8 | 17 | 7.5 |
12 | 10 | 29.4 | 21.1 | 19 | 10 |
16 | 13 | 33.8 | 24.4 | 22 | 12 |
สายยาง ใช้งานได้ OD D | ID สายยาง ใช้งานได้ d | L1 | A | H1 | M |
4 | 2.5 | 14 | 9 | 8 | 4 |
6 | 4 | 20.5 | 13.3 | 12 | 6 |
8 | 6 | 22.2 | 15.5 | 14 | 6.5 |
10 | 8 | 25.3 | 18.8 | 17 | 7.5 |
12 | 10 | 29.4 | 21.1 | 19 | 10 |
16 | 13 | 33.8 | 24.4 | 22 | 12 |
ข้อต่อฟิตติ้ง สเตนเลส ทั้งหมด | |
ของไหลที่ใช้งาน | อากาศ ไอน้ำ น้ำ ยา |
วัสดุการซีล | ยาง ลูออโร FKM70 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | -5 to 200°C |
ช่วงต้านทานอุณหภูมิสูงสุด | -40 to 240°C |
ช่วงความดันใช้งาน | -100KPa ถึง 1.2 MPa |
ความต้านทานแรงดัน | 3 MPa |
ความทนทานต่อการกัดกร่อน | ◎ |
การใช้ จาระบี | มี |
เกลียว กระบวนการซีล กาว | มี |
วัสดุ สายยาง ผสมพันธุ์ | โพลียูรีเทน (PU) ไนล่อน (PA)- ความทนความดัน เทฟล่อน (PTFE)- ความทนความดัน |
หมายเลขซีเรียล | Part Name | วัสดุ |
(1) | บอดี้โลหะ | SUS316/304 |
(2) | นัท | SUS316/304 |
(3) | สายยาง PU | PU |
รหัสสินค้า |
---|
E-PACK-MSFNPV4 |
E-PACK-MSFNPV6 |
E-PACK-MSFNPV8 |
E-PACK-MSFNPV10 |
E-PACK-MSFNPV12 |
E-PACK-MSFNPV16 |
E-PACK-MSSNPV4 |
E-PACK-MSSNPV6 |
E-PACK-MSSNPV8 |
E-PACK-MSSNPV10 |
E-PACK-MSSNPV12 |
E-PACK-MSSNPV16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มิลลิเมตร) | รายละเอียด วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,707.79 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 4 | 2.5 | SUS304 | |
฿ 1,713.64 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 4 | SUS304 | |
฿ 1,783.77 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 8 | 6 | SUS304 | |
฿ 1,888.96 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 8 | SUS304 | |
฿ 1,071.43 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 12 | 10 | SUS304 | |
฿ 1,633.12 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 16 | 13 | SUS304 | |
฿ 2,133.77 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 4 | 2.5 | SUS316 | |
฿ 2,138.96 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 4 | SUS316 | |
฿ 2,227.27 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 8 | 6 | SUS316 | |
฿ 2,354.55 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 8 | SUS316 | |
฿ 1,333.77 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 12 | 10 | SUS316 | |
฿ 2,034.42 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 16 | 13 | SUS316 |
กำลังโหลด …
|
|
วัสดุ | สเตนเลส | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อ <=> เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | สายยาง -to- รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ข้อศอก |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง