(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- หุ่นยนต์แกนเดี่ยว รุ่น E-MTH12 สกรูไดรฟ์ ชนิดซีลปิดบางส่วน สำหรับการใช้งานทั่วไปจาก MISUMI
- แอคทูเอเตอร์อะลูมิเนียมอัลลอยด์ iรุ่นประหยัด พร้อมบอลสกรูและไกด์ในตัวสำหรับกระบวนการผลิตที่แม่นยำ (ความแม่นยำ ±0.01 mm)
- ออกแบบและติดตั้งเรียบง่ายเพื่อการใช้งานที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้
- ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา และอเนกประสงค์สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
- มีความแข็งแกร่งสูงเพื่อการทำงานที่เสถียร
- เสียงรบกวนต่ำเพื่อสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะดวกสบาย
- มีอุปกรณ์ให้ครบชุดเพื่อการติดตั้งที่ไร้รอยต่อ
- ยูนิตหลักเท่านั้น มอเตอร์จำหน่ายแยกต่างหาก
- ระยะสโตรกที่เกิน 600 mm อาจทำให้บอลสกรูโก่งตัวได้ ควรปรับความเร็วการทำงานให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหา
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มีประสิทธิภาพ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
L | 361.5 | 411.5 | 461.5 | 511.5 | 561.5 | 611.5 | 661.5 | 711.5 | 761.5 | 811.5 | 861.5 | 911.5 | 961.5 | 1011.5 | 1061.5 | 1111.5 | 1161.5 | 1211.5 | 1261.5 | 1311.5 |
A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 |
M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
N | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
KG | 5.07 | 5.46 | 5.84 | 6.23 | 6.62 | 7.01 | 7.4 | 7.78 | 8.17 | 8.56 | 8.95 | 9.34 | 9.72 | 10.11 | 10.5 | 10.89 | 11.28 | 11.66 | 12.05 | 12.44 |
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มีประสิทธิภาพ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
L | 347.5 | 397.5 | 447.5 | 497.5 | 547.5 | 597.5 | 647.5 | 697.5 | 747.5 | 797.5 | 847.5 | 897.5 | 947.5 | 997.5 | 1047.5 | 1097.5 | 1147.5 | 1197.5 | 1247.5 | 1297.5 |
A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 |
M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
N | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
KG | 5.45 | 5.84 | 6.23 | 6.61 | 7 | 7.39 | 7.77 | 8.16 | 8.55 | 8.94 | 9.32 | 9.71 | 10.1 | 10.48 | 10.87 | 11.26 | 11.64 | 12.03 | 12.42 | 12.81 |
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มีประสิทธิภาพ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
L | 347.5 | 397.5 | 447.5 | 497.5 | 547.5 | 597.5 | 647.5 | 697.5 | 747.5 | 797.5 | 847.5 | 897.5 | 947.5 | 997.5 | 1047.5 | 1097.5 | 1147.5 | 1197.5 | 1247.5 | 1297.5 |
A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 |
M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
N | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
KG | 5.45 | 5.84 | 6.23 | 6.61 | 7 | 7.39 | 7.77 | 8.16 | 8.55 | 8.94 | 9.32 | 9.71 | 10.1 | 10.48 | 10.87 | 11.26 | 11.64 | 12.03 | 12.42 | 12.81 |
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มีประสิทธิภาพ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
L | 347.5 | 397.5 | 447.5 | 497.5 | 547.5 | 597.5 | 647.5 | 697.5 | 747.5 | 797.5 | 847.5 | 897.5 | 947.5 | 997.5 | 1047.5 | 1097.5 | 1147.5 | 1197.5 | 1247.5 | 1297.5 |
A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 |
M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
N | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
KG | 5.45 | 5.84 | 6.23 | 6.61 | 7 | 7.39 | 7.77 | 8.16 | 8.55 | 8.94 | 9.32 | 9.71 | 10.1 | 10.48 | 10.87 | 11.26 | 11.64 | 12.03 | 12.42 | 12.81 |
ส่วนประกอบ | ตัวเครื่อง | ราง | สกรู | นัท | บล็อค สไลด์ | ฝาครอบ |
วัสดุ | อลูมิเนียมอัลลอย | เหล็กกล้าคาร์บอน | ตลับลูกปืนเหล็กกล้า | SCM415 | อลูมิเนียมอัลลอย | อลูมิเนียมอัลลอย |
กระบวนการชุบผิว | ชุบอโนไดซ์ | — | — | — | ชุบอโนไดซ์ | ชุบอโนไดซ์ |
วิธีการขับเคลื่อน | บอลสกรู | |
บอลสกรู | เกรด ความแม่นยำ | C7 |
OD (มม.) | ⌀16 | |
ความกว้างของตัวเครื่อง (มม.) | 102 | |
ลิเนียร์ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง (มม.) | W12xH7.5 | |
ขับเคลื่อน อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 100/200 | |
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ทั่วไป |
รหัสสินค้า | สายนำไฟฟ้า (มม.) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (เพิ่มขึ้น 50 ม.) | ตำแหน่ง มอเตอร์ | ยี่ห้อ มอเตอร์ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์ | ตำแหน่งเซ็นเซอร์ | การวางตำแหน่ง ซ้ำๆ ความแม่นยำ (มม.) | น้ำหนักบรรทุกสูงสุด (kg) | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | พิกัดแรงผลัก (N) | ||
ประเภท | การใช้งานในแนวนอน | การใช้งานในแนวตั้ง | 100W | 200W | ||||||||
E-MTH12 | 5 | 100 to 1050 | BC ( การเชื่อมต่อสายไฟ มอเตอร์ โดยตรง) BM (มอเตอร์ อยู่ด้านล่าง) BL (มอเตอร์ อยู่ด้านซ้าย) BR (มอเตอร์ อยู่ด้านขวา) | M (มิตซูบิชิ) P (พานาโซนิค) Y (ยาสกาว่า) T (เดลต้าอิเล็กทรอนิกส์) Z (จัดทำโดยลูกค้า) | 10 (100W) 20 (200W) | C (ด้าน มอเตอร์ ภายนอก) D ( มอเตอร์ ภายนอกฝั่งตรงข้าม) | ±0.01 | 50 | 12 | 250 | 341 | 683 |
10 | 30 | 8 | 500 | 170 | 341 | |||||||
20 | 18 | 3 | 1000 | 85 | 174 |
การทำงาน สิ่งแวดล้อม | ขับ วิธี | รหัสสินค้า | ความกว้างของตัวเครื่อง | ซ้ำ ความแม่นยำ การวางตำแหน่ง (µm) | สเปค สกรู (C7) | อุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์ (W) | น้ำหนักบรรทุกสูงสุด (kg) | แรงกดสูงสุด (N) | ||
OD (มม.) | สายนำไฟฟ้า (มม.) | ตามแนวนอน | แนวตั้ง | |||||||
ทั่วไป สิ่งแวดล้อม | ลูกบอล สกรู | |||||||||
E-MTH12 | 135 | ±0.01 | 16 | 5 | 100 | 50 | 12 | 341 | ||
10 | 30 | 8 | 170 | |||||||
20 | 18 | 3 | 85 | |||||||
5 | 200 | 50 | 12 | 683 | ||||||
10 | 30 | 8 | 341 | |||||||
20 | 18 | 3 | 173 |
รหัสสินค้า | สายนำไฟฟ้า (มม.) | อุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์ (W) | ความเร็วในการเคลื่อนที่สูงสุด (มม./วินาที) | |||||||||||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | |||
E-MTH12 | 5 | 100 | 250 | 225 | 200 | 175 | 150 | 125 | 100 | |||||||||||||
10 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | |||||||||||||||
20 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | |||||||||||||||
5 | 200 | 250 | 225 | 200 | 175 | 150 | 125 | 100 | ||||||||||||||
10 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | |||||||||||||||
20 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 |
อุปกรณ์เสริม | ชื่อ อุปกรณ์เสริม | รหัสสินค้า | |||
เซนเซอร์ | C-MSX672N-2M | ||||
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ มอเตอร์ | BC | ข้อต่อ (มม.) | 7×8 ฝั่ง มอเตอร์ (100W) | 10*14 (*11) ฝั่ง มอเตอร์ (200W) | |
BL/BR/BM | สกรู ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ | 5GT-25 ฟัน | |||
ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ มอเตอร์ | 5GT-25 ฟัน | ||||
BM | สายพานไทม์มิ่ง | 275-5GT-15 | |||
BL/BR | สายพานไทม์มิ่ง | 300-5GT-15 |
การติดตั้งแนวนอน | A | B | C | |
สายนำไฟฟ้า 5 | 30 กก. | 882 | 65 | 78 |
40 กก. | 606 | 43 | 51 | |
50 กก. | 437 | 29 | 35 | |
สายนำไฟฟ้า 10 | 15 กก | 875 | 138 | 157 |
25 กก. | 485 | 73 | 83 | |
30 กก. | 386 | 56 | 64 | |
สายนำไฟฟ้า 20 | 5 กก. | 1160 | 384 | 386 |
10 กก. | 561 | 180 | 181 | |
18 กก. | 288 | 88 | 89 |
การติดตั้งผนัง | A | B | C | |
สายนำไฟฟ้า 5 | 25 กก. | 100 | 84 | 1102 |
35 กก. | 63 | 52 | 725 | |
55 กก. | 35 | 29 | 43 | |
สายนำไฟฟ้า 10 | 10 กก. | 250 | 221 | 1311 |
20 กก | 110 | 97 | 633 | |
30 กก. | 64 | 56 | 385 | |
สายนำไฟฟ้า 20 | 5 กก. | 317 | 316 | 955 |
12 กก. | 147 | 144 | 455 | |
18 กก. | 89 | 88 | 288 |
การติดตั้งในแนวตั้ง | A | C | |
สายนำไฟฟ้า 5 | 5 กก. | 544 | 544 |
8 กก | 341 | 341 | |
12 กก. | 277 | 277 | |
สายนำไฟฟ้า 10 | 4 กก | 606 | 606 |
8 กก | 303 | 303 | |
สายนำไฟฟ้า 20 | 2 กก | 961 | 961 |
3 กก. | 939 | 639 |
การติดตั้งแนวนอน | |
MY | 150 |
MP | 150 |
MR | 130 |
ยี่ห้อ | รหัส มอเตอร์ | มี/ไม่มีเบรค | อุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์ | แรงดัน อุปกรณ์แหล่งจ่าย | รุ่น เซอร์โวมอเตอร์ | รุ่น เซอร์โวไดรฟ์ |
มิตซูบิชิ | M20 | ไม่มีเบรก (การใช้งานในแนวนอน) | 200W | 220 V | HG-KR23 | MR-J4-20A |
พร้อมเบรก (การใช้งานในแนวตั้ง) | HG-KR23B | |||||
M10 | ไม่มีเบรก (การใช้งานในแนวนอน) | 100W | 220 V | HG-KR12 | MR-J4-10A | |
พร้อมเบรก (การใช้งานในแนวตั้ง) | HG-KR13B | |||||
พานาโซนิค | P20 | ไม่มีเบรก (การใช้งานในแนวนอน) | 200W | 220 V | MSMF022L1U | MADLN15SG |
พร้อมเบรก (การใช้งานในแนวตั้ง) | MSMF022L1V | |||||
P10 | ไม่มีเบรก (การใช้งานในแนวนอน) | 100W | 220 V | MSMF012L1U | MADLN05SG | |
พร้อมเบรก (การใช้งานในแนวตั้ง) | MSMF012L1V | |||||
ยาสกาวะ | Y20 | ไม่มีเบรก (การใช้งานในแนวนอน) | 200W | 220 V | SGM7J02AFC6S | SGD7S1R6A00A002 |
พร้อมเบรก (การใช้งานในแนวตั้ง) | SGM7J02AFC6E | |||||
Y10 | ไม่มีเบรก (การใช้งานในแนวนอน) | 100W | 220 V | SGM7J01AFC6S | SGD7S1R90A00A002 | |
พร้อมเบรก (การใช้งานในแนวตั้ง) | SGM7J01AFC6E | |||||
เดลต้า | T20 | ไม่มีเบรก (การใช้งานในแนวนอน) | 200W | 220 V | ECMA-C20602RS | ASD-B20421-B |
พร้อมเบรก (การใช้งานในแนวตั้ง) | ECMA-C20602SS | |||||
T10 | ไม่มีเบรก (การใช้งานในแนวนอน) | 100W | 220 V | ECMA-C20104RS | ASD-B20121-B | |
พร้อมเบรก (การใช้งานในแนวตั้ง) | ECMA-C20104SS |
รหัสสินค้า |
---|
E-MTH12 |
E-MTH12-L5-[50-1100/50]-[BC,BL,BM,BR]-M[10,20]-[C,D] |
E-MTH12-L5-[50-1100/50]-[BC,BL,BM,BR]-P[10,20]-[C,D] |
E-MTH12-L5-[50-1100/50]-[BC,BL,BM,BR]-T[10,20]-[C,D] |
E-MTH12-L5-[50-1100/50]-[BC,BL,BM,BR]-Y[10,20]-[C,D] |
E-MTH12-L5-[50-1100/50]-[BC,BL,BM,BR]-Z-[C,D] |
E-MTH12-L10-[50-1100/50]-[BC,BL,BM,BR]-M[10,20]-[C,D] |
E-MTH12-L10-[50-1100/50]-[BC,BL,BM,BR]-P[10,20]-[C,D] |
E-MTH12-L10-[50-1100/50]-[BC,BL,BM,BR]-T[10,20]-[C,D] |
E-MTH12-L10-[50-1100/50]-[BC,BL,BM,BR]-Y[10,20]-[C,D] |
E-MTH12-L10-[50-1100/50]-[BC,BL,BM,BR]-Z-[C,D] |
E-MTH12-L20-[50-1100/50]-[BC,BL,BM,BR]-M[10,20]-[C,D] |
E-MTH12-L20-[50-1100/50]-[BC,BL,BM,BR]-P[10,20]-[C,D] |
E-MTH12-L20-[50-1100/50]-[BC,BL,BM,BR]-T[10,20]-[C,D] |
E-MTH12-L20-[50-1100/50]-[BC,BL,BM,BR]-Y[10,20]-[C,D] |
E-MTH12-L20-[50-1100/50]-[BC,BL,BM,BR]-Z-[C,D] |
E-MTH12-L32-[50-1100/50]-[BC,BL,BM,BR]-M[10,20]-[C,D] |
E-MTH12-L32-[50-1100/50]-[BC,BL,BM,BR]-P[10,20]-[C,D] |
E-MTH12-L32-[50-1100/50]-[BC,BL,BM,BR]-T[10,20]-[C,D] |
E-MTH12-L32-[50-1100/50]-[BC,BL,BM,BR]-Y[10,20]-[C,D] |
E-MTH12-L32-[50-1100/50]-[BC,BL,BM,BR]-Z-[C,D] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายนำไฟฟ้า | สายนำไฟฟ้า | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มีประสิทธิภาพ (mm) | ตำแหน่ง มอเตอร์ | ยี่ห้อ มอเตอร์ และ อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ตำแหน่งเซ็นเซอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ECONOMY ELECTRIC ACTUATOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | - | - | - | - | - | - | |
- | ECONOMY ELEC ACTUATOR COMPACT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5 | 5 | 50 ~ 1100 | BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวา | M10 มิตซู 100W / M20 มิตซู 200W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELEC ACTUATOR COMPACT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5 | 5 | 50 ~ 1100 | BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวา | P10 พานาโซนิค 100W / P20 พานาโซนิค 200W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELEC ACTUATOR COMPACT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5 | 5 | 50 ~ 1100 | BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวา | T10เดลต้า100W / T20เดลต้า200W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELEC ACTUATOR COMPACT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5 | 5 | 50 ~ 1100 | BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวา | Y10 ยาสกาวะ 100W / Y20 ยาสกาวะ 200W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELEC ACTUATOR COMPACT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5 | 5 | 50 ~ 1100 | BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวา | Z จัดทำโดยลูกค้า | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELEC ACTUATOR COMPACT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 10 | 50 ~ 1100 | BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวา | M10 มิตซู 100W / M20 มิตซู 200W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELEC ACTUATOR COMPACT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 10 | 50 ~ 1100 | BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวา | P10 พานาโซนิค 100W / P20 พานาโซนิค 200W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELEC ACTUATOR COMPACT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 10 | 50 ~ 1100 | BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวา | T10เดลต้า100W / T20เดลต้า200W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELEC ACTUATOR COMPACT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 10 | 50 ~ 1100 | BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวา | Y10 ยาสกาวะ 100W / Y20 ยาสกาวะ 200W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELEC ACTUATOR COMPACT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 10 | 50 ~ 1100 | BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวา | Z จัดทำโดยลูกค้า | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELEC ACTUATOR COMPACT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | 20 | 50 ~ 1100 | BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวา | M10 มิตซู 100W / M20 มิตซู 200W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELEC ACTUATOR COMPACT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | 20 | 50 ~ 1100 | BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวา | P10 พานาโซนิค 100W / P20 พานาโซนิค 200W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELEC ACTUATOR COMPACT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | 20 | 50 ~ 1100 | BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวา | T10เดลต้า100W / T20เดลต้า200W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELEC ACTUATOR COMPACT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | 20 | 50 ~ 1100 | BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวา | Y10 ยาสกาวะ 100W / Y20 ยาสกาวะ 200W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELEC ACTUATOR COMPACT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | 20 | 50 ~ 1100 | BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวา | Z จัดทำโดยลูกค้า | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELEC ACTUATOR COMPACT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 32 | 32 | 50 ~ 1100 | BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวา | M10 มิตซู 100W / M20 มิตซู 200W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELEC ACTUATOR COMPACT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 32 | 32 | 50 ~ 1100 | BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวา | P10 พานาโซนิค 100W / P20 พานาโซนิค 200W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELEC ACTUATOR COMPACT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 32 | 32 | 50 ~ 1100 | BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวา | T10เดลต้า100W / T20เดลต้า200W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELEC ACTUATOR COMPACT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 32 | 32 | 50 ~ 1100 | BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวา | Y10 ยาสกาวะ 100W / Y20 ยาสกาวะ 200W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELEC ACTUATOR COMPACT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 32 | 32 | 50 ~ 1100 | BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวา | Z จัดทำโดยลูกค้า | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม |
กำลังโหลด …
ชนิด | สไลเดอร์ | วิธีการขับรถ | ลูก รีด บอลสกรู | ตัวเครื่อง เครื่อง ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง | ตัวเครื่อง หลัก |
---|---|---|---|---|---|
การ ความสามารถในการทวนซ้ำ การวางตำแหน่ง(ไมโครเมตร) | ±10 | สายไฟ | ไม่มี | จำนวนโต๊ะ | 1 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง