1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โรบอทแบบแกนเดียว E-MTH14 สกรู กรูไดร์ฟ ชนิดกึ่งปิดผนึก (ใช้งานทั่วไป) (รหัสสินค้า)

โรบอทแบบแกนเดียว E-MTH14 สกรู กรูไดร์ฟ ชนิดกึ่งปิดผนึก (ใช้งานทั่วไป)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

- หุ่นยนต์แกนเดี่ยว รุ่น E-MTH14 สกรูไดรฟ์ ชนิดซีลปิดบางส่วน สำหรับการใช้งานทั่วไปจาก MISUMI
- แอคทูเอเตอร์อะลูมิเนียมอัลลอยด์ iรุ่นประหยัด พร้อมบอลสกรูและไกด์ในตัวสำหรับกระบวนการผลิตที่แม่นยำ (ความแม่นยำ ±0.01 mm)
- ออกแบบและติดตั้งเรียบง่ายเพื่อการใช้งานที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้
- ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา และอเนกประสงค์สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
- มีความแข็งแกร่งสูงเพื่อการทำงานที่เสถียร
- เสียงรบกวนต่ำเพื่อสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะดวกสบาย
- มีอุปกรณ์ให้ครบชุดเพื่อการติดตั้งที่ไร้รอยต่อ
- ยูนิตหลักเท่านั้น มอเตอร์จำหน่ายแยกต่างหาก
- ระยะสโตรกที่เกิน 600 mm อาจทำให้บอลสกรูโก่งตัวได้ ควรปรับความเร็วการทำงานให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหา

ภาพรวมผลิตภัณฑ์
ความคุ้มค่า หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ อะลูมิเนียมอัลลอย รุ่นประหยัดเป็นอุปกรณ์ส่งกำลังที่ประกอบด้วยบอล สกรู และ ไกด์ ซึ่งขาดไม่ได้ใน กระบวนการแปรรูป ผลิต
สูงถึง ±0.01 หรือน้อยกว่า
Drawing ระบุขนาด
ส่วนประกอบตัวเครื่องรางสกรูนัทบล็อค สไลด์ฝาครอบ
วัสดุอลูมิเนียมอัลลอยเหล็กกล้าคาร์บอนตลับลูกปืนเหล็กกล้า SCM415อลูมิเนียมอัลลอยอลูมิเนียมอัลลอย
กระบวนการชุบผิวชุบอโนไดซ์การรักษาความร้อน พื้นผิว
■ แผนภาพ การเชื่อมต่อสายไฟ มอเตอร์
แผนภาพ การเชื่อมต่อสายไฟ มอเตอร์
ดรออิ้งบอกขนาด E-MTH14-BC
มิติ (มม.) มวล (kg)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มีประสิทธิภาพ10015020025030035040045050055060065070075080085090095010001050
L348398448498548598648698748798848898948998104810981148119812481298
A5010015020050100150200501001502005010015020050100150200
M11112222333344445555
N66668888101010101212121214141414
KG7.688.599.51010.41111.41212.412.913.413.914.414.915.415.916.316.9

ดรออิ้งบอกขนาด E-MTH14-BM
มิติ (มม.) มวล (kg)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มีประสิทธิภาพ10015020025030035040045050055060065070075080085090095010001050
L3664164665165666166667167668168669169661016106611161166121612661316
A5010015020050100150200501001502005010015020050100150200
M01111222233334444555
N4666688881010101012121212141414
KG7.688.599.51010.41111.41212.412.913.413.914.414.915.415.916.316.9

ดรออิ้งบอกขนาด E-MTH14-BR
มิติ (มม.) มวล (kg)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มีประสิทธิภาพ10015020025030035040045050055060065070075080085090095010001050
L3664164665165666166667167668168669169661016106611161166121612661316
A5010015020050100150200501001502005010015020050100150200
M01111222233334444555
N4666688881010101012121212141414
KG7.688.599.51010.41111.41212.412.913.413.914.414.915.415.916.316.9

ดรออิ้งบอกขนาด E-MTH14-BL
มิติ (มม.) มวล (kg)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มีประสิทธิภาพ10015020025030035040045050055060065070075080085090095010001050
L3664164665165666166667167668168669169661016106611161166121612661316
A5010015020050100150200501001502005010015020050100150200
M01111222233334444555
N4666688881010101012121212141414
KG7.688.599.51010.41111.41212.412.913.413.914.414.915.415.916.316.9
ภาพรวม สเปค
■ รายละเอียดจำเพาะพื้นฐาน
วิธีการขับเคลื่อนบอลสกรู
บอลสกรูเกรด ความแม่นยำC7
OD (มม.)⌀16
ความกว้างของตัวเครื่อง (มม.)135
ลิเนียร์ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง (มม.)W12xH7.5
ขับเคลื่อน อุปกรณ์แหล่งจ่าย (W)200/400
สภาพแวดล้อมการใช้งานทั่วไป
ตารางข้อมูลจำเพาะ
ตัวอย่างการสั่งซื้อ
รหัสสินค้าสายนำไฟฟ้า (มม.)สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(เพิ่มขึ้น 50 ม.)

ตำแหน่ง มอเตอร์

ยี่ห้อ มอเตอร์

อุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์

ตำแหน่งเซ็นเซอร์
การวางตำแหน่ง ซ้ำๆ
ความแม่นยำ (มม.)
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด (kg)ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที)พิกัดแรงผลัก (N)
ประเภทการใช้งานในแนวนอนการใช้งานในแนวตั้ง200W400W
E-MTH145100 to 1050BC
( การเชื่อมต่อสายไฟ มอเตอร์ โดยตรง)
BM
(มอเตอร์ อยู่ด้านล่าง)
BL
(มอเตอร์ อยู่ด้านซ้าย)
BR
(มอเตอร์ อยู่ด้านขวา)
M
(มิตซูบิชิ)
P
(พานาโซนิค)
Y
(ยาสกาว่า)
T
(เดลต้าอิเล็กทรอนิกส์)
Z
(จัดทำโดยลูกค้า)
20
(200W)
40
(400W)
C
(ด้าน มอเตอร์ ภายนอก)
D
( มอเตอร์ ภายนอกฝั่งตรงข้าม)
±0.0195272506831388
107518500341694
203571000174374
ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่รวม มอเตอร์ และต้องซื้อแยกต่างหาก
เมื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ เกิน 600 มม. เสียงสะท้อน บอลสกรู จะเกิดขึ้น ใน เคส นี้ ให้ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง
เลือก มอเตอร์ แบบมีเบรกสำหรับการใช้งานในแนวตั้ง
เมื่อเลือก Z เป็นแบรนด์ มอเตอร์ (จัดทำโดยลูกค้า) โปรดระบุ รุ่น มอเตอร์ และ อุปกรณ์แหล่งจ่าย เมื่อทำการสั่งซื้อ (หากจำเป็น ให้ระบุขนาดการติดตั้ง มอเตอร์)
เนื่องจากภาพวาดเป็นแผนผัง โปรดยืนยันขนาดโดยละเอียดตามข้อมูล CAD
 
รหัสสินค้าสายนำไฟฟ้า (มม.)อุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์ (W)ความเร็วในการเคลื่อนที่สูงสุด (มม./วินาที)
10015020025030035040045050055060065070075080085090095010001050
E-MTH145200250225200175150125100
10500450400350300250200
201000900800700600500400
5400250225200175150125100
10500450400350300250200
201000900800700600500400
ค่าใน โต๊ะวางชิ้นงาน คือค่าอ้างอิงที่คำนวณตามความเร็ววิกฤตและ ค่า DN ของ บอลสกรู
ค่าใน โต๊ะวางชิ้นงาน คือความเร็วความปลอดภัยสูงสุดที่ใช้ได้สำหรับแต่ละ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ เนื่องจากบอล สกรู อาจสะท้อนกลับในจังหวะที่ยาวขึ้น สภาวะต่างๆ เช่น เสียงที่ผิดปกติและการสั่นอาจเกิดขึ้นเมื่อทำงานที่ความเร็วสูงสุด ดังนั้นควรลดความเร็วในการเคลื่อนที่ให้เหมาะสม

■ อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริมชื่อ อุปกรณ์เสริมรหัสสินค้าปริมาณ
เซนเซอร์C-MSX672N-2M3
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ มอเตอร์BCข้อต่อ (มม.)10*14 (*11) ฝั่ง มอเตอร์ (200W)10×14 ฝั่ง มอเตอร์ (400W)1
BL/BR/BMสกรู ไทม์มิ่งพูลเล่ย์5GT-25 ฟัน1
ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ มอเตอร์5GT-25 ฟัน1
BMสายพานไทม์มิ่ง275-5GT-151
BL/BRสายพานไทม์มิ่ง340-5GT-151
* มอเตอร์ พานาโซนิค ปลาย 11
พารามิเตอร์การใช้งาน
■ แผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟ การตรวจจับ
แผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟ การตรวจจับ
■ โต๊ะวางชิ้นงาน แรงบิด น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
แรงบิด -แนวนอน
ยูนิต (มม.)
การติดตั้งแนวนอนABC
สายนำไฟฟ้า 560 กก.2521242232
80 กก.1811172164
110 กก.1284114108
สายนำไฟฟ้า 1030 กก.2727470430
50 กก.1577266242
88 กก854134122
สายนำไฟฟ้า 2010 กก.230412221028
22 กก1433540451
40 กก.860277233

แรงบิด - ติดผนัง
ยูนิต (มม.)
การติดตั้งผนังABC
สายนำไฟฟ้า 555 กก.2572692883
75 กก.1781862000
110 กก.1081141284
สายนำไฟฟ้า 1035 กก.3633952386
55 กก.2182381445
88 กก123134854
สายนำไฟฟ้า 2012 กก.85410192552
20 กก5005961588
40 กก.233277860
แรงบิด - แนวตั้ง
ยูนิต (มม.)
การติดตั้งในแนวตั้งAC
สายนำไฟฟ้า 515 กก11181118
22 กก770770
33 กก513513
สายนำไฟฟ้า 1010 กก.15001500
14 กก10721072
22 กก682682
สายนำไฟฟ้า 207 กก.17001700
10 กก.11881188
■ ความเฉื่อย น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
ความเฉื่อย น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ แบบคงที่ - แนวนอน
ยูนิต (N.m)
การติดตั้งแนวนอน
MY551
MP552
MR485
■ รายการเซอร์โว มอเตอร์ ที่แนะนำ
ยี่ห้อรหัส มอเตอร์มี/ไม่มีเบรคอุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์แรงดัน อุปกรณ์แหล่งจ่ายรุ่น เซอร์โวมอเตอร์รุ่น เซอร์โวไดรฟ์
มิตซูบิชิM20ไม่มีเบรก (การใช้งานในแนวนอน)200W220 VHG-KR23MR-J4-20A
พร้อมเบรก (การใช้งานในแนวตั้ง)HG-KR23B
M40ไม่มีเบรก (การใช้งานในแนวนอน)400W220 VHG-KR43MR-J4-40A
พร้อมเบรก (การใช้งานในแนวตั้ง)HG-KR43B
พานาโซนิคP20ไม่มีเบรก (การใช้งานในแนวนอน)200W220 VMSMF022L1UMADLN15SG
พร้อมเบรก (การใช้งานในแนวตั้ง)MSMF022L1V
P40ไม่มีเบรก (การใช้งานในแนวนอน)400W220 VMSMF042L1UMADLN25SG
พร้อมเบรก (การใช้งานในแนวตั้ง)MSMF042L1V
ยาสกาวะY20ไม่มีเบรก (การใช้งานในแนวนอน)200W220 VSGM7J02AFC6SSGD7S1R6A00A002
พร้อมเบรก (การใช้งานในแนวตั้ง)SGM7J02AFC6E
Y40ไม่มีเบรก (การใช้งานในแนวนอน)400W220 VSGM7J04AFC6SSGD7S1R6A00A002
พร้อมเบรก (การใช้งานในแนวตั้ง)SGM7J04AFC6E
เดลต้าT20ไม่มีเบรก (การใช้งานในแนวนอน)200W220 VECMA-C20602RSASD-B20421-B
พร้อมเบรก (การใช้งานในแนวตั้ง)ECMA-C20602SS
T40ไม่มีเบรก (การใช้งานในแนวนอน)400W220 VECMA-C20604RSASD-B20421-B
พร้อมเบรก (การใช้งานในแนวตั้ง)ECMA-C20604SS
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
1. การออกแบบ และการติดตั้งที่เรียบง่าย
2. ขนาดเล็กและน้ำหนักเบา
3. งานละเอียด ±0.01
4. ความแข็งเกร็ง สูง
5. เสียงรบกวนต่ำ
6. อุปกรณ์ฟิตติ้งครบ คลองเลื่อย
ตัวอย่างการใช้งาน
ข้อควรระวัง
ข้อควรระวังในการใช้งาน
■ หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ขับเคลื่อนแบบแกนเดียวในสภาพแวดล้อมต่อไปนี้
(1) สภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นมาก (โดยเฉพาะผงโลหะ)
(2) สภาพแวดล้อมที่มีน้ำกระเซ็นและ น้ำมัน
(3) ใกล้แหล่งกำเนิดไฟ
(4) สภาพแวดล้อมที่มีสารละลายอินทรีย์และเกลือมากเกินไป
(5) สภาพแวดล้อมที่มีแสงแดดส่องถึงโดยตรงและรังสีความร้อน
(6) สภาพแวดล้อมที่มีการสั่นสะเทือนและการกระแทกอย่างรุนแรง
(7) สภาพแวดล้อมที่มีก๊าซกัดกร่อน ก๊าซที่ติดไฟได้

■ สภาพแวดล้อมการใช้งาน โรบอทแกนเดียว
สภาพแวดล้อมการใช้งาน: อุณหภูมิปกติ (ไม่เป็นน้ำแข็ง ไม่ควบแน่น)

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
E-MTH14
E-MTH14-L5-[50-1100/50]-[BC,​BL,​BM,​BR]-M[20,​40]-[C,​D]
E-MTH14-L5-[50-1100/50]-[BC,​BL,​BM,​BR]-P[20,​40]-[C,​D]
E-MTH14-L5-[50-1100/50]-[BC,​BL,​BM,​BR]-T[20,​40]-[C,​D]
E-MTH14-L5-[50-1100/50]-[BC,​BL,​BM,​BR]-Y[20,​40]-[C,​D]
E-MTH14-L5-[50-1100/50]-[BC,​BL,​BM,​BR]-Z-[C,​D]
E-MTH14-L10-[50-1100/50]-[BC,​BL,​BM,​BR,​M]-M[20,​40]-[C,​D]
E-MTH14-L10-[50-1100/50]-[BC,​BL,​BM,​BR,​M]-P[20,​40]-[C,​D]
E-MTH14-L10-[50-1100/50]-[BC,​BL,​BM,​BR,​M]-T[20,​40]-[C,​D]
E-MTH14-L10-[50-1100/50]-[BC,​BL,​BM,​BR,​M]-Y[20,​40]-[C,​D]
E-MTH14-L10-[50-1100/50]-[BC,​BL,​BM,​BR,​M]-Z-[C,​D]
E-MTH14-L20-[50-1100/50]-[BC,​BL,​BM,​BR]-M[20,​40]-[C,​D]
E-MTH14-L20-[50-1100/50]-[BC,​BL,​BM,​BR]-P[20,​40]-[C,​D]
E-MTH14-L20-[50-1100/50]-[BC,​BL,​BM,​BR]-T[20,​40]-[C,​D]
E-MTH14-L20-[50-1100/50]-[BC,​BL,​BM,​BR]-Y[20,​40]-[C,​D]
E-MTH14-L20-[50-1100/50]-[BC,​BL,​BM,​BR]-Z-[C,​D]
E-MTH14-L32-[50-1100/50]-[BC,​BL,​BM,​BR]-M[20,​40]-[C,​D]
E-MTH14-L32-[50-1100/50]-[BC,​BL,​BM,​BR]-P[20,​40]-[C,​D]
E-MTH14-L32-[50-1100/50]-[BC,​BL,​BM,​BR]-T[20,​40]-[C,​D]
E-MTH14-L32-[50-1100/50]-[BC,​BL,​BM,​BR]-Y[20,​40]-[C,​D]
E-MTH14-L32-[50-1100/50]-[BC,​BL,​BM,​BR]-Z-[C,​D]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายนำไฟฟ้า สายนำไฟฟ้า สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มีประสิทธิภาพ
(mm)
ตำแหน่ง มอเตอร์ ยี่ห้อ มอเตอร์ และ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ตำแหน่งเซ็นเซอร์

-

ECONOMY ELECTRIC ACTUATOR 1 ชิ้น มีส่วนลด ขอราคา ------

-

ECONOMY ELECTRIC ACTUATOR 1 ชิ้น ขอราคา 5550 ~ 1100BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวาM20 มิตซู 200W / M40 มิตซู 400WC ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม

-

ECONOMY ELECTRIC ACTUATOR 1 ชิ้น ขอราคา 5550 ~ 1100BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวาP20 พานาโซนิค 200W / P40 พานาโซนิค 400WC ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม

-

ECONOMY ELECTRIC ACTUATOR 1 ชิ้น ขอราคา 5550 ~ 1100BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวาT20เดลต้า200W / T40เดลต้า400WC ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม

-

ECONOMY ELECTRIC ACTUATOR 1 ชิ้น ขอราคา 5550 ~ 1100BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวาY20 ยาสกาวะ 200W / Y40 ยาสกาวะ 400WC ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม

-

ECONOMY ELECTRIC ACTUATOR 1 ชิ้น ขอราคา 5550 ~ 1100BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวาZ เลือกโดยลูกค้าC ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม

-

ECONOMY ELECTRIC ACTUATOR 1 ชิ้น ขอราคา 101050 ~ 1100BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวาM20 มิตซู 200W / M40 มิตซู 400WC ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม

-

ECONOMY ELECTRIC ACTUATOR 1 ชิ้น ขอราคา 101050 ~ 1100BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวาP20 พานาโซนิค 200W / P40 พานาโซนิค 400WC ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม

-

ECONOMY ELECTRIC ACTUATOR 1 ชิ้น ขอราคา 101050 ~ 1100BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวาT20เดลต้า200W / T40เดลต้า400WC ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม

-

ECONOMY ELECTRIC ACTUATOR 1 ชิ้น ขอราคา 101050 ~ 1100BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวาY20 ยาสกาวะ 200W / Y40 ยาสกาวะ 400WC ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม

-

ECONOMY ELECTRIC ACTUATOR 1 ชิ้น ขอราคา 101050 ~ 1100BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวาZ เลือกโดยลูกค้าC ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม

-

ECONOMY ELECTRIC ACTUATOR 1 ชิ้น ขอราคา 202050 ~ 1100BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวาM20 มิตซู 200W / M40 มิตซู 400WC ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม

-

ECONOMY ELECTRIC ACTUATOR 1 ชิ้น ขอราคา 202050 ~ 1100BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวาP20 พานาโซนิค 200W / P40 พานาโซนิค 400WC ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม

-

ECONOMY ELECTRIC ACTUATOR 1 ชิ้น ขอราคา 202050 ~ 1100BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวาT20เดลต้า200W / T40เดลต้า400WC ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม

-

ECONOMY ELECTRIC ACTUATOR 1 ชิ้น ขอราคา 202050 ~ 1100BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวาY20 ยาสกาวะ 200W / Y40 ยาสกาวะ 400WC ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม

-

ECONOMY ELECTRIC ACTUATOR 1 ชิ้น ขอราคา 202050 ~ 1100BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวาZ เลือกโดยลูกค้าC ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม

-

ECONOMY ELECTRIC ACTUATOR 1 ชิ้น ขอราคา 323250 ~ 1100BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวาM20 มิตซู 200W / M40 มิตซู 400WC ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม

-

ECONOMY ELECTRIC ACTUATOR 1 ชิ้น ขอราคา 323250 ~ 1100BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวาP20 พานาโซนิค 200W / P40 พานาโซนิค 400WC ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม

-

ECONOMY ELECTRIC ACTUATOR 1 ชิ้น ขอราคา 323250 ~ 1100BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวาT20เดลต้า200W / T40เดลต้า400WC ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม

-

ECONOMY ELECTRIC ACTUATOR 1 ชิ้น ขอราคา 323250 ~ 1100BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวาY20 ยาสกาวะ 200W / Y40 ยาสกาวะ 400WC ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม

-

ECONOMY ELECTRIC ACTUATOR 1 ชิ้น ขอราคา 323250 ~ 1100BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวาZ เลือกโดยลูกค้าC ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สไลเดอร์ วิธีการขับรถ ลูก รีด บอลสกรู ตัวเครื่อง เครื่อง ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง ตัวเครื่อง หลัก
การ ความสามารถในการทวนซ้ำ การวางตำแหน่ง(ไมโครเมตร) ±10 สายไฟ ไม่มี จำนวนโต๊ะ 1 ชิ้น

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: มีการจัดส่ง เซนเซอร์ หลังการติดตั้งหรือไม่?
ตอบ: ส่วนประกอบ เซนเซอร์ จัดส่งพร้อมกับ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ และลูกค้าจำเป็นต้องติดตั้งเมื่อมาถึง
คำถาม: หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ จำเป็นต้องได้รับ งานซ่อมบำรุง เป็นประจำหรือไม่?
ตอบ: จำเป็นต้องมีการ งานซ่อมบำรุง จาระบี ที่แห้งจะทำให้ ผลิตภัณฑ์ เกิด สนิม และการเสียดสีแบบแห้งระหว่าง ไกด์ สไลเดอร์ และลูก เหล็กกล้า ที่ความเร็วสูงจะทำให้เกิดการสึกหรอ ส่งผลให้อายุการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ ข้อต่อลด อย่างมาก
คำถาม: ซีรีส์ E-MTH มาพร้อมกับ มอเตอร์ หรือไม่
ตอบ: ไม่มันไม่ได้ ลูกค้าต้องใช้แบรนด์ มอเตอร์ ที่ตนไว้วางใจ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพจริง ต้องแน่ใจว่ามีศูนย์กลางร่วมเมื่อติดตั้ง มอเตอร์ เนื่องจาก เพลา มอเตอร์ และ สกรู ที่บิดเบี้ยวจะส่งผลต่อการใช้งาน