1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บุชชิ่ง ข้อต่อ ชนิดเกลียวใน ทองเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน

บุชชิ่ง ข้อต่อ ชนิดเกลียวใน ทองเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 38.31/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_ตอนที่ 16 คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อทองเหลือง เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ชนิดและรูปร่าง : ข้อต่อเกลียวใน/นอก แบบข้อต่อตรง
● ของไหลที่สามารถใช้งานได้ : น้ำ, ลม และ น้ำมัน
● ขนาดเกลียว :
D1 = G1/8 , D2 = R1/4, R3/8 และ R1/2
D1 = G1/4 , D2 = R3/8 และ R1/2
D1 = G3/8 , D2 = R1/2
D1 = G1/2 , D2 = R3/4
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) : -50 ถึง 150
● วัสดุ : ทองเหลือง HPB58-3
[การประยุกต์ใช้งาน]
ข้อต่อทองเหลือง มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ



ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ข้อต่อเกลียวและหน้าแปลนแบบมีเกลียว

ภาพรวม
โดยทั่วไปจะใช้ ข้อต่อเกลียวและหน้าแปลนแบบมีเกลียว ทองเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน หัวฉีด ข้อต่อลด สำหรับการแปลงเกลียว ตัวเมีย และ เกลียวนอก
ของไหล ที่ใช้: น้ำ อากาศ น้ำมัน

คุณลักษณะของ ผลิตภัณฑ์ ข้อต่อเกลียวและหน้าแปลนแบบมีเกลียว

ข้อต่อเกลียวและหน้าแปลนแบบมีเกลียว ความดัน ใช้งานของผลิตภัณฑ์ และประสิทธิภาพการป้องกันสนิมอยู่ภายใต้ อุปกรณ์ควบคุม อย่างเข้มงวด !
1) การตรวจจับ ความดัน น้ำรับประกัน ความดัน การทำงานของผลิตภัณฑ์อย่างเต็มที่!
  วิธิการตรวจจับ: โหลดไฟฟ้า ความดัน น้ำเป็นเวลา 30 นาที
  แรงดันใช้งานสูงสุด จะถูกเผยแพร่เป็น 1/3 ของ ความดัน การตรวจจับจริง
วัตถุ การตรวจจับ
การทดสอบ ความดัน น้ำหน่วย: Mpa
สินค้าทั่วไปในท้องตลาดซีรี่ส์ ความคุ้มค่า
ความดัน น้ำ: 4OKOK
ความดัน น้ำ: 8การรั่วไหลOK
ความดัน น้ำ: 12OK
ความดัน น้ำ: 16OK
ผลลัพธ์NGOK
รุ่น ความคุ้มค่า ไม่มีการรั่วไหลแม้อยู่ภายใต้ ความดัน 4 เท่าของ แรงดันใช้งานสูงสุด!
* ผลิตภัณฑ์ทั่วไปในตลาดเป็นผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันที่บริษัทของเราสุ่มซื้อจากตลาดออนไลน์หรือออฟไลน์
* ข้อมูลการทดสอบได้มาจากการทดสอบโดยบริษัทของเรา ซึ่งใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น

2) การทดสอบสเปรย์เกลือเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการป้องกันสนิมของผลิตภัณฑ์อย่างเต็มที่!

 
วัตถุ ทดสอบสินค้าทั่วไปในท้องตลาดซีรี่ส์ ความคุ้มค่า
การทดสอบสเปรย์เกลือ (48H)ส่วนใหญ่เป็นสนิมแทบไม่มี สนิม
เทียบเท่าสภาพแวดล้อมรายวันประมาณ 6 เดือน3 ปีขึ้นไป
ดรออิ้งคุณสมบัติผลิตภัณฑ์คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
รับประกันอายุการใช้งานอย่างน้อย 3 ปี!
 

สเปค รวมข้อมูลจำเพาะของ ข้อต่อเกลียวและหน้าแปลนแบบมีเกลียว

· โต๊ะวางชิ้นงาน วัสดุ ของ ข้อต่อเกลียวและหน้าแปลนแบบมีเกลียว
วัสดุ
ตัวเครื่อง: HPB58-3

ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน-50 to 150°C
ความดันขณะใช้งานสูงสุด5 MPa

ตัวอย่างการใช้ ข้อต่อเกลียวและหน้าแปลนแบบมีเกลียว

ข้อต่อเกลียวและหน้าแปลนแบบมีเกลียว ตัวอย่างบางส่วนของ กลไก การใช้งาน ฮีตเตอร์แท่ง
ตัวอย่างการใช้งาน 1ตัวอย่างการใช้งาน 2ตัวอย่างการใช้งาน 3
เคลื่อนย้ายชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กลไก อุปกรณ์รองรับท่อ เลื่อน การปรับอุณหภูมิ และการ การทำความร้อน ด้วย ชั้นวางของ เฟือง/เกียร์ และชิ้นงานอื่นๆตรวจสอบชิ้นส่วน 3 ประเภทที่เกี่ยวข้องกับตัว อุปกรณ์รองรับท่อ เลื่อน การปรับอุณหภูมิ และ การทำความร้อน ใน ตำแหน่ง เดียวกันอุปกรณ์ ความตึง สายพาน (ด้วย สปริง)
ตัวอย่างการใช้งาน 4ตัวอย่างการใช้งาน 5ตัวอย่างการใช้งาน 6
ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัว อุปกรณ์รองรับท่อ เลื่อน น๊อตตัวเมีย โปรไฟล์ การปรับอุณหภูมิและการ การทำความร้อนเลื่อนขึ้นและลงผ่านส่วนหนีบและเชื่อมของ กลไก หัวล็อค ตลับลูกปืน/รองลื่นไม่ต้องกังวลกับการจัดการ อุปกรณ์สายไฟ ของ ตัวเหนี่ยวนำ แม้แต่กับวัตถุที่หมุนกลับด้าน

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ข้อต่อเกลียวและหน้าแปลนแบบมีเกลียว

รหัสสินค้า
E-SJSPB12
E-SJSPB13
E-SJSPB23
E-SJSPB24
E-SJSPB34
E-SJSPB36
E-SJSPB46
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว Rc (PT) หรือ T หรือ T1 หรือ Q หรือ Q1 ขนาดเกลียว T2 หรือ Q2

฿ 38.31

ECONOMY COPPER THREADED JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1 / 8B (6 A)1 / 4B (8 A)

฿ 48.05

ECONOMY COPPER THREADED JOINT 5 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1 / 8B (6 A)3 / 8B (10 A)

฿ 56.49

ECONOMY COPPER THREADED JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1 / 4B (8 A)3 / 8B (10 A)

฿ 88.96

ECONOMY COPPER THREADED JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1 / 4B (8 A)1 / 2B (15 A)

฿ 88.96

ECONOMY COPPER THREADED JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3 / 8B (10 A)1 / 2B (15 A)

฿ 124.68

ECONOMY COPPER THREADED JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3 / 8B (10 A)3 / 4B (20 A)

฿ 125.97

ECONOMY COPPER THREADED JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1 / 2B (15 A)3 / 4B (20 A)

กำลังโหลด …

  1. 1
Drawing ระบุขนาด
Drawing ระบุขนาด
ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
รหัสสินค้าD1D2L1L2CH
ชนิดลำดับที่GRmmmmmm
E-SJSPB12 1/8 1/4111614
13 1/8 3/811.516.517
23 1/4 3/811.516.517
24 1/4 1/21419.522
34 3/8 1/21419.522
36 3/8 3/41419.522
46 1/2 3/416.523.527
 

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ เกลียวนอก, ข้อต่อยูเนี่ยนเกลียวใน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน วัสดุ ทองเหลือง
ประเภทของเกลียวเชื่อมต่อ (1) NPT (เกลียวนอก) ประเภทของเกลียวเชื่อมต่อ (2) R ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / น้ำมัน
ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 5 กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -50:: 150 การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด มากกว่า 2.0 mpa เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: จะ ซีล ข้อต่อ เกลียว ทองแดง รุ่น ความคุ้มค่า ระหว่างการติดตั้งได้อย่างไร?
ตอบ: ข้อต่อ ข้อต่อ เกลียว ความคุ้มค่า ต้องใช้ กาว กระบวนการซีล การเคลือบผิว หรือ สายพาน วัสดุ ที่พันไว้บน พื้นผิว เกลียว เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพ กระบวนการซีล ระหว่างการติดตั้ง
คำถาม: ตัวกลาง ของไหล ทั่วไปที่ใช้สำหรับ ข้อต่อ เกลียว ทองแดง ความคุ้มค่า คืออะไร? แรงดันใช้งานสูงสุด คือเท่าใด ?
ตอบ: ข้อต่อ เกลียว ทองแดง ความคุ้มค่า โดยทั่วไปจะใช้ในตัวกลางอากาศ น้ำ และ น้ำมัน โดยทั่วไป แรงดันใช้งานสูงสุด ไม่ควรเกิน 5 MPa
คำถาม: ข้อต่อ เกลียว ทองแดง ความคุ้มค่า อุปกรณ์รองรับท่อ การรับรอง ROHS หรือไม่
ตอบ: ข้อต่อ เกลียว ทองแดง ความคุ้มค่า ไม่ อุปกรณ์รองรับท่อ ROHS