(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้านี้มีราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์มาตรฐานของ MISUMI
รหัสสินค้า | d | L | B | H | h | P | V | d1 | d2 | ℓ | แหวนล็อค | |
ประเภท | ตัวเลข | |||||||||||
E-TLF | 6 | 6 | 12 | 42 | 22 | 11 | 30 | 17 | 5.5 | 9.5 | 12 | STWN·S6 |
8 | 14 | 52 | 28 | 14 | 38 | 6.6 | 11 | 15 | ||||
10 | 8 | 20 | 70 | 36 | 18 | 52 | 22 | 9 | 14 | 19 | STWN·S8 | |
12 | 10 | 26 | STWN·S10 | |||||||||
15 | 15 | 20 | 80 | 41 | 21 | 60 | 32 | 11 | 17 | 21 | STWN·S15 | |
20 | 20 | 26 | 95 | 56 | 28 | 75 | 47 | 29 | STWN·S20 |
รหัสสินค้า |
---|
E-TLF6 |
E-TLF8 |
E-TLF10 |
E-TLF12 |
E-TLF15 |
E-TLF20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d (Ø) | ความสูงของเพลา h (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 271.43 | ECONOMY SUPPORT UNITS LOW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 11 | |
฿ 275.32 | ECONOMY SUPPORT UNITS LOW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 14 | |
฿ 282.47 | ECONOMY SUPPORT UNITS LOW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 8 | 18 | |
฿ 285.06 | ECONOMY SUPPORT UNITS LOW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 18 | |
฿ 401.30 | ECONOMY SUPPORT UNITS LOW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 15 | 21 | |
฿ 672.08 | ECONOMY SUPPORT UNITS LOW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 28 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อุปกรณ์รองรับท่อ ขนาด ด้านข้าง | รูปทรง | ประเภท แบบเหลี่ยม | กระบวนการเตรียมผิว | การชุบออกไซด์สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | S45C | กระบวนการเตรียมผิว | ฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์ (การชุบออกไซด์สีดำ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง