1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บอลส สกรู แบบรีด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพลา 20 สายนำไฟฟ้า 5/10/20 เกรด ความแม่นยำ C7

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_Part01 คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

- บอลสกรูแบบรีด เส้นผ่านศูนย์กลางเพลาขนาด 20mm, ระยะลีด 5/10/20, ระดับความแม่นยำ C7 จากMISUMI.
- สินค้านี้เป็นทางเลือกรุ่นประหยัดที่นำเสนอโดย MISUMI
- สามารถเลือกรูปทรงปลายเพลาได้สองชนิด, ปลายเพลาชนิด BK (C-TBSE) และปลายเพลาชนิด EK (C-TBSB).
- ความยาวรวมของเพลา สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 200mm ถึง 2000mm (ปรับขึ้นได้ทีละ 1mm)
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเพลาคือ 20mm
- สามารถเลือกระยะลีดได้ 3 ขนาด 5mm, 10mm, 20 mm
- ทิศทางการหมุนของลีดคือวนขวา

ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ บอลสกรู

1. ผลิตภัณฑ์ นี้เป็น บอลสกรู แบบ ความคุ้มค่า C7 รุ่นประหยัดที่ไม่มีแรงดันล่วงหน้า เหมาะสำหรับ กลไก การป้อนที่ต้องการ การวางตำแหน่ง หลายจุด
2. มีการใช้ น็อต มาตรฐาน บอลสกรู เพื่อตอบสนองความต้องการใน ประหยัดพื้นที่
3. ปลาย เพลา ของ สกรู รับการประมวลผลตาม สเปค มาตรฐาน ดังนั้นจึงสามารถใช้กับชุด อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่ ได้โดยตรงโดยไม่ต้องแปรรูปซ้ำ หากปลาย เพลา ต้อง การปรับแต่งเพิ่มเติม ซึ่งควรระบุตามแคตตาล็อก
4. เมื่อใช้ร่วมกับชุด อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่ ความคุ้มค่า Series ของ MISUMI จะได้ผลดีกว่า

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ บอลสกรู

1. แม้ว่าจะเป็นซีรีย์ ความคุ้มค่า MISUMI ก็ตาม มาตรฐาน อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ก็เหมือนกับผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ของ MISUMI ซึ่งดำเนินการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน คุณภาพก่อนออกจากโรงงานเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ตรงตาม สเปค ของแค็ตตาล็อกให้กับผู้ใช้
2. บอลสกรู ไม่ต้องการการประมวล ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ แบบอีกต่อไป ช่วยประหยัดเวลา ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ จัดส่งขั้นต่ำภายใน 6 วันอย่างเร็วที่สุด
3. ด้วย สเปค ปลาย เพลา จึงมีการระบุการประมวลผลเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองโอกาสที่หลากหลาย

ดรออิ้ง ดรออิ้งบอกขนาด ของ บอลสกรู

ภาพวาด ผลิตภัณฑ์ ของ บอลสกรู (หน่วย: มม.)
ขนาด 1

ขนาด 2

มิติ 3

มิติ 4

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ บอลสกรู

วิธีการใช้งาน 1
บอลสกรู
ชนิด
(ชุด ความคุ้มค่า) อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่ ชนิด แบบเหลี่ยม มาตรฐาน(ชุด ความคุ้มค่า) อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่ ชนิด แบบกลม
รุ่น ด้าน ยึดอยู่กับที่รุ่น ด้าน อุปกรณ์รองรับท่อรุ่น ด้าน ยึดอยู่กับที่รุ่น ด้าน อุปกรณ์รองรับท่อ
C-TBSEC-TEK15C-TEF15C-TFK15C-TFF15
สกรู บอล สกรู ชนิดประหยัด , ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 20, สายนำไฟฟ้า 5/10/20, งานละเอียด C7, สินค้าที่เกี่ยวข้องสกรู บอล สกรู ชนิดประหยัด , ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 20, สายนำไฟฟ้า 5/10/20, งานละเอียด C7, สินค้าที่เกี่ยวข้องสกรู บอล สกรู ชนิดประหยัด , ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 20, สายนำไฟฟ้า 5/10/20, งานละเอียด C7, สินค้าที่เกี่ยวข้องสกรู บอล สกรู ชนิดประหยัด , ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 20, สายนำไฟฟ้า 5/10/20, งานละเอียด C7, สินค้าที่เกี่ยวข้อง
บอลสกรู
ชนิด
(ชุด ความคุ้มค่า) อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่ พิทช์ ทช์แคบ ชนิด แบบเหลี่ยม 
รุ่น ด้าน ยึดอยู่กับที่รุ่น ด้าน อุปกรณ์รองรับท่อ
C-TBSBC-TBK15C-TBF15
สกรู บอล สกรู ชนิดประหยัด , ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 20, สายนำไฟฟ้า 5/10/20, งานละเอียด C7, สินค้าที่เกี่ยวข้องสกรู บอล สกรู ชนิดประหยัด , ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 20, สายนำไฟฟ้า 5/10/20, งานละเอียด C7, สินค้าที่เกี่ยวข้อง


ความเผื่อ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน ศูนย์ของ สกรู เพลา


 

ชนิดสกรู
เพลา
OD
ความเผื่อ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน G (สูงสุด)ไม่สมบูรณ์
ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
ที่กำหนด (ℓ)
Up to 125126 to 200201 to 315316 to 400401 to 500501 to 630631 to 800801 to 10001001 to 12501251 to 16001601 to 2000
E-TBS40.0600.0755
60.0750.075
C-TBSE
C-TBSB
80.1000.1400.2100.27010
100.1200.1600.2100.2700.350
120.1200.1600.2100.2700.3500.480
150.1100.1300.1600.2000.2500.3200.4200.550
200.1100.1300.1600.2000.2500.3200.4200.5500.7300.73015
250.1100.1100.1300.1600.1900.2300.3000.3800.5000.690
320.1100.1300.1600.1900.2300.3000.3800.5000.69020
E-KBS40.0505
60.0500.050
C-KBS80.0600.0750.100
100.0550.0650.0800.100
120.0650.0800.1000.12010
150.0600.0700.0800.0950.1100.1400.1700.210
200.0600.0700.0800.0950.1100.1400.1700.2100.27015
250.0600.0700.0800.0900.1000.1300.1700.210
E-KLR40.0500.0505
80.0650.0750.100
100.0650.0650.0800.100


ข้อควรระวังของ บอลสกรู

■ การเลือกและข้อควรระวังในการใช้ บอลสกรู
● การหมุน น๊อตตัวเมีย ด้วยมืออาจไม่ราบรื่น แต่ไม่ส่งผลต่อ งานละเอียด การวางตำแหน่ง ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ นี้จึงเหมาะสำหรับ กลไก ป้อน การวางตำแหน่ง แบบหลายจุด โปรดใช้งานได้ตามความต้องการ
● หากการดำเนินการต้องการ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน ต่ำ (เช่น อุปกรณ์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ) โปรดใช้ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI มิ
ในการใช้งาน หากมีเสียงรบกวนมากเกินไปหรือเสียงแหลมและรุนแรง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าการติดตั้งสกรูและข้อมูลจำเพาะของส่วนประกอบต่อพ่วง เช่น มอเตอร์และข้อต่อมีความเหมาะสม
● จาระบี สบู่ ลิเธียม ใช้ SHC32 (สีแดง) แล้ว
อย่าปล่อยให้ น๊อตตัวเมีย เกินระยะการเคลื่อนที่ของ บอลสกรู น๊อตตัวเมีย หรือ สกรู ออกจากเพลา บอลสกรู เพลา มิฉะนั้นบอลจะหลุดออกและชิ้นส่วนการปั่นบอลจะเสียหาย
● บอลสกรู และ น็อต ที่วางเอียงอาจร่วงหล่นเนื่องจากน้ำหนัก โปรดระวัง
● ผลิตภัณฑ์ นี้เป็นแบบ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ดังนั้นจะมีรูปแบบมีดและความแตกต่างของสีในลักษณะที่ปรากฏ รอยขีดข่วนเล็ก ๆ หรือการเปลี่ยนสีโดยไม่ส่งผลต่อการใช้งานและ ฟังก์ชั่น หลักเป็นปรากฏการณ์ปกติ โปรดใช้งานได้ตามความต้องการ

■ ข้อควรระวังใน การออกแบบ และประกอบ บอลสกรู และอุปกรณ์ต่อพ่วง
บอลสกรู เป็นส่วนประกอบที่รับ โหลดไฟฟ้า ตามแนวแกน เท่านั้น หากอยู่ภายใต้โหลดในแนวรัศมีหรือโหลดโมเมนต์ อาจเกิดการเลื่อนไม่ดี การสั่นสะเทือน หรือเสียงรบกวนผิดปกติ ส่งผลให้อายุการใช้งานสั้นลง
สาเหตุที่ บอลสกรู โหลดไฟฟ้า ตลับลูกปืนเรเดียล และ โหลดไฟฟ้า โมเมนต์เป็นความเบี่ยงเบนของ แกน และข้อผิดพลาด ความขนาน ของชิ้นส่วนโดยรอบ ดังนั้นจึงจำเป็นต้อง การออกแบบ และประกอบชิ้นส่วนต่อพ่วงของ บอลสกรู ให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด
● ส่วนเบี่ยงเบน แกน ของ บอลสกรู และ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่ (รูปที่ 1)
- ส่วนเบี่ยงเบนของแกนคือการเบี่ยงเบนของบอลสกรูที่ยึดโดยหน่วยรองรับด้านคงที่และแบริ่งของชุดรองรับด้านข้าง
- ค่า ที่อนุญาตของการเบี่ยงเบนของ แกน คือ 20µ หรือน้อยกว่า (ค่าอ้างอิง)
● ความขนาน ระหว่าง บอลสกรู และ ลิเนียร์ไกด์ (รูปที่ 2)
- ข้อผิดพลาด ความขนาน หมายถึงความเอียงของ บอลสกรู ในทิศทางขึ้น-ลง หรือซ้าย-ขวา โดยสัมพันธ์กับการอ้างอิงของ ลิเนียร์ไกด์
- ค่า ความเอียงที่อนุญาตต่ำกว่า 1/2000 (รูปที่ 3)
● ข้อควรระวังในการประกอบ
หากคุณสังเกตเห็นเสียงผิดปกติระหว่างการทำงานของ บอลสกรู หรือการติดขัดระหว่างการเคลื่อนไหวหลังการประกอบ โปรดคลายการเชื่อมต่อของชิ้นส่วนก่อนดำเนินการต่อ ปรับและประกอบใหม่หลังจากเคลื่อนย้ายอย่างราบรื่น
- ข้อผิดพลาดในทิศทางซ้ายและขวาของ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่ (รูปที่ 1)
- ความคลาดเคลื่อนขนานของ ลิเนียร์ไกด์ และ บอลสกรู (รูปที่ 2)
- การ ยึด โต๊ะทำงานและขา เหล็กยึด น๊อตตัวเมีย
- การยึดน็อตบอลสกรูและขายึดน็อต
· ห้ามถอด น๊อตตัวเมีย· ไม่มีผลกระทบต่อ น๊อตตัวเมีย· ระวังตกเพราะน้ำหนัก
ข้อควรระวัง 1ข้อควรระวัง 2ข้อควรระวัง 3
   
· กำลังตรวจสอบการกระทำย้อนกลับ· ระวังการบุกรุกของวัตถุแปลกปลอม· overstroke น๊อตตัวเมีย
ข้อควรระวัง4ข้อควรระวัง5ข้อควรระวัง 6
   
ข้อควรระวัง7

ตัวอย่างการใช้ บอลสกรู

เครื่องป้อนชิ้นส่วนอัตโนมัติ (ชิ้นงาน จะถูกป้อนโดยการเคลื่อนและ การวางตำแหน่ง ของ สไลเดอร์ ที่ขับเคลื่อนด้วย บอลสกรู ผ่านสเต็ปปิ้ง มอเตอร์)
ตัวอย่างการใช้งาน 1


 

ตารางรายละเอียดจำเพาะบอลสกรู

Drawing รายละเอียดจำเพาะ 1

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-TBSB2005-[200-1000/1]
C-TBSB2010-[200-1000/1]
C-TBSB2020-[200-1000/1]
C-TBSE2005-[200-2000/1]
C-TBSE2010-[200-1000/1]
C-TBSE2020-[200-1000/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายนำไฟฟ้า
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวมของเพลาเกลียว L
(มิลลิเมตร)
ประเภทปลาย เพลา ด้าน ยึดอยู่กับที่ ของชุดประกอบ ตลับลูกปืน/รองลื่น แบบเหลี่ยม (ซื้อแยกต่างหาก) ด้านรองรับส่วนประกอบรองรับสี่เหลี่ยม (ซื้อแยกต่างหาก) ด้าน ยึดอยู่กับที่ ของการประกอบ ตลับลูกปืน/รองลื่น แบบกลม (ซื้อแยกต่างหาก) ด้าน อุปกรณ์รองรับท่อ ของชุดประกอบตัว อุปกรณ์รองรับท่อ ทรงกลม (ซื้อแยกต่างหาก)

-

ECONOMY ROLLED BALL SCREWS 1 ชิ้น 6 วัน 5200 ~ 1000รุ่น BKC-TBK15C-TBF15--

-

ECONOMY ROLLED BALL SCREWS 1 ชิ้น 6 วัน 10200 ~ 1000รุ่น BKC-TBK15C-TBF15--

-

ECONOMY ROLLED BALL SCREWS 1 ชิ้น 6 วัน 20200 ~ 1000รุ่น BKC-TBK15C-TBF15--

-

ECONOMY ROLLED BALL SCREWS 1 ชิ้น 10 วัน 5200 ~ 2000รุ่น EKC-TEK15C-TEF15C-TFK15C-TFF15

-

ECONOMY ROLLED BALL SCREWS 1 ชิ้น 6 วัน 10200 ~ 1000รุ่น EKC-TEK15C-TEF15C-TFK15C-TFF15

-

ECONOMY ROLLED BALL SCREWS 1 ชิ้น 6 วัน 20200 ~ 1000รุ่น EKC-TEK15C-TEF15C-TFK15C-TFF15

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น รีด รูปทรง หน้าแปลน รูปทรง แบบกลม สกรูตัวหนอน แฟลต 2 ชุด ที่ปลายทั้งสอง เกรดความแม่นยำ C7
เพลา สกรู OD(Ø) 20

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: บอลสกรูแบบรีด รุ่นอีโคโนมี่ มีค่าขีดจำกัดช่วงอุณหภูมิขณะทำงานเท่าใด?
ตอบ: บอลสกรูแบบรีด รุ่นอีโคโนมี่ มีค่าขีดจำกัดช่วงอุณหภูมิขณะทำงานที่ 80° การใช้งานเกินขีดจำกัดนี้จะทำให้ส่วนไหลเวียนและซีลได้รับความเสียหาย รวมถึงทำให้ส่วนนัทและเพลาสกรูเกิดการเสียรูป และส่งผลต่ออายุการใช้งาน
คำถาม: ควรทำอย่างไรหากมีเสียงรบกวนผิดปกติเกิดขึ้นขณะใช้งาน?
ตอบ: MISUMI ไม่รับประกันว่าจะไม่มีเสียงรบกวนผิดปกติดังขึ้นในระหว่างการใช้งาน หากมีเสียงรบกวนผิดปกติ กรุณาตรวจสอบความแม่นยำในการติดตั้งและการเลือกชิ้นส่วนโดยรอบว่าเหมาะสมหรือไม่ กรุณาคลายชิ้นส่วนต่างๆ ก่อนทำการปรับตั้งอีกครั้ง โปรดดู "ข้อควรระวัง" สำหรับรายละเอียด
คำถาม: การใช้มือหมุนนัทแล้วรู้สึกติดขัดเป็นเรื่องปกติหรือไม่?
ตอบ: ถือว่าเป็นเรื่องปกติ เนื่องจากสินค้าเป็นบอลสกรูแบบรีด จึงไม่ได้ผ่านการทดสอบการใช้งานเบื้องต้นก่อนจัดส่งออกจากโรงงาน การติดขัดจะเริ่มหายไปหลังจากการใช้งานภายใต้เงื่อนไขของความแม่นยำการติดตั้งไประยะหนึ่ง หากการติดขัดทำให้มอเตอร์ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ กรุณาติดต่อ MISUMI