(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้านี้มีราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์มาตรฐานของ MISUMI
วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | ||
สกรู | ฐานวาง | สกรู | ฐานวาง |
Q235 | ชุบซิงค์ |
ความกว้าง D | เกลียว สเปค ม | ความยาวเกลียว A | ความสูง ตัวเครื่อง L | ℓ1 | ℓ2 | B | โหลดที่รับได้ (KN) |
75 | 12 | 50 | 73 | 8 | 10 | 19 | 4 |
100 | 123 | ||||||
150 | 173 | ||||||
16 | 50 | 75 | 10 | 13 | 24 | 6 | |
100 | 125 | ||||||
150 | 175 | ||||||
20 | 100 | 128 | 13 | 16 | 30 | 8 | |
150 | 178 |
วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | ||
สกรู | ฐานวาง | สกรู | ฐานวาง |
Q235 | ชุบซิงค์ |
รหัสสินค้า |
---|
E-FJWNQ75-12-50 |
E-FJWNQ75-12-100 |
E-FJWNQ75-12-150 |
E-FJWNQ75-16-50 |
E-FJWNQ75-16-100 |
E-FJWNQ75-16-150 |
E-FJWNQ75-20-100 |
E-FJWNQ75-20-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวสกรู (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 118.83 | ECONOMY ADJUSTER PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | 12 | |
฿ 126.62 | ECONOMY ADJUSTER PADS | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 100 | 12 | |
฿ 141.56 | ECONOMY ADJUSTER PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 150 | 12 | |
฿ 146.10 | ECONOMY ADJUSTER PADS | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 50 | 16 | |
฿ 155.19 | ECONOMY ADJUSTER PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 16 | |
฿ 177.92 | ECONOMY ADJUSTER PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 150 | 16 | |
฿ 196.10 | ECONOMY ADJUSTER PADS | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 100 | 20 | |
฿ 228.57 | ECONOMY ADJUSTER PADS | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 150 | 20 |
กำลังโหลด …
ความกว้าง D | เกลียว สเปค ม | ความยาวเกลียว A | ความสูง ตัวเครื่อง L | ℓ1 | ℓ2 | B | โหลดที่รับได้ (KN) |
75 | 12 | 50 | 73 | 8 | 10 | 19 | 4 |
100 | 123 | ||||||
150 | 173 | ||||||
16 | 50 | 75 | 10 | 13 | 24 | 6 | |
100 | 125 | ||||||
150 | 175 | ||||||
20 | 100 | 128 | 13 | 16 | 30 | 8 | |
150 | 178 |
วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | ||
สกรู | ฐานวาง | สกรู | ฐานวาง |
Q235 | ชุบซิงค์ |
ผลิตภัณฑ์ แนะนำ 1 | ผลิตภัณฑ์ แนะนำ2 | ผลิตภัณฑ์ แนะนำ 3 |
บานพับ ผีเสื้อ รุ่น ความคุ้มค่า สเตนเลส ชนิด สเตนเลส | ชุด แม่กุญแจ ทรงกระบอกปกติรุ่น ความคุ้มค่า | ลูกล้อ รุ่นประหยัด ชนิดยูนิเวอร์ซัล ความคุ้มค่า |
ชนิด | สกรูปรับตำแหน่ง ประเภท โบลต์ | การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุเกลียว | S45C | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ชุบสังกะสี | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | ชุบสังกะสี |
กลไก หมุน | ไม่มี | ความกว้าง D(มิลลิเมตร) | 75 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง