(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- บอลสไปลน์-แบบมีรูเจาะกลางแกน หน้าแปลนกลม
- E-BKSM เป็นหนึ่งในสินค้ารุ่นประหยัดของ MISUMI
- วัสดุเพลาสไปลน์: เหล็กSUJ2 หรือเทียบเท่า
- วัสดุตัวน๊อตของสไปลน์ : เหล็กผสม SCR420 หรือเทียบเท่า
- ค่าความแข็งของเพลาสไปลน์และน๊อต: 58HRC~
- เส้นผ่านศูนย์กลางเพลานอก: 13, 16, 20, 25 และ 30 mm
- สามารถปรับเพิ่มน๊อตสไปลน์พิเศษได้ 1ตัวในฝั่งตรงข้ามของตัวมาตรฐานที่ติดตั้งมา: NTW
- สามารถปรับเพิ่มการชุบผิวพิเศษ (Nicket plating): NKR
- วิธีการเลือกส่วนเสริมพิเศษNTW และ NKR สามารถระบุตามคู่มือของ MISUMI Economy
- ร่องเพลาลูกปืนสามารถส่งแรงบิดได้อย่างปลอดภัยแม้อยู่ภายใต้การรับน้ำหนักของคานยื่น และให้ความทนทานสูง
เกรดความแม่นยำ | เพลาสไปลน์ | นัท | ||||||
รุ่น | วัสดุ | ความแข็ง | กระบวนการชุบผิว | รุ่น | วัสดุ | ความแข็ง | กระบวนการชุบผิว | |
เกรด เอ็น | ตัน | เทียบเท่ากับ SUJ2 | 58HRC or more | — | หน้าแปลนกลม | เทียบเท่ากับ SCR420 | 58HRC or more | — |
ประเภท | Dh8 | L เพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม. | d | D1 | D2 | L1 | H | W | P.C.D | X | Y | Z | ยู | ความหนา ส่วนเบี่ยงเบน A-B | ค่าพิกัดแรงบิดพื้นฐาน | โหลดพิกัดพื้นฐาน | ช่วงเวลาที่อนุญาตคงที่ | ||||
Dynamic Ct (n · m) | Static C0t (n · m) | Dynamic C (kN) | Static C0 (kN) | M01 (n · m) | M02 (n · m) | ||||||||||||||||
ค่าพิกัดความเผื่อ | |||||||||||||||||||||
E-BKSM | 13 | 60 to 300 | 7 | 24 | 0 -0.033 | 44 | 36 | 9 | 11 | 33 | 4.5 | 8 | 4.5 | 1.5 | 1.0 หรือต่ำกว่า | 19.6 | 36.4 | 3.2 | 5.4 | 15 | 124.6 |
16 | 70 to 500 | 8 | 31 | 0 -0.039 | 51 | 50 | 10 | 18 | 40 | 6 | 2 | 35.7 | 65.1 | 4.3 | 7.7 | 37.1 | 260 | ||||
20 | 80 to 600 | 10 | 35 | 58 | 56 | 45 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | 59.5 | 107.8 | 5.9 | 10.7 | 55.3 | 380 | ||||||
25 | 90 to 800 | 15 | 42 | 65 | 71 | 13 | 26.5 | 52 | 8 | 3 | 135.1 | 243.6 | 10 | 15 | 103.5 | 685.9 | |||||
30 | 100 to 800 | 16 | 47 | 75 | 80 | 30 | 60 | 6.6 | 11 | 190.4 | 343 | 11 | 19.6 | 148.4 | 932.7 |
ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน สูงสุดของเส้นแกน แกน สไปลน์ | |||||||
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D | Up to 200 | 201 to 315 | 316 to 400 | 401 to 500 | 501 to 630 | 631 to 800 | 801 to 900 |
8 | 72 | 133 | 185 | 236 | — | — | — |
10 | 59 | 83 | 103 | 123 | 151 | 190 | — |
13 | 56 | 71 | 83 | 95 | 112 | 137 | 170 |
16 | |||||||
20 | |||||||
25 | 53 | 58 | 70 | 78 | 88 | 103 | 124 |
30 |
รหัสสินค้า |
---|
E-BKSM13-[60-300/1] |
E-BKSM16-[70-500/1] |
E-BKSM20-[80-600/1] |
E-BKSM25-[90-800/1] |
E-BKSM30-[100-800/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเพลา D (Ø) | ความยาวรวมของเพลา L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ECONOMY BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 60 ~ 300 | ||
- | ECONOMY BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 16 | 70 ~ 500 | ||
- | ECONOMY BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 80 ~ 600 | ||
- | ECONOMY BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 90 ~ 800 | ||
- | ECONOMY BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 30 | 100 ~ 800 |
กำลังโหลด …
ประเภท | Dh8 | L เพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม. | d | D1 | D2 | L1 | H | W | P.C.D | X | Y | Z | ยู | ความหนา ส่วนเบี่ยงเบน A-B | ค่าพิกัดแรงบิดพื้นฐาน | โหลดพิกัดพื้นฐาน | ช่วงเวลาที่อนุญาตคงที่ | ||||
Dynamic Ct (n · m) | Static C0t (n · m) | Dynamic C (kN) | Static C0 (kN) | M01 (n · m) | M02 (n · m) | ||||||||||||||||
ค่าพิกัดความเผื่อ | |||||||||||||||||||||
E-BKSM | 13 | 60 to 300 | 7 | 24 | 0 -0.033 | 44 | 36 | 9 | 11 | 33 | 4.5 | 8 | 4.5 | 1.5 | 1.0 หรือต่ำกว่า | 19.6 | 36.4 | 3.2 | 5.4 | 15 | 124.6 |
16 | 70 to 500 | 8 | 31 | 0 -0.039 | 51 | 50 | 10 | 18 | 40 | 6 | 2 | 35.7 | 65.1 | 4.3 | 7.7 | 37.1 | 260 | ||||
20 | 80 to 600 | 10 | 35 | 58 | 56 | 45 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | 59.5 | 107.8 | 5.9 | 10.7 | 55.3 | 380 | ||||||
25 | 90 to 800 | 15 | 42 | 65 | 71 | 13 | 26.5 | 52 | 8 | 3 | 135.1 | 243.6 | 10 | 15 | 103.5 | 685.9 | |||||
30 | 100 to 800 | 16 | 47 | 75 | 80 | 30 | 60 | 6.6 | 11 | 190.4 | 343 | 11 | 19.6 | 148.4 | 932.7 |
เกรดความแม่นยำ | เพลาสไปลน์ | นัท | ||||||
รุ่น | วัสดุ | ความแข็ง | กระบวนการชุบผิว | รุ่น | วัสดุ | ความแข็ง | กระบวนการชุบผิว | |
เกรด เอ็น | ตัน | เทียบเท่ากับ SUJ2 | 58HRC or more | — | หน้าแปลนกลม | เทียบเท่ากับ SCR420 | 58HRC or more | — |
ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน สูงสุดของเส้นแกน แกน สไปลน์ | |||||||
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D | Up to 200 | 201 to 315 | 316 to 400 | 401 to 500 | 501 to 630 | 631 to 800 | 801 to 900 |
8 | 72 | 133 | 185 | 236 | — | — | — |
10 | 59 | 83 | 103 | 123 | 151 | 190 | — |
13 | 56 | 71 | 83 | 95 | 112 | 137 | 170 |
16 | |||||||
20 | |||||||
25 | 53 | 58 | 70 | 78 | 88 | 103 | 124 |
30 |
ชนิด น๊อตตัวเมีย | หน้าแปลนกลม | ชนิด | เพลากลวง | รูปทรง ท้าย (ซ้าย) | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง ท้าย (ขวา) | มาตรฐาน | วัสดุเพลา | เทียบเท่า SUJ2 | วัสดุ น๊อตตัวเมีย | เทียบเท่า SCR420 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง