(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- บอลสไปลน์ แบบน็อตตรง ปลายทั้งสองมีรูต๊าปเกลียว
- E-BSHS เป็นหนึ่งในสินค้ารุ่นประหยัดของ MISUMI
- วัสดุเพลาสไปลน์: เหล็กSUJ2 หรือเทียบเท่า
- วัสดุตัวน๊อตของสไปลน์ : เหล็กผสม SCR420 หรือเทียบเท่า
- ค่าความแข็งของเพลาสไปลน์และน๊อต: 58HRC~
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเพลา: 8, 10, 13, 16, 20, 25 และ 30 mm
- ความยาวเพลารวม L: 60-900 mm
- สามารถเพิ่มส่วนเสริมพิเศษ ร่องสำหรับประแจปากตาย, เซทสกรูหัวแบน, น๊อตฯลฯ
- วิธีการเลือกส่วนเสริมพิเศษต่างๆ สามารถระบุตามคู่มือของ MISUMI Economy
เกรดความแม่นยำ | เพลาสไปลน์ | นัท | ||||||
รุ่น | วัสดุ | ความแข็ง | กระบวนการชุบผิว | รุ่น | วัสดุ | ความแข็ง | กระบวนการชุบผิว | |
เกรด เอ็น | ตัน | เทียบเท่ากับ SUJ2 | 58HRC or more | — | แบบตรง | เทียบเท่ากับ SCR420 | 58HRC or more | — |
ประเภท | Dh8 | L เพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม. | M (หยาบ)· N (หยาบ) การเลือก | D1 | L1 | L2 | L3 | ขH8 | h | r | t | ยู | ค่าพิกัดแรงบิดพื้นฐาน | โหลดพิกัดพื้นฐาน | ช่วงเวลาที่อนุญาตคงที่ | |||||||||||
ไดนามิกกะรัต (n · m) | Static C0t (n · m) | Dynamic C (kN) | Static C0 (kN) | M01 (n · m) | M02 (n · m) | |||||||||||||||||||||
ค่าพิกัดความเผื่อ | ||||||||||||||||||||||||||
E-BSHS | 8 | 60 to 300 | 3 | 4 | 16 | 0 -0.027 | 27 | 15.7 | 10.5 | 2.5 | 2.5 | 1.25 | 1.2 | 1.5 | 3.3 | 6 | 0.8 | 1.4 | 3.5 | 25.2 | ||||||
10 | 60 to 400 | 3 | 4 | 5 | 21 | 0 -0.033 | 33 | 20 | 13 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 13.3 | 23.8 | 2.6 | 3.9 | 9.5 | 85.3 | |||||||
13 | 60 to 400 | 4 | 5 | 6 | 24 | 36 | 23 | 15 | 19.6 | 36.4 | 3.2 | 5.4 | 15 | 124.6 | ||||||||||||
16 | 70 to 600 | 4 | 5 | 6 | 8 | 31 | 0 -0.039 | 50 | 34 | 17.5 | 3.5 | 3.5 | 1.75 | 2 | 2 | 35.7 | 65.1 | 4.3 | 7.7 | 37.1 | 260 | |||||
20 | 80 to 700 | 5 | 6 | 8 | 10 | 35 | 56 | 39.7 | 29 | 4 | 4 | 2 | 2.5 | 59.5 | 107.8 | 5.9 | 10.7 | 55.3 | 380 | |||||||
25 | 90 to 900 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 42 | 71 | 50.3 | 36 | 3 | 135.1 | 243.6 | 10 | 15 | 103.5 | 685.9 | |||||||||
30 | 100 to 900 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 47 | 80 | 60 | 42 | 190.4 | 343 | 11 | 19.6 | 148.4 | 932.7 |
ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน สูงสุดของเส้นแกน แกน สไปลน์ | |||||||
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D | Up to 200 | 201 to 315 | 316 to 400 | 401 to 500 | 501 to 630 | 631 to 800 | 801 to 900 |
8 | 72 | 133 | 185 | 236 | — | — | — |
10 | 59 | 83 | 103 | 123 | 151 | 190 | — |
13 | 56 | 71 | 83 | 95 | 112 | 137 | 170 |
16 | |||||||
20 | |||||||
25 | 53 | 58 | 70 | 78 | 88 | 103 | 124 |
30 |
รหัสสินค้า |
---|
E-BSHS8-[60-300/1]-M[3,4]-N[3,4] |
E-BSHS10-[60-400/1]-M[3,4,5]-N[3,4,5] |
E-BSHS13-[60-400/1]-M[4,5,6]-N[4,5,6] |
E-BSHS16-[70-600/1]-M[4,5,6,8]-N[4,5,6,8] |
E-BSHS20-[80-700/1]-M[5,6,8,10]-N[5,6,8,10] |
E-BSHS25-[90-900/1]-M[5,6,8,10,12]-N[5,6,8,10,12] |
E-BSHS30-[100-900/1]-M[6,8,10,12,16]-N[6,8,10,12,16] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเพลา D (Ø) | ความยาวรวมของเพลา L (มิลลิเมตร) | การต๊าปปลายด้านซ้าย เพลาสไปลน์ [M] (mm) | การต๊าปปลายด้านขวา เพลาสไปลน์ (N) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ECONOMY BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | 60 ~ 300 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | ||
- | ECONOMY BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 60 ~ 400 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | ECONOMY BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 60 ~ 400 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | ||
- | ECONOMY BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 70 ~ 600 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | ||
- | ECONOMY BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 80 ~ 700 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | ||
- | ECONOMY BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 90 ~ 900 | 5 ~ 12 | 5 ~ 12 | ||
- | ECONOMY BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 30 | 100 ~ 900 | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 |
กำลังโหลด …
ประเภท | Dh8 | L เพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม. | M (หยาบ)· N (หยาบ) การเลือก | D1 | L1 | L2 | L3 | ขH8 | h | r | t | ยู | ค่าพิกัดแรงบิดพื้นฐาน | โหลดพิกัดพื้นฐาน | ช่วงเวลาที่อนุญาตคงที่ | |||||||||||
ไดนามิกกะรัต (n · m) | Static C0t (n · m) | Dynamic C (kN) | Static C0 (kN) | M01 (n · m) | M02 (n · m) | |||||||||||||||||||||
ค่าพิกัดความเผื่อ | ||||||||||||||||||||||||||
E-BSHS | 8 | 60 to 300 | 3 | 4 | 16 | 0 -0.027 | 27 | 15.7 | 10.5 | 2.5 | 2.5 | 1.25 | 1.2 | 1.5 | 3.3 | 6 | 0.8 | 1.4 | 3.5 | 25.2 | ||||||
10 | 60 to 400 | 3 | 4 | 5 | 21 | 0 -0.033 | 33 | 20 | 13 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 13.3 | 23.8 | 2.6 | 3.9 | 9.5 | 85.3 | |||||||
13 | 60 to 400 | 4 | 5 | 6 | 24 | 36 | 23 | 15 | 19.6 | 36.4 | 3.2 | 5.4 | 15 | 124.6 | ||||||||||||
16 | 70 to 600 | 4 | 5 | 6 | 8 | 31 | 0 -0.039 | 50 | 34 | 17.5 | 3.5 | 3.5 | 1.75 | 2 | 2 | 35.7 | 65.1 | 4.3 | 7.7 | 37.1 | 260 | |||||
20 | 80 to 700 | 5 | 6 | 8 | 10 | 35 | 56 | 39.7 | 29 | 4 | 4 | 2 | 2.5 | 59.5 | 107.8 | 5.9 | 10.7 | 55.3 | 380 | |||||||
25 | 90 to 900 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 42 | 71 | 50.3 | 36 | 3 | 135.1 | 243.6 | 10 | 15 | 103.5 | 685.9 | |||||||||
30 | 100 to 900 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 47 | 80 | 60 | 42 | 190.4 | 343 | 11 | 19.6 | 148.4 | 932.7 |
เกรดความแม่นยำ | เพลาสไปลน์ | นัท | ||||||
รุ่น | วัสดุ | ความแข็ง | กระบวนการชุบผิว | รุ่น | วัสดุ | ความแข็ง | กระบวนการชุบผิว | |
เกรด เอ็น | ตัน | เทียบเท่ากับ SUJ2 | 58HRC or more | — | แบบตรง | เทียบเท่ากับ SCR420 | 58HRC or more | — |
ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน สูงสุดของเส้นแกน แกน สไปลน์ | |||||||
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D | Up to 200 | 201 to 315 | 316 to 400 | 401 to 500 | 501 to 630 | 631 to 800 | 801 to 900 |
8 | 72 | 133 | 185 | 236 | — | — | — |
10 | 59 | 83 | 103 | 123 | 151 | 190 | — |
13 | 56 | 71 | 83 | 95 | 112 | 137 | 170 |
16 | |||||||
20 | |||||||
25 | 53 | 58 | 70 | 78 | 88 | 103 | 124 |
30 |
ชนิด น๊อตตัวเมีย | หน้าแปลนขนาดเล็ก | ชนิด | เพลาตัน | รูปทรง ท้าย (ซ้าย) | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง ท้าย (ขวา) | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | วัสดุเพลา | เทียบเท่า SUJ2 | วัสดุ น๊อตตัวเมีย | เทียบเท่า SCR420 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง