(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● พอร์ตเชื่อมต่อระบบสุญญากาศ : เกลียวตัวผู้
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 0.8 และ 1.1
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) :
ยางไนไตรล์ : -30 ถึง 110
ยางซิลิโคน : -50 ถึง 180
ยางซิลิโคนชนิดนำไฟฟ้า : -40 ถึง 180
● วัสดุของถ้วยดูด :
ยางไนไตรล์สีดำ ชอร์ A60
ยางซิลิโคนสีขาวน้ำนม ชอร์ A60
ยางซิลิโคนสีดำชนิดนำไฟฟ้า ชอร์ A60
[การประยุกต์ใช้งาน]
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
วัสดุ | กระบวนการชุบผิว |
วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ / ทองเหลือง | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
วัสดุ ยางดูดจับชิ้นงาน | ความแข็ง | สี |
ยางไนไตร | Shore A60 | สีดำ |
ยางซิลิโคน | สีน้ำนม | |
ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | สีดำ |
รหัสสินค้า | วัสดุ ยางดูดจับชิ้นงาน | คอนเนคเตอร์ | A | |
ประเภท | เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย | |||
E-MZ2AN | 0.8 | N (ยางไนไตรล์) S ( ยาง ซิลิคอน ) GS ( ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า) | ไม่ระบุ (หน่วย ยางดูดจับชิ้นงาน) M5 (เกลียวนอก) | 1.6 |
1.1 | 2 |
วัสดุ ยางดูดจับชิ้นงาน | ยางไนไตร | ยางซิลิโคน | ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | |
จำกัดอุณหภูมิสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง | 110°C | 180°C | 180°C | |
จำกัดอุณหภูมิสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำ | -30°C | -50°C | -40°C | |
ทนสภาพอากาศ | △ | ○ | ◎ | |
ความทนโอโซน | △ | ◎ | ◎ | |
ทนกรด | △ | ○ | ○ | |
ความทนทานต่ออัลคาไลน์ | ○ | ◎ | ◎ | |
ทนน้ำมัน | (น้ำมันเบนซิน· น้ำมัน เบา) | ◎ | △ | △ |
(เบนซีน·โทลูอีน) | △ | △ | △ | |
ความต้านทานพื้นผิว | — | — | 106 สูงถึง 109 Ω/ตร.ม |
รหัสสินค้า |
---|
E-MZ2AN0.8-N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | OD (d) (Ø) | ชนิด | ประเภท บัฟเฟอร์ | ทิศทาง พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ | มิติ พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ | สกรูติดตั้ง M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 105.84 | ECONOMY VACUUM PAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | 0.8 | ชิ้น ยางดูดจับชิ้นงาน | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ | กระบวนการชุบผิว |
วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ / ทองเหลือง | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
วัสดุ ยางดูดจับชิ้นงาน | ความแข็ง | สี |
ยางไนไตร | Shore A60 | สีดำ |
ยางซิลิโคน | สีน้ำนม | |
ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | สีดำ |
รหัสสินค้า | วัสดุ ยางดูดจับชิ้นงาน | คอนเนคเตอร์ | A | |
ประเภท | เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย | |||
E-MZ2AN | 0.8 | N (ยางไนไตรล์) S ( ยาง ซิลิคอน ) GS ( ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า) | ไม่ระบุ (หน่วย ยางดูดจับชิ้นงาน) M5 (เกลียวนอก) | 1.6 |
1.1 | 2 |
วัสดุ ยางดูดจับชิ้นงาน | ยางไนไตร | ยางซิลิโคน | ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | |
จำกัดอุณหภูมิสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง | 110°C | 180°C | 180°C | |
จำกัดอุณหภูมิสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำ | -30°C | -50°C | -40°C | |
ทนสภาพอากาศ | △ | ○ | ◎ | |
ความทนโอโซน | △ | ◎ | ◎ | |
ทนกรด | △ | ○ | ○ | |
ความทนทานต่ออัลคาไลน์ | ○ | ◎ | ◎ | |
ทนน้ำมัน | (น้ำมันเบนซิน· น้ำมัน เบา) | ◎ | △ | △ |
(เบนซีน·โทลูอีน) | △ | △ | △ | |
ความต้านทานพื้นผิว | — | — | 106 สูงถึง 109 Ω/ตร.ม |
รูปทรง ยางดูดจับชิ้นงาน | ขนาดเล็ก | วัสดุ | กลุ่ม ยาง |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E-MZ2AN0.8-N ในชุด ตัวดูดกระจก ชนิด หัวฉีด ฉีด MZ series แพ้ด เดียว/ยูนิต
รหัสสินค้า |
---|
E-MZ2AN0.8-GS |
E-MZ2AN0.8-GS-M5 |
E-MZ2AN0.8-N-M5 |
E-MZ2AN0.8-S |
E-MZ2AN0.8-S-M5 |
E-MZ2AN1.1-GS |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | OD (d) (Ø) | ชนิด | ประเภท บัฟเฟอร์ | ทิศทาง พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ | มิติ พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ | สกรูติดตั้ง M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 139.61 | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | 0.8 | ชิ้น ยางดูดจับชิ้นงาน | - | - | - | - | |
฿ 231.17 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | เกลียว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | 0.8 | ยางดูดจับชิ้นงาน พร้อม สกรู | ไม่มี สปริง บัฟเฟอร์ | เกลียว บน | M5X0.8 | M5X0.8 | |
฿ 198.70 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | เกลียว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | 0.8 | ยางดูดจับชิ้นงาน พร้อม สกรู | ไม่มี สปริง บัฟเฟอร์ | เกลียว บน | M5X0.8 | M5X0.8 | |
฿ 105.84 | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | 0.8 | ชิ้น ยางดูดจับชิ้นงาน | - | - | - | - | |
฿ 198.70 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | เกลียว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | 0.8 | ยางดูดจับชิ้นงาน พร้อม สกรู | ไม่มี สปริง บัฟเฟอร์ | เกลียว บน | M5X0.8 | M5X0.8 | |
฿ 139.61 | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | 1.1 | ชิ้น ยางดูดจับชิ้นงาน | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง