(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● พอร์ตเชื่อมต่อระบบสุญญากาศ :เกลียวตัวผู้ / ข้อต่อท่อลม/ เกลียวตัวเมีย
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (mm.) : 1.5, 2 และ 3.5
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) :
ยางไนไตรล์ : -30 ถึง 110
ยางซิลิโคน : -50 ถึง 180
ยางซิลิโคนชนิดนำไฟฟ้า : -40 ถึง 180
● วัสดุของถ้วยดูด :
ยางไนไตรล์สีดำ ชอร์ A60
ยางซิลิโคนสีขาวน้ำนม ชอร์ A60
ยางซิลิโคนสีดำชนิดนำไฟฟ้า ชอร์ A60
[การประยุกต์ใช้งาน]
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
วัสดุ | กระบวนการชุบผิว |
วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ / ทองเหลือง | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
วัสดุ ยางดูดจับชิ้นงาน | ความแข็ง | สี |
ยางไนไตร | Shore A60 | สีดำ |
ยางซิลิโคน | สีน้ำนม | |
ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | สีดำ |
เส้นผ่านศูนย์กลางก้นถ้วย | วิธีการหมุน | C (แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ บัฟเฟอร์) | E (แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ บัฟเฟอร์) | F (แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ บัฟเฟอร์) | |||
3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||
1.5 | K (ป้องกันการหมุน) | 8 | 11 | 40.2 | 46.7 | 11 | 14.5 |
2 | |||||||
3.5 | |||||||
1.5 | เจ (หมุนได้) | 7 | 10 | 37.7 | 44.7 | 10 | 14 |
2 | |||||||
3.5 |
เส้นผ่านศูนย์กลางก้นถ้วย | วิธีการหมุน | C (แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ บัฟเฟอร์) | E (แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ บัฟเฟอร์) | F (แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ บัฟเฟอร์) | P | |||
3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||
1.5 | K (ป้องกันการหมุน) | 17 | 20 | 34 | 40.5 | 11 | 14.5 | 17.7 |
2 | ||||||||
3.5 | ||||||||
1.5 | เจ (หมุนได้) | 30 | 37 | 10 | 14 | |||
2 | ||||||||
3.5 |
รหัสสินค้า | วัสดุ ยางดูดจับชิ้นงาน | คอนเนคเตอร์ | A1 | B1 | D1 | ขั้วต่อ N M3 (M3 × 0.5) | ขั้วต่อ N FM3 (M3 × 0.5) | |||
ประเภท | เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย | H | J | H | J | |||||
E-MZ3MU | 1.5 | N (ยางไนไตรล์) S ( ยาง ซิลิคอน ) GS ( ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า) | ไม่ระบุ (หน่วย ยางดูดจับชิ้นงาน) M3 (เกลียวนอก) FM3 (เกลียวใน) | 2 | 3 | 3 | 8 | 2.5 | 8.5 | 3.5 |
2 | 2.5 | |||||||||
3.5 | 4 |
รหัสสินค้า | วัสดุ ยางดูดจับชิ้นงาน | ประเภท ท่อต่อส่วนขยาย | ชนิด สายยาง | สกรูติดตั้ง M | ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. . ใช้งานได้สำหรับ ข้อต่อฟิตติ้ง แบบสัมผัสเดียว ⌀G | ||
ประเภท | เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย | วิธีการหมุน | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ บัฟเฟอร์ | ||||
E-MZ3MU | 1.5 | N (ยางไนไตรล์) S ( ยาง ซิลิคอน ) GS ( ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า) | K (ป้องกันการหมุน) เจ (หมุนได้) | 3 6 | T (ด้านบน: ข้อต่อฟิตติ้งแบบสัมผัสเดียว) R (ด้านข้าง: ข้อต่อสวมเร็วแบบสัมผัสเดียว) | M8 × 0.75 (ป้องกันการหมุน) M6 × 0.75 (หมุนได้) | ⌀4 |
2 | |||||||
3.5 |
วัสดุ ยางดูดจับชิ้นงาน | ยางไนไตร | ยางซิลิโคน | ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | |
จำกัดอุณหภูมิสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง | 110°C | 180°C | 180°C | |
จำกัดอุณหภูมิสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำ | -30°C | -50°C | -40°C | |
ทนสภาพอากาศ | △ | ○ | ◎ | |
ความทนโอโซน | △ | ◎ | ◎ | |
ทนกรด | △ | ○ | ○ | |
ความทนทานต่ออัลคาไลน์ | ○ | ◎ | ◎ | |
ทนน้ำมัน | (น้ำมันเบนซิน· น้ำมัน เบา) | ◎ | △ | △ |
(เบนซีน·โทลูอีน) | △ | △ | △ | |
ความต้านทานพื้นผิว | — | — | 106 สูงถึง 109 Ω/ตร.ม |
รหัสสินค้า |
---|
E-MZ3MU2-N-K3-Y |
E-MZ3MU2-N-K6-Y |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | OD (d) (Ø) | ชนิด | ประเภท บัฟเฟอร์ | ทิศทาง พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ | มิติ พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ | สกรูติดตั้ง M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 506.49 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | [เพลาข้อต่อ] ข้อต่อหางปลาไหล | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | 2 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | ไม่มี สปริง บัฟเฟอร์ | ข้อต่อฟิตติ้งแบบสัมผัสเดียว | I.D. ø 4 | M8X0.75 | |
฿ 506.49 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | [เพลาข้อต่อ] ข้อต่อหางปลาไหล | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | 2 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | ไม่มี สปริง บัฟเฟอร์ | ข้อต่อฟิตติ้งแบบสัมผัสเดียว | I.D. ø 4 | M8X0.75 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | กระบวนการชุบผิว |
วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ / ทองเหลือง | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
วัสดุ ยางดูดจับชิ้นงาน | ความแข็ง | สี |
ยางไนไตร | Shore A60 | สีดำ |
ยางซิลิโคน | สีน้ำนม | |
ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | สีดำ |
เส้นผ่านศูนย์กลางก้นถ้วย | วิธีการหมุน | C (แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ บัฟเฟอร์) | E (แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ บัฟเฟอร์) | F (แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ บัฟเฟอร์) | |||
3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||
1.5 | K (ป้องกันการหมุน) | 8 | 11 | 40.2 | 46.7 | 11 | 14.5 |
2 | |||||||
3.5 | |||||||
1.5 | เจ (หมุนได้) | 7 | 10 | 37.7 | 44.7 | 10 | 14 |
2 | |||||||
3.5 |
เส้นผ่านศูนย์กลางก้นถ้วย | วิธีการหมุน | C (แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ บัฟเฟอร์) | E (แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ บัฟเฟอร์) | F (แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ บัฟเฟอร์) | P | |||
3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||
1.5 | K (ป้องกันการหมุน) | 17 | 20 | 34 | 40.5 | 11 | 14.5 | 17.7 |
2 | ||||||||
3.5 | ||||||||
1.5 | เจ (หมุนได้) | 30 | 37 | 10 | 14 | |||
2 | ||||||||
3.5 |
รหัสสินค้า | วัสดุ ยางดูดจับชิ้นงาน | คอนเนคเตอร์ | A1 | B1 | D1 | ขั้วต่อ N M3 (M3 × 0.5) | ขั้วต่อ N FM3 (M3 × 0.5) | |||
ประเภท | เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย | H | J | H | J | |||||
E-MZ3MU | 1.5 | N (ยางไนไตรล์) S ( ยาง ซิลิคอน ) GS ( ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า) | ไม่ระบุ (หน่วย ยางดูดจับชิ้นงาน) M3 (เกลียวนอก) FM3 (เกลียวใน) | 2 | 3 | 3 | 8 | 2.5 | 8.5 | 3.5 |
2 | 2.5 | |||||||||
3.5 | 4 |
รหัสสินค้า | วัสดุ ยางดูดจับชิ้นงาน | ประเภท ท่อต่อส่วนขยาย | ชนิด สายยาง | สกรูติดตั้ง M | ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. . ใช้งานได้สำหรับ ข้อต่อฟิตติ้ง แบบสัมผัสเดียว ⌀G | ||
ประเภท | เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย | วิธีการหมุน | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ บัฟเฟอร์ | ||||
E-MZ3MU | 1.5 | N (ยางไนไตรล์) S ( ยาง ซิลิคอน ) GS ( ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า) | K (ป้องกันการหมุน) เจ (หมุนได้) | 3 6 | T (ด้านบน: ข้อต่อฟิตติ้งแบบสัมผัสเดียว) R (ด้านข้าง: ข้อต่อสวมเร็วแบบสัมผัสเดียว) | M8 × 0.75 (ป้องกันการหมุน) M6 × 0.75 (หมุนได้) | ⌀4 |
2 | |||||||
3.5 |
วัสดุ ยางดูดจับชิ้นงาน | ยางไนไตร | ยางซิลิโคน | ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | |
จำกัดอุณหภูมิสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง | 110°C | 180°C | 180°C | |
จำกัดอุณหภูมิสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำ | -30°C | -50°C | -40°C | |
ทนสภาพอากาศ | △ | ○ | ◎ | |
ความทนโอโซน | △ | ◎ | ◎ | |
ทนกรด | △ | ○ | ○ | |
ความทนทานต่ออัลคาไลน์ | ○ | ◎ | ◎ | |
ทนน้ำมัน | (น้ำมันเบนซิน· น้ำมัน เบา) | ◎ | △ | △ |
(เบนซีน·โทลูอีน) | △ | △ | △ | |
ความต้านทานพื้นผิว | — | — | 106 สูงถึง 109 Ω/ตร.ม |
รูปทรง ยางดูดจับชิ้นงาน | มาตรฐาน | วัสดุ | กลุ่ม ยาง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง