(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้านี้มีราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์มาตรฐานของ MISUMI
สินค้า | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
เหล็กยึด | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
เคส | เรซิ่น | — |
ประเภท | ช่วง ความดัน ที่กำหนด | แบบหล่อ เอาต์พุต | วิธีการติดตั้ง |
E-MKP | M (ความดันบวก - 0.1 MPa ถึง 1 MPa) V (แรงดันลบ - 100 kPa ถึง 0 kPa) | N ( เอาต์พุต 2NPN + เอาต์พุต แรงดันไฟฟ้า อนาล็อก ) P ( เอาต์พุต 2PNP + เอาต์พุต แรงดันไฟฟ้า อนาล็อก ) | พี (แผง) L (เหล็กยึด) |
รุ่น | ประเภท ความดันบวก ( M ) | ประเภท แรงดันลบ ( V ) | |
ช่วง ความดัน สูงสุด | 0 ถึง 1.0 MPa | -100~0kPa | |
ช่วงความดันตั้งค่า | -0.1 ถึง 1.0 MPa | -101.3 ถึง +10 กิโลปาสคาล | |
อดทนต่อ ความดัน | 1.5 MPa | 300 กิโลปาสคาล | |
ใช้แก๊ส | อากาศ ก๊าซไม่กัดกร่อน ไม่ติดไฟ | ||
หน่วยความดัน การตั้งค่า สเกลวัด ขั้นต่ำ | ปาสคาล | — | 0.1 |
MPa | 0.001 | — | |
กก. / ซม. 2 | 0.01 | 0.001 | |
บาร์ | 0.01 | 0.001 | |
ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.1 | 0.01 | |
inHg | — | 0.1 | |
มิลลิเมตรปรอท | — | 1 | |
แรงดัน อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 12 V DC ถึง 24 V ±10%, คลื่นสูงสุดต่อเนื่อง 10% หรือน้อยกว่า | ||
การใช้กระแสไฟฟ้า | ≤ 40 mA หรือน้อยกว่า (ไม่มี โหลดไฟฟ้า) | ||
เอาต์พุต เซนเซอร์ | <ประเภท เอาต์พุต NPN> ทรานซิสเตอร์เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN · กระแสไฟฟ้า ไหลเข้าสูงสุด: 125 mA · แรงดันไฟเลี้ยง สูงสุด: 30 V DC · แรงดันไฟฟ้าภายในลดลง: 1.5 V หรือน้อยกว่า | <ประเภท เอาต์พุต PNP> ทรานซิสเตอร์ เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP · แหล่งจ่าย กระแสไฟฟ้า สูงสุด: 125 mA · แรงดันไฟเลี้ยง สูงสุด: 24 V DC · แรงดันไฟฟ้าภายในลดลง: 1.5 V หรือน้อยกว่า | |
ความแม่นยำ ในการทำซ้ำ | ±0.2% F.S. ±1 หลักหรือน้อยกว่า | ||
เวลาตอบสนอง | ≤ 2.5 มิลลิวินาที ( ฟังก์ชั่น นป้องกันการทำงานผิดพลาด: เลือกได้ 25 ms, 100 ms, 250 ms, 500 ms, 1000 ms, 1500 ms) | ||
อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า เอาต์พุต | มีให้ | ||
จอแสดงผล | จอแสดงผล 3 สี (แดง/เขียว/ส้ม) (อัตราการสุ่มตัวอย่าง: 5 ครั้ง/วินาที) | ||
ความแม่นยำ แสดงผล | ±2% F.S. ±1 หลัก (ที่ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: 25±3°C) | ||
ไฟแสดงการทำงาน | สีส้ม ( ไฟบอกสถานะ 1&2) OUT1 OUT2 | ||
เอาท์พุตอนาล็อก (แรงดัน เอาต์พุต) | แรงดันไฟฟ้าเอาท์พุต | 1 to 5 V ±2.5% F.S. (ภายในช่วง ความดัน ที่กำหนด) | |
ความเป็นเชิงเส้น | ±1% F.S. | ||
ความต้านทานเอาท์พุต | ประมาณ 1kΩ | ||
ความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม | ระดับการป้องกัน | IP 40 | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | การทำงาน: 0 to 50°C,การเก็บรักษา: -10 to 60°C (ไม่มีหยดน้ำค้าง ไม่มีน้ำแข็งเกาะ) | ||
ความชื้นแวดล้อม | การดำเนินงานและการจัดเก็บ: 35 to 85%RH (ไม่มีการควบแน่นของน้ำค้าง) | ||
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 1,000 โวลต์ AC 1 นาที (ระหว่าง สายนำไฟฟ้า ขดลวด และ เคส พลาสติก) | ||
ความต้านทานฉนวน | 50MΩ หรือมากกว่า (500 V DC) (ระหว่าง สายนำไฟฟ้า ขดลวด และ เคส พลาสติก) | ||
ลักษณะอุณหภูมิ | อุณหภูมิอ้างอิงการเปรียบเทียบ ±2.5% FS 25°C (ด้วยช่วงอุณหภูมิ 0 ถึง 50°C) | ||
สเปค ขดลวด | ขดลวด พีวีซี ทนน้ำมัน (0.15 มม.2 ) |
รหัสสินค้า |
---|
E-MKP-M-N-L |
E-MKP-M-N-P |
E-MKP-M-P-L |
E-MKP-M-P-P |
E-MKP-V-N-L |
E-MKP-V-N-P |
E-MKP-V-P-L |
E-MKP-V-P-P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความดัน สูงสุด (สูงสุด) | ความดัน สูงสุด (ต่ำสุด) | วิธีการ เอาต์พุต | ประเภท ความดัน | ทนต่อ ความดัน (MPa) | วิธีการติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,085.71 | ECONOMY DIGITAL PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 mpa | 0.1 mpa | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | ระดับมาตรฐาน | 1.5MPA | เหล็กยึด ยึด | |
฿ 1,003.25 | ECONOMY DIGITAL PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 mpa | 0.1 mpa | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | ระดับมาตรฐาน | 1.5MPA | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | |
฿ 1,085.71 | ECONOMY DIGITAL PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 1 mpa | 0.1 mpa | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | ระดับมาตรฐาน | 1.5MPA | เหล็กยึด ยึด | |
฿ 1,003.25 | ECONOMY DIGITAL PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 1 mpa | 0.1 mpa | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | ระดับมาตรฐาน | 1.5MPA | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | |
฿ 1,085.71 | ECONOMY DIGITAL PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 100 kpa | 0 kpa | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | ความดันสุญญากาศ | 300KPA | เหล็กยึด ยึด | |
฿ 1,003.25 | ECONOMY DIGITAL PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 kpa | 0 kpa | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | ความดันสุญญากาศ | 300KPA | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | |
฿ 1,085.71 | ECONOMY DIGITAL PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 100 kpa | 0 kpa | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | ความดันสุญญากาศ | 300KPA | เหล็กยึด ยึด | |
฿ 1,003.25 | ECONOMY DIGITAL PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 100 kpa | 0 kpa | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | ความดันสุญญากาศ | 300KPA | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ |
กำลังโหลด …
สินค้า | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
เหล็กยึด | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
เคส | เรซิ่น | — |
ประเภท | ช่วง ความดัน ที่กำหนด | แบบหล่อ เอาต์พุต | วิธีการติดตั้ง |
E-MKP | M (ความดันบวก - 0.1 MPa ถึง 1 MPa) V (แรงดันลบ - 100 kPa ถึง 0 kPa) | N ( เอาต์พุต 2NPN + เอาต์พุต แรงดันไฟฟ้า อนาล็อก ) P ( เอาต์พุต 2PNP + เอาต์พุต แรงดันไฟฟ้า อนาล็อก ) | พี (แผง) L (เหล็กยึด) |
รุ่น | ประเภท ความดันบวก ( M ) | ประเภท แรงดันลบ ( V ) | |
ช่วง ความดัน สูงสุด | 0 ถึง 1.0 MPa | -100~0kPa | |
ช่วงความดันตั้งค่า | -0.1 ถึง 1.0 MPa | -101.3 ถึง +10 กิโลปาสคาล | |
อดทนต่อ ความดัน | 1.5 MPa | 300 กิโลปาสคาล | |
ใช้แก๊ส | อากาศ ก๊าซไม่กัดกร่อน ไม่ติดไฟ | ||
หน่วยความดัน การตั้งค่า สเกลวัด ขั้นต่ำ | ปาสคาล | — | 0.1 |
MPa | 0.001 | — | |
กก. / ซม. 2 | 0.01 | 0.001 | |
บาร์ | 0.01 | 0.001 | |
ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.1 | 0.01 | |
inHg | — | 0.1 | |
มิลลิเมตรปรอท | — | 1 | |
แรงดัน อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 12 V DC ถึง 24 V ±10%, คลื่นสูงสุดต่อเนื่อง 10% หรือน้อยกว่า | ||
การใช้กระแสไฟฟ้า | ≤ 40 mA หรือน้อยกว่า (ไม่มี โหลดไฟฟ้า) | ||
เอาต์พุต เซนเซอร์ | <ประเภท เอาต์พุต NPN> ทรานซิสเตอร์เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN · กระแสไฟฟ้า ไหลเข้าสูงสุด: 125 mA · แรงดันไฟเลี้ยง สูงสุด: 30 V DC · แรงดันไฟฟ้าภายในลดลง: 1.5 V หรือน้อยกว่า | <ประเภท เอาต์พุต PNP> ทรานซิสเตอร์ เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP · แหล่งจ่าย กระแสไฟฟ้า สูงสุด: 125 mA · แรงดันไฟเลี้ยง สูงสุด: 24 V DC · แรงดันไฟฟ้าภายในลดลง: 1.5 V หรือน้อยกว่า | |
ความแม่นยำ ในการทำซ้ำ | ±0.2% F.S. ±1 หลักหรือน้อยกว่า | ||
เวลาตอบสนอง | ≤ 2.5 มิลลิวินาที ( ฟังก์ชั่น นป้องกันการทำงานผิดพลาด: เลือกได้ 25 ms, 100 ms, 250 ms, 500 ms, 1000 ms, 1500 ms) | ||
อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า เอาต์พุต | มีให้ | ||
จอแสดงผล | จอแสดงผล 3 สี (แดง/เขียว/ส้ม) (อัตราการสุ่มตัวอย่าง: 5 ครั้ง/วินาที) | ||
ความแม่นยำ แสดงผล | ±2% F.S. ±1 หลัก (ที่ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: 25±3°C) | ||
ไฟแสดงการทำงาน | สีส้ม ( ไฟบอกสถานะ 1&2) OUT1 OUT2 | ||
เอาท์พุตอนาล็อก (แรงดัน เอาต์พุต) | แรงดันไฟฟ้าเอาท์พุต | 1 to 5 V ±2.5% F.S. (ภายในช่วง ความดัน ที่กำหนด) | |
ความเป็นเชิงเส้น | ±1% F.S. | ||
ความต้านทานเอาท์พุต | ประมาณ 1kΩ | ||
ความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม | ระดับการป้องกัน | IP 40 | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | การทำงาน: 0 to 50°C,การเก็บรักษา: -10 to 60°C (ไม่มีหยดน้ำค้าง ไม่มีน้ำแข็งเกาะ) | ||
ความชื้นแวดล้อม | การดำเนินงานและการจัดเก็บ: 35 to 85%RH (ไม่มีการควบแน่นของน้ำค้าง) | ||
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 1,000 โวลต์ AC 1 นาที (ระหว่าง สายนำไฟฟ้า ขดลวด และ เคส พลาสติก) | ||
ความต้านทานฉนวน | 50MΩ หรือมากกว่า (500 V DC) (ระหว่าง สายนำไฟฟ้า ขดลวด และ เคส พลาสติก) | ||
ลักษณะอุณหภูมิ | อุณหภูมิอ้างอิงการเปรียบเทียบ ±2.5% FS 25°C (ด้วยช่วงอุณหภูมิ 0 ถึง 50°C) | ||
สเปค ขดลวด | ขดลวด พีวีซี ทนน้ำมัน (0.15 มม.2 ) |
ชนิด | เซนเซอร์วัดความดัน | ประเภท ของไหล | อากาศ / ก๊าซไนโตรเจน / คาร์บอน คาร์บอนไดออกไซด์ | เซนเซอร์ โครงสร้างจอภาพ | ประเภท แบบรวม |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | หัวฉีด | ประเภท เกลียว ท่อ | M | ขนาดเกลียวของท่อ | M5 × 0.8 |
ลักษณะของ ของไหล | Non-กัดกร่อน / แบบไม่ติดไฟ / ความเฉื่อย | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 50 | ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) | 35:: 85 |
ประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย | DC | แรงดันไฟเลี้ยง(V) | 12 ถึง 24 | ฮิสเทอรีซิส(% FS) | ±2.5 |
ทิศทาง การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | กลับ | รูยึด | มี | แสดง | ดิจิทัล |
ส่วนประกอบของไดรฟ์ | ดิจิทัล | โคมไฟ | มี | IP | IP40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง