(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
พอร์ตเชื่อมต่อระบบสุญญากาศ :เกลียว / ข้อต่อท่อลม
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 2 และ 50
● วัสดุของถ้วยดูด :
ยางไนไตรล์สีดำ ชอร์ A50~60
ยางซิลิโคนสีดำชนิดนำไฟฟ้า ชอร์ A60
ยางฟลูออโรสีเทา ชอร์ A50~60
[การประยุกต์ใช้งาน]
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
สินค้า | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
เหล็กยึด / สกรู | ทองเหลือง | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
วัสดุ ยางดูดจับชิ้นงาน | ความแข็ง | สี |
ยางไนไตร | ฝั่ง A50 ถึง 60 | สีดำ |
ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | Shore A60 | |
ยางฟลูออโร | ฝั่ง A50 ถึง 60 | สีเทา |
เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย | ประเภท ข้อต่อฟิตติ้ง (รูปทรง K) | ||||||
B | L2 | L3 | ด้านทแยงมุม H1 | ด้านทแยงมุม H2 | T | M | |
2 | 29 | 6 | 10 | 8 | — | 2 | M6 × 0.75 |
3 | |||||||
4 | |||||||
6 | 32 | 9 | 12 | 12 | 3 | M10 × 1.0 | |
8 | 30 | 8 | |||||
10 | 35 | 12 | 18 | 14 | 12 | 4 | M12 × 1.0 |
15 | 36 | 13 | |||||
20 | 37 | 15 | 17 | M14 × 1.0 | |||
25 | 38 | 16 | |||||
30 | |||||||
40 | 41 | 19 | |||||
50 | 42 | 20 |
เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย | ประเภท ข้อต่อฟิตติ้ง (รูปทรง T) | ||||||||
B | D2 | L2 | L3 | ด้านทแยงมุม H1 | ด้านทแยงมุม H2 | M | S ระยะ Stroke | โหลดไฟฟ้า สปริง สูงสุด (N) | |
2 | 44 | 13 | 17 | 13 | 14 | 8 | M12 × 1.0 | 3 | 0.9 to 1.9 |
3 | |||||||||
4 | |||||||||
6 | 46 | 19 | |||||||
8 | 49 | 18 | |||||||
10 | 60 | 16 | 26 | 20 | 17 | 12 | M14 × 1.0 | 4.0 to 7.1 | |
15 | 61 | 27 | |||||||
20 | 62 | 28 | 6 | 7.0 to 12.6 | |||||
25 | 63 | 29 | |||||||
30 | |||||||||
40 | 66 | 32 | |||||||
50 | 67 | 33 |
เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย | ประเภท ข้อต่อฟิตติ้ง (รูปทรง L) | ||||||||||
B | D2 | E1 | E2 | L2 | L3 | ด้านทแยงมุม H1 | ด้านทแยงมุม H2 | M | S ระยะ Stroke | โหลดไฟฟ้า สปริง สูงสุด (N) | |
2 | 40 | 10 | 17 | 12 | 24 | 13 | 10 | 8 | M8 × 0.75 | 3 | 0.9 to 1.9 |
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
6 | 41 | 18 | 13 | 25 | |||||||
8 | 39 | 23 | |||||||||
10 | 58 | 16 | 20 | 18 | 35 | 20 | 17 | 12 | M14 × 1.0 | 6 | 4.0 to 7.1 |
15 | 59 | 36 | |||||||||
20 | 60 | 37 | 7.0 to 12.6 | ||||||||
25 | 61 | 38 | |||||||||
30 | |||||||||||
40 | 64 | 41 | |||||||||
50 | 65 | 42 |
เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย | ประเภท ข้อต่อฟิตติ้ง (รูปทรง เอส) | |||||||
A | B | L2 | ด้านทแยงมุม H1 | ด้านทแยงมุม H2 | M | S ระยะ Stroke | โหลดไฟฟ้า สปริง สูงสุด (N) | |
2 | 14 | 32 | 22 | 12 | — | M10 × 1.0 | 3 | 2.3 to 3.9 |
3 | ||||||||
4 | ||||||||
6 | ||||||||
8 | 30 | 21 | ||||||
10 | 19 | 51 | 39 | 17 | 12 | M14 × 1.0 | 6 | 7.9 to 15.0 |
15 | 52 | 40 | ||||||
20 | 54 | 42 | ||||||
25 | 55 | 43 | ||||||
30 | ||||||||
40 | 58 | 46 | ||||||
50 | 59 | 47 |
รหัสสินค้า | มิติ ยางดูดจับชิ้นงาน | ขนาดสกรู | ||||||||
ประเภท | วัสดุ | อุปกรณ์เสริม ติดตั้ง | เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย | B1 | d1 | d2 | B3 | D3 | ง3 | MA |
E-VP | NT (ยางไนไตรล์) UE ( ยาง ซิลิคอน อนนำไฟฟ้า) UF ( ยาง ฟลูออโร) | ไม่ระบุ (ติดตั้งโดยตรง) | 2 | 8 | 3.2 | 2 | — | — | — | — |
3 | 8 | 3.2 | 3 | — | — | — | — | |||
4 | 8 | 3.2 | 4 | — | — | — | — | |||
6 | 7 | 6 | 6 | — | — | — | — | |||
8 | 5.5 | 6 | 8 | — | — | — | — | |||
ไม่ระบุ (ติดตั้งโดยตรง) A(พร้อม สกรูติดตั้ง) | 10 | 8 | 10 | 10 | 8.5 | 6 | 3.5 | M4 × 0.7 | ||
15 | 9 | 11 | 15 | |||||||
20 | 10 | 15 | 20 | 10.5 | 10 | 4.5 | M6 × 1.0 | |||
25 | 11 | 17 | 25 | |||||||
30 | 11 | 17 | 30 | 13 | 12 | |||||
40 | 14 | 25 | 40 | 16 | 10 | 4.1 | ||||
50 | 15 | 35 | 50 |
รหัสสินค้า | มิติ | |||||
ประเภท | ประเภท ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ ยางดูดจับชิ้นงาน | เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย | D | d | L1 |
E-MVP | K (แบบอยู่กับที่, ขึ้น: สัมผัสเดียว) T (แบบ สปริง ขึ้น: สัมผัสเดียว) L (แบบ สปริง ด้านข้าง: สัมผัสเดียว) S (ชนิด สปริง ติดตั้งโดยตรง) | N (ยางไนไตรล์) E ( ยาง ซิลิคอน อนนำไฟฟ้า) F ( ยาง ฟลูออโร) | 2 | 4 | 2 | 4 |
3 | 3 | |||||
4 | 4 | |||||
6 | 6 | 6 | 7 | |||
8 | 8 | 5 | ||||
10 | 10 | 8 | ||||
15 | 15 | 9 | ||||
20 | 20 | 10 | ||||
25 | 25 | 11 | ||||
30 | 30 | |||||
40 | 40 | 14 | ||||
50 | 50 | 15 |
วัสดุ ยางดูดจับชิ้นงาน | ยางไนไตร | ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | ยางฟลูออโร | |
จำกัดอุณหภูมิสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง | 110°C | 180°C | 230°C | |
จำกัดอุณหภูมิสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำ | -30°C | -40°C | -10°C | |
ทนสภาพอากาศ | △ | ◎ | ○ | |
ความทนโอโซน | △ | ◎ | ◎ | |
ทนกรด | △ | ○ | ◎ | |
ความทนทานต่ออัลคาไลน์ | ○ | ◎ | × | |
ทนน้ำมัน | (น้ำมันเบนซิน· น้ำมัน เบา) | ◎ | △ | ◎ |
(เบนซีน·โทลูอีน) | △ | △ | ◎ | |
ความต้านทานพื้นผิว | — | 106 สูงถึง 109 Ω/ตร.ม | — |
รหัสสินค้า |
---|
E-MVPKE2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | OD (d) (Ø) | ชนิด | ประเภท บัฟเฟอร์ | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ บัฟเฟอร์ | ทิศทาง พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 479.87 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | 2 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | ไม่มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | - | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน |
กำลังโหลด …
สินค้า | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
เหล็กยึด / สกรู | ทองเหลือง | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
วัสดุ ยางดูดจับชิ้นงาน | ความแข็ง | สี |
ยางไนไตร | ฝั่ง A50 ถึง 60 | สีดำ |
ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | Shore A60 | |
ยางฟลูออโร | ฝั่ง A50 ถึง 60 | สีเทา |
เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย | ประเภท ข้อต่อฟิตติ้ง (รูปทรง K) | ||||||
B | L2 | L3 | ด้านทแยงมุม H1 | ด้านทแยงมุม H2 | T | M | |
2 | 29 | 6 | 10 | 8 | — | 2 | M6 × 0.75 |
3 | |||||||
4 | |||||||
6 | 32 | 9 | 12 | 12 | 3 | M10 × 1.0 | |
8 | 30 | 8 | |||||
10 | 35 | 12 | 18 | 14 | 12 | 4 | M12 × 1.0 |
15 | 36 | 13 | |||||
20 | 37 | 15 | 17 | M14 × 1.0 | |||
25 | 38 | 16 | |||||
30 | |||||||
40 | 41 | 19 | |||||
50 | 42 | 20 |
เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย | ประเภท ข้อต่อฟิตติ้ง (รูปทรง T) | ||||||||
B | D2 | L2 | L3 | ด้านทแยงมุม H1 | ด้านทแยงมุม H2 | M | S ระยะ Stroke | โหลดไฟฟ้า สปริง สูงสุด (N) | |
2 | 44 | 13 | 17 | 13 | 14 | 8 | M12 × 1.0 | 3 | 0.9 to 1.9 |
3 | |||||||||
4 | |||||||||
6 | 46 | 19 | |||||||
8 | 49 | 18 | |||||||
10 | 60 | 16 | 26 | 20 | 17 | 12 | M14 × 1.0 | 4.0 to 7.1 | |
15 | 61 | 27 | |||||||
20 | 62 | 28 | 6 | 7.0 to 12.6 | |||||
25 | 63 | 29 | |||||||
30 | |||||||||
40 | 66 | 32 | |||||||
50 | 67 | 33 |
เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย | ประเภท ข้อต่อฟิตติ้ง (รูปทรง L) | ||||||||||
B | D2 | E1 | E2 | L2 | L3 | ด้านทแยงมุม H1 | ด้านทแยงมุม H2 | M | S ระยะ Stroke | โหลดไฟฟ้า สปริง สูงสุด (N) | |
2 | 40 | 10 | 17 | 12 | 24 | 13 | 10 | 8 | M8 × 0.75 | 3 | 0.9 to 1.9 |
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
6 | 41 | 18 | 13 | 25 | |||||||
8 | 39 | 23 | |||||||||
10 | 58 | 16 | 20 | 18 | 35 | 20 | 17 | 12 | M14 × 1.0 | 6 | 4.0 to 7.1 |
15 | 59 | 36 | |||||||||
20 | 60 | 37 | 7.0 to 12.6 | ||||||||
25 | 61 | 38 | |||||||||
30 | |||||||||||
40 | 64 | 41 | |||||||||
50 | 65 | 42 |
เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย | ประเภท ข้อต่อฟิตติ้ง (รูปทรง เอส) | |||||||
A | B | L2 | ด้านทแยงมุม H1 | ด้านทแยงมุม H2 | M | S ระยะ Stroke | โหลดไฟฟ้า สปริง สูงสุด (N) | |
2 | 14 | 32 | 22 | 12 | — | M10 × 1.0 | 3 | 2.3 to 3.9 |
3 | ||||||||
4 | ||||||||
6 | ||||||||
8 | 30 | 21 | ||||||
10 | 19 | 51 | 39 | 17 | 12 | M14 × 1.0 | 6 | 7.9 to 15.0 |
15 | 52 | 40 | ||||||
20 | 54 | 42 | ||||||
25 | 55 | 43 | ||||||
30 | ||||||||
40 | 58 | 46 | ||||||
50 | 59 | 47 |
รหัสสินค้า | มิติ ยางดูดจับชิ้นงาน | ขนาดสกรู | ||||||||
ประเภท | วัสดุ | อุปกรณ์เสริม ติดตั้ง | เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย | B1 | d1 | d2 | B3 | D3 | ง3 | MA |
E-VP | NT (ยางไนไตรล์) UE ( ยาง ซิลิคอน อนนำไฟฟ้า) UF ( ยาง ฟลูออโร) | ไม่ระบุ (ติดตั้งโดยตรง) | 2 | 8 | 3.2 | 2 | — | — | — | — |
3 | 8 | 3.2 | 3 | — | — | — | — | |||
4 | 8 | 3.2 | 4 | — | — | — | — | |||
6 | 7 | 6 | 6 | — | — | — | — | |||
8 | 5.5 | 6 | 8 | — | — | — | — | |||
ไม่ระบุ (ติดตั้งโดยตรง) A(พร้อม สกรูติดตั้ง) | 10 | 8 | 10 | 10 | 8.5 | 6 | 3.5 | M4 × 0.7 | ||
15 | 9 | 11 | 15 | |||||||
20 | 10 | 15 | 20 | 10.5 | 10 | 4.5 | M6 × 1.0 | |||
25 | 11 | 17 | 25 | |||||||
30 | 11 | 17 | 30 | 13 | 12 | |||||
40 | 14 | 25 | 40 | 16 | 10 | 4.1 | ||||
50 | 15 | 35 | 50 |
รหัสสินค้า | มิติ | |||||
ประเภท | ประเภท ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ ยางดูดจับชิ้นงาน | เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย | D | d | L1 |
E-MVP | K (แบบอยู่กับที่, ขึ้น: สัมผัสเดียว) T (แบบ สปริง ขึ้น: สัมผัสเดียว) L (แบบ สปริง ด้านข้าง: สัมผัสเดียว) S (ชนิด สปริง ติดตั้งโดยตรง) | N (ยางไนไตรล์) E ( ยาง ซิลิคอน อนนำไฟฟ้า) F ( ยาง ฟลูออโร) | 2 | 4 | 2 | 4 |
3 | 3 | |||||
4 | 4 | |||||
6 | 6 | 6 | 7 | |||
8 | 8 | 5 | ||||
10 | 10 | 8 | ||||
15 | 15 | 9 | ||||
20 | 20 | 10 | ||||
25 | 25 | 11 | ||||
30 | 30 | |||||
40 | 40 | 14 | ||||
50 | 50 | 15 |
วัสดุ ยางดูดจับชิ้นงาน | ยางไนไตร | ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | ยางฟลูออโร | |
จำกัดอุณหภูมิสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง | 110°C | 180°C | 230°C | |
จำกัดอุณหภูมิสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำ | -30°C | -40°C | -10°C | |
ทนสภาพอากาศ | △ | ◎ | ○ | |
ความทนโอโซน | △ | ◎ | ◎ | |
ทนกรด | △ | ○ | ◎ | |
ความทนทานต่ออัลคาไลน์ | ○ | ◎ | × | |
ทนน้ำมัน | (น้ำมันเบนซิน· น้ำมัน เบา) | ◎ | △ | ◎ |
(เบนซีน·โทลูอีน) | △ | △ | ◎ | |
ความต้านทานพื้นผิว | — | 106 สูงถึง 109 Ω/ตร.ม | — |
รูปทรง ยางดูดจับชิ้นงาน | มาตรฐาน | วัสดุ | กลุ่ม ยาง |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E-MVPKE2 ในชุด ตัวดูดกระจก MV series แพ้ด เดี่ยว/ยูนิต
รหัสสินค้า |
---|
E-MVPKE10 |
E-MVPKE15 |
E-MVPKE20 |
E-MVPKE25 |
E-MVPKE3 |
E-MVPKE30 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | OD (d) (Ø) | ชนิด | ประเภท บัฟเฟอร์ | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ บัฟเฟอร์ | ทิศทาง พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 664.94 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | 10 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | ไม่มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | - | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | |
฿ 672.73 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | 15 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | ไม่มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | - | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | |
฿ 792.21 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | 20 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | ไม่มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | - | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | |
฿ 809.74 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | 25 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | ไม่มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | - | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | |
฿ 479.87 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | 3 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | ไม่มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | - | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | |
฿ 826.62 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | 30 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | ไม่มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | - | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง