(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บานพับ เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● จำนวนรูเจาะ : 2 รู และ 3 รู ในแต่ละข้าง
● วัสดุ : SUS304 และ SPCC
● การปรับปรุงผิวชิ้นงาน : ขัดผิวโลหะที่ด้วยระบบสั่นสะเทือน และ พ่นสีและอบ (สีดำ)
[การประยุกต์ใช้งาน]
บานพับ สามารถใช้ร่วมกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ สำหรับติดตั้งร่วมกับประตูและหน้าต่างขนาดเล็กบนเครื่องจักรได้
รุ่น | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว |
E-HCL201 | SUS304 | การสั่นสะเทือนเสร็จสิ้น |
E-HCL201-B | SPCC | แปรงทาสี อบ (สีดำ) |
ผลิตภัณฑ์ แนะนำ I | ผลิตภัณฑ์ แนะนำ II | |
ท็อกเกิ้ลแคลมป์แนวนอน แบบแรงกดลงค้าง 300N มือจับตัว T | ความคุ้มค่า ส์ประหยัด ตัวยึดแม่เหล็ก โลหะแนวตั้ง แบบอยู่กับที่ | |
รหัสสินค้า |
---|
E-HCL201 |
E-HCL201-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ECONOMY DOOR PARTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | [อะลูมิเนียม] A6063 | [การเคลือบผิว] กระบวนการอบสี (สีดำ) | |
- | ECONOMY DOOR PARTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | [เหล็กกล้า] SPCC | [การเคลือบผิว] เคลือบสี (สีดำ) |
กำลังโหลด …
รหัสสินค้า | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | แรงโหลดแนวรัศมี (kg) | โหลดตามแนวแกน (กก.) | มวล (ก.) |
E-HCL201 | SUS304 | การสั่นสะเทือนเสร็จสิ้น | 80 | 150 | 112 |
E-HCL201-B | SPCC | แปรงทาสี อบ (สีดำ) |
ความยาว(มิลลิเมตร) | 75 | ความกว้าง (W)(มิลลิเมตร) | 24 | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับถ้วย บานพับซ่อน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง