(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดบล็อกลิเนียร์บุชชิ่ง เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ชนิด : มีรูสลักโดเวล / ไม่มีรูมีรูสลักโดเวล
● ขนาดรูสำหรับสลักโดเวล (mm.): 3, 4, 5 และ 6
● วัสดุ : ตัวเรือน - อลูมิเนียมอัลลอยด์
● การปรับปรุงผิวชิ้นงาน : ชุบอโนไดซ์สีธรรมชาติ
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) : -20 ถึง 80
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลิเนียร์บุชชิ่ง มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
ตัวเรือน | อุณหภูมิในการทำงานโดยรอบ | |
วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | |
อลูมิเนียมอัลลอย | เคลียร์อะโนไดซ์ | -20 to 80°C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ความยาว | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ขนาด รู สลักโดเวล (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 114.94 | ECONOMY LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 25 | เดียว | 206 | 265 | ไม่มีให้ | |
฿ 186.36 | ECONOMY LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 35 | กลาง | 226 | 310 | ไม่มีให้ | |
฿ 115.58 | ECONOMY LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 8 | 30 | เดียว | 265 | 380 | ไม่มีให้ | |
฿ 179.22 | ECONOMY LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 8 | 30 | เดียว | 265 | 380 | ให้มา (3 มม.) | |
฿ 185.06 | ECONOMY LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 8 | 43 | กลาง | 310 | 452 | ไม่มีให้ | |
฿ 255.84 | ECONOMY LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 8 | 43 | กลาง | 310 | 452 | ให้มา (3 มม.) | |
฿ 135.71 | ECONOMY LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 35 | เดียว | 372 | 549 | ไม่มีให้ | |
฿ 201.30 | ECONOMY LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 35 | เดียว | 372 | 549 | ให้มา (4 มม.) | |
฿ 192.21 | ECONOMY LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 53 | กลาง | 508 | 718 | ไม่มีให้ | |
฿ 261.69 | ECONOMY LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 53 | กลาง | 508 | 718 | ให้มา (4 มม.) | |
฿ 141.56 | ECONOMY LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 36 | เดียว | 412 | 598 | ไม่มีให้ | |
฿ 207.14 | ECONOMY LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 12 | 36 | เดียว | 412 | 598 | ให้มา (4 มม.) | |
฿ 194.81 | ECONOMY LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 12 | 53 | กลาง | 634 | 814 | ไม่มีให้ | |
฿ 264.94 | ECONOMY LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 12 | 53 | กลาง | 634 | 814 | ให้มา (4 มม.) | |
฿ 177.27 | ECONOMY LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 13 | 39 | เดียว | 510 | 784 | ไม่มีให้ | |
฿ 246.75 | ECONOMY LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 13 | 39 | เดียว | 510 | 784 | ให้มา (4 มม.) | |
฿ 186.36 | ECONOMY LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 44 | เดียว | 775 | 1180 | ไม่มีให้ | |
฿ 257.14 | ECONOMY LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 16 | 44 | เดียว | 775 | 1180 | ให้มา (4 มม.) | |
฿ 277.92 | ECONOMY LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 16 | 63 | กลาง | 1164 | 1448 | ไม่มีให้ | |
฿ 344.16 | ECONOMY LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 16 | 63 | กลาง | 1164 | 1448 | ให้มา (4 มม.) | |
฿ 207.79 | ECONOMY LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 50 | เดียว | 882 | 1370 | ไม่มีให้ | |
฿ 281.17 | ECONOMY LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 20 | 50 | เดียว | 882 | 1370 | ให้มา (5 มม.) | |
฿ 344.81 | ECONOMY LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 20 | 73 | กลาง | 1554 | 2068 | ไม่มีให้ | |
฿ 411.69 | ECONOMY LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 20 | 73 | กลาง | 1554 | 2068 | ให้มา (5 มม.) | |
฿ 440.91 | ECONOMY LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 67 | เดียว | 980 | 1570 | ไม่มีให้ | |
฿ 533.12 | ECONOMY LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 25 | 67 | เดียว | 980 | 1570 | ให้มา (5 มม.) | |
฿ 593.51 | ECONOMY LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 25 | 93 | กลาง | 1725 | 3068 | ไม่มีให้ | |
฿ 674.03 | ECONOMY LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 25 | 93 | กลาง | 1725 | 3068 | ให้มา (5 มม.) | |
฿ 507.14 | ECONOMY LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 30 | 72 | เดียว | 1570 | 2740 | ไม่มีให้ | |
฿ 606.49 | ECONOMY LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 30 | 72 | เดียว | 1570 | 2740 | ให้มา (5 มม.) | |
฿ 742.86 | ECONOMY LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 30 | 100 | กลาง | 2440 | 3974 | ไม่มีให้ | |
฿ 827.27 | ECONOMY LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 30 | 100 | กลาง | 2440 | 3974 | ให้มา (5 มม.) | |
฿ 750.00 | ECONOMY LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 35 | 80 | เดียว | 1670 | 3140 | ไม่มีให้ | |
฿ 870.78 | ECONOMY LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 35 | 80 | เดียว | 1670 | 3140 | ให้มา (5 มม.) | |
฿ 974.68 | ECONOMY LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 40 | 90 | เดียว | 2160 | 4020 | ไม่มีให้ | |
฿ 1,116.23 | ECONOMY LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 40 | 90 | เดียว | 2160 | 4020 | ให้มา (6 มม.) | |
฿ 2,102.60 | ECONOMY LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 50 | 110 | เดียว | 3820 | 7940 | ไม่มีให้ | |
฿ 2,220.13 | ECONOMY LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 50 | 110 | เดียว | 3820 | 7940 | ให้มา (6 มม.) |
กำลังโหลด …
dr | ค่าพิกัดความเผื่อ | L | L1 | h | H | H1 | H2 | W | W/2 | W1 | W2 | M | d | ℓ | A | (B) | C | ||||||||
ชนิดเดี่ยว | กลาง | ชนิดเดี่ยว | กลาง | ชนิดเดี่ยว | กลาง | ค่าพิกัดความเผื่อ | ค่าพิกัดความเผื่อ | ค่าพิกัดความเผื่อ | ค่าพิกัดความเผื่อ | ค่าพิกัดความเผื่อ | |||||||||||||||
5 | +0.003 -0.012 | — | 18 | — | 12 | — | ±0.4 | 7 | ±0.04 | 14 | 11 | ±0.5 | — | 22 | 11 | ±0.2 | 16 | ±0.4 | 3 | M3 | — | — | — | — | (0.5) |
6 | +0.003 -0.012 | 0 -0.12 | 25 | 35 | 15 | 24 | 9 | 18 | 15 | 6 | 30 | 15 | 20 | 5 | M4 | 3.4 | 8 | 12 | 0.4 | ||||||
8 | 30 | 43 | 18 | 28 | 11 | 22 | 18 | 34 | 17 | 24 | 16 | (1) | |||||||||||||
10 | 35 | 53 | 21 | 34 | 13 | 26 | 20.5 | 8 | 40 | 20 | 28 | 6 | M5 | 4.3 | 12 | 15.5 | |||||||||
12 | 36 | 26 | 38 | 15 | 28 | 23.5 | 42 | 21 | 30.5 | 5.8 | 17.5 | (1.5) | |||||||||||||
13 | 39 | 54 | 30 | 23.7 | 44 | 22 | 33 | 5.5 | 19 | 0.85 | |||||||||||||||
16 | 44 | 63 | 34 | 48 | 19 | 38.5 | 32.5 | 9 | 50 | 25 | 36 | 7 | 19.8 | ||||||||||||
20 | +0.003 -0.013 | 0 -0.15 | 50 | 73 | 40 | 56 | 21 | 41 | 35 | 11 | 54 | 27 | 40 | M6 | 5.2 | 21 | 0.5 | ||||||||
25 | 67 | 93 | 50 | 66 | 26 | 51.5 | 41 | 12 | 76 | 38 | 54 | 11 | M8 | 7 | 18 | 36 | 1 | ||||||||
30 | 72 | 100 | 58 | 70 | 30 | 59.5 | 49 | 15 | 78 | 39 | 58 | 10 | 39.9 | 0.75 | |||||||||||
35 | +0.003 -0.015 | 80 | — | 60 | — | 34 | 66.6 | 52.5 | 18 | 90 | 45 | 70 | 53 | 1.5 | |||||||||||
40 | 90 | — | 60 | — | 40 | 78 | 62 | 20 | 102 | 51 | 80 | 11 | M10 | 8.7 | 25 | 61 | |||||||||
50 | 110 | — | 80 | — | 52 | 102 | 80 | 25 | 122 | 61 | 100 | 81 |
dr | ขนาด รู สลักโดเวล | โหลดพิกัดพื้นฐาน | ช่วงเวลาที่อนุญาตคงที่ | มวล (ก.) | |||||||
P | ℓ2 | C | C (ไดนามิก) N | Co (สถิต) N | (n · m) | ||||||
ชนิดเดี่ยว | กลาง | ชนิดเดี่ยว | กลาง | ชนิดเดี่ยว | กลาง | ชนิดเดี่ยว | กลาง | ||||
5 | 3 | 4 | 4 | 167 | — | 206 | — | — | — | 14 | — |
6 | 206 | 226 | 265 | 310 | — | 1.42 | 34 | 48 | |||
8 | 265 | 310 | 380 | 452 | — | 2.12 | 52 | 78 | |||
10 | 4 | 5 | 5 | 372 | 508 | 549 | 718 | — | 4.37 | 92 | 142 |
12 | 412 | 634 | 598 | 814 | — | 6.2 | 102 | 144 | |||
13 | 510 | 640 | 784 | 826 | — | 6.2 | 120 | 172 | |||
16 | 775 | 1164 | 1180 | 1448 | — | 13.1 | 220 | 323 | |||
20 | 5 | 6 | 882 | 1554 | 1370 | 2068 | — | 18.3 | 255 | 382 | |
25 | 6 | 980 | 1725 | 1570 | 3068 | — | 25.3 | 600 | 866 | ||
30 | 1570 | 2440 | 2740 | 3974 | — | 42.7 | 735 | 1061 | |||
35 | 1670 | — | 3140 | — | — | — | 1100 | — | |||
40 | 6 | 7 | 7 | 2160 | — | 4020 | — | — | — | 1590 | — |
50 | 3820 | — | 7940 | — | — | — | 3340 | — |
ตัวเรือน | อุณหภูมิในการทำงานโดยรอบ | |
วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | |
อลูมิเนียมอัลลอย | เคลียร์อะโนไดซ์ | -20 to 80°C |
Drawing สินค้า | คำแนะนำสำหรับการใช้งาน |
เมื่อ ลิเนียร์บุชชิ่ง อยู่ภายใต้ โหลดหนัก (โหลดไฟฟ้า ไม่สมดุล) จะใช้ชิ้นส่วนเดี่ยวหนึ่งชิ้นไม่ได้ ขอแนะนำให้ใช้แบบสองชิ้นหรือแบบเดี่ยวหลายชิ้น | |
ลิเนียร์บุชชิ่ง ไม่เหมาะสำหรับการหมุนในโครงสร้าง หากคุณหมุนอย่างแรง อาจทำให้สินค้าเสียหายได้ โปรดให้ความสนใจขณะใช้งาน | |
ลิเนียร์บุชชิ่ง ไม่เหมาะสำหรับการเสียบและถอดปลั๊กซ้ำๆ | |
เมื่อใส่ เพลา นำเข้าไปใน ลิเนียร์บุชชิ่ง ไกด์ ชชิ่ง โปรดจัดตำแหน่งกึ่งกลางและ เม็ดมีด อย่างช้าๆ มิฉะนั้นลูก เหล็กกล้า จะหลุดออกหรือตัวยึดจะผิดรูป |
อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า | อุตสาหกรรมยานยนต์ | แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
LCD | โทรศัพท์สมาร์ท | เซมิคอนดักเตอร์ | ||
ชนิด | ตัวเสื้อ | วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | เทียบเท่า SUJ2 | ประเภทวงจรการหมุนเวียนของลูกบอล | เดียว |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท | ตัว ลิเนียร์บุชชิ่ง ตัวเสื้อ - บล็อคกว้าง | วัสดุ ลูกบอล | เทียบเท่ากับ SUJ2 | วัสดุ ยึด | เรซิ่น |
เติมจาระบี | ไม่มีให้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง