(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ความแม่นยำ ในการกรองสูงเพื่อการควบคุม ความดัน ที่แม่นยำและเสถียร การจ่าย น้ำมัน ที่ราบรื่น
สไตล์ชุดกรองลม (1) | คอนเนคเตอร์ เส้นผ่านศูนย์กลาง (2) | เกลียว รุ่น (3) | ถ้วย ชุดกรอง น้ำ ความจุ | ความจุถ้วยสเปรย์ น้ำมัน | ตลับ งานละเอียด | การระบายน้ำ วิธี | การ ควบคุม ความดัน พิสัย | เกจวัดความดัน มี /ไม่มี | เกลียว ยึด เกจวัดความดัน | สเกลวัด ความดัน หน่วย | กลาง | แนะนำการใช้งาน หมายเลข เกรด น้ำมัน | การทำงานสูงสุด ความดัน | อดทนต่อ ความดัน | อุณหภูมิ พิสัย | น้ำหนัก (กรัม) |
1 (MINI) | 1 (G1/8) | เกลียว G | 15 ซีซี | 25 ซีซี | 40µm | ประเภท ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ | 0.15 ถึง 0.9 MPa (20 to 130PSI) | มีให้ | PT1 / 8 | MPa/PSI | อากาศ | ISO VG32 น้ำมัน เทียบเท่า | 1 MPa (145PSI) | 1.5 MPa (215PSI) | -5 to 70°C | 473 |
2 (G1/4) | ||||||||||||||||
2 (MAXI) | 2 (G1/4) | 60 ซีซี | 90 ซีซี | PT1 / 4 | 1137 | |||||||||||
3 (G3/8) | ||||||||||||||||
4 (G1/2) |
สไตล์ | เกลียว ข้อต่อ | ไหล |
MINI | 1/8 | 500 ลิตร/นาที |
1/4 | 500 ลิตร/นาที | |
MAXI | 1/4 | 2,000 ลิตร/นาที |
3/8 | 3000ลิตร/นาที | |
1/2 | 4000ลิตร/นาที |
รหัสสินค้า |
---|
E-MC1-1-G |
E-MC1-2-G |
E-MC2-2-G |
E-MC2-3-G |
E-MC2-4-G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ความจุถ้วย ชุดกรอง น้ำ (ซีซี) | ความจุถ้วยสเปรย์ น้ำมัน (ซีซี) | น้ำหนัก (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 691.00 | ECONOMY FILTER REGULATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 1/8 | 15 | 25 | 700 | |
฿ 691.00 | ECONOMY FILTER REGULATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 1/4 | 15 | 25 | 700 | |
฿ 1,251.00 | ECONOMY FILTER REGULATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 1/4 | 60 | 90 | 900 | |
฿ 1,251.00 | ECONOMY FILTER REGULATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3/8 | 60 | 90 | 900 | |
฿ 1,251.00 | ECONOMY FILTER REGULATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 1/2 | 60 | 90 | 900 |
กำลังโหลด …
ตัวกรอง | ||
ไม่มี | ผลิตภัณฑ์ | รอบ | ผลลัพธ์ |
1 | MISUMI ผลิตภัณฑ์รุ่น ความคุ้มค่า | 20,000 | OK |
2 | สินค้าที่หมุนเวียนในท้องตลาด1 | 6,000 | การรั่วไหลของอากาศ |
3 | สินค้าที่หมุนเวียนในตลาด2 | 13,000 | การรั่วไหลของอากาศ |
สไตล์ (1) | คอนเนคเตอร์ เส้นผ่านศูนย์กลาง (2) | เกลียว รุ่น (3) | ถ้วย ชุดกรอง น้ำ ความจุ | ความจุถ้วยสเปรย์ น้ำมัน | ตลับ งานละเอียด | การระบายน้ำ วิธี | การ ควบคุม ความดัน พิสัย | เกจวัดความดัน มี /ไม่มี | เกลียว ยึด เกจวัดความดัน | สเกลวัด ความดัน หน่วย | กลาง | แนะนำการใช้งาน หมายเลข เกรด น้ำมัน | การทำงานสูงสุด ความดัน | อดทนต่อ ความดัน | อุณหภูมิ พิสัย | น้ำหนัก (กรัม) |
1 (MINI) | 1 (G1/8) | เกลียว G | 15 ซีซี | 25 ซีซี | 40µm | ประเภท ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ | 0.15 ถึง 0.9 MPa (20 to 130PSI) | มีให้ | PT1 / 8 | MPa/PSI | อากาศ | ISO VG32 น้ำมัน เทียบเท่า | 1 MPa (145PSI) | 1.5 MPa (215PSI) | -5 to 70°C | 473 |
2 (G1/4) | ||||||||||||||||
2 (MAXI) | 2 (G1/4) | 60 ซีซี | 90 ซีซี | PT1 / 4 | 1137 | |||||||||||
3 (G3/8) | ||||||||||||||||
4 (G1/2) |
ชุดกรอง เครื่องวัดระดับน้ำ การกรอง | 40μm | คุณภาพ อากาศอัด | อากาศแห้งคุณภาพทั่วไป | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
ก๊อกระบายออก | ประเภท ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ | เกจวัดความดัน | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิแวดล้อม(°C) | -5 to 70 |
ช่วงการควบคุม ความดัน | 0.15 ถึง 0.9 Mpa/20 ถึง 130Psi | ชนิดเกลียว | G | แรงดันใช้งานสูงสุด | 145Psi |
อดทนต่อ ความดัน | 1.5 เมกะปาสคาล/215 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | น้ำมัน ที่แนะนำ | น้ำมัน เทียบเท่า ISO VG32 | หมายเหตุ | ไม่จำเป็นต้องใช้ แผ่น โลหะ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง