(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การจ่าย น้ำมัน ที่ งานละเอียด เพื่อวงจรอากาศที่นุ่มนวลขึ้น
สไตล์ (1) | เกลียว ท่อด้านข้าง ขนาด ขนาดเกลียว (2) | ขนาด เกลียว ท่อด้าน ขนาดเกลียว (2) | ประเภท เกลียว (3) | ความจุถ้วยสเปรย์ น้ำมัน | กลาง | หมายเลข เกรด น้ำมัน ที่แนะนำ | แรงดันใช้งานสูงสุด | อดทนต่อ ความดัน | ช่วงอุณหภูมิ | น้ำหนัก (กรัม) |
1 (MINI) | 1 (1/8) | 1 (1/8) | เกลียว G | 25 ซีซี | อากาศ | น้ำมัน เทียบเท่า ISO VG32 | 1 MPa (145PSI) | 1.5 MPa (215PSI) | -5 to 70°C | 127 |
2 (1/4) | 2 (1/4) | |||||||||
2 (MAXI) | 2 (1/4) | 2 (1/4) | 90 ซีซี | 374 | ||||||
3 (3/8) | 3 (3/8) | |||||||||
4 (1/2) | 4 (1/2) |
รหัสสินค้า |
---|
E-ML1-1-G |
E-ML1-2-G |
E-ML2-2-G |
E-ML2-3-G |
E-ML2-4-G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ น้ำมัน (cm³) | ด้านใน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ออกด้านข้าง เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | น้ำหนัก (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 173.00 | ECONOMY LUBRICATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 25 | 1/8 | 1/8 | 260 | |
฿ 173.00 | ECONOMY LUBRICATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 1/4 | 1/4 | 260 | |
฿ 358.00 | ECONOMY LUBRICATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 90 | 1/4 | 1/4 | 400 | |
฿ 358.00 | ECONOMY LUBRICATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 90 | 3/8 | 3/8 | 400 | |
฿ 358.00 | ECONOMY LUBRICATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 90 | 1/2 | 1/2 | 400 |
กำลังโหลด …
สไตล์ (1) | เกลียว ท่อด้านข้าง ขนาด ขนาดเกลียว (2) | ขนาด เกลียว ท่อด้าน ขนาดเกลียว (2) | ประเภท เกลียว (3) | ความจุถ้วยสเปรย์ น้ำมัน | กลาง | หมายเลข เกรด น้ำมัน ที่แนะนำ | แรงดันใช้งานสูงสุด | อดทนต่อ ความดัน | ช่วงอุณหภูมิ | น้ำหนัก (กรัม) |
1 (MINI) | 1 (1/8) | 1 (1/8) | เกลียว G | 25 ซีซี | อากาศ | น้ำมัน เทียบเท่า ISO VG32 | 1 MPa (145PSI) | 1.5 MPa (215PSI) | -5 to 70°C | 127 |
2 (1/4) | 2 (1/4) | |||||||||
2 (MAXI) | 2 (1/4) | 2 (1/4) | 90 ซีซี | 374 | ||||||
3 (3/8) | 3 (3/8) | |||||||||
4 (1/2) | 4 (1/2) |
สไตล์ | เกลียว ข้อต่อ | ไหล |
MINI | 1/8 | 500 ลิตร/นาที |
1/4 | 500 ลิตร/นาที | |
MAXI | 1/4 | 2,000 ลิตร/นาที |
3/8 | 3000ลิตร/นาที | |
1/2 | 4000ลิตร/นาที |
ด้านในประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | G | ด้านออกประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | G | ของไหล ใช้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงการควบคุม ความดัน | 0.15 ถึง 0.9 MPa/20 ถึง 130PSI | มี เหล็กยึด ให้/ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | แรงดันใช้งานสูงสุด | 1 เมกะปาสคาล/145Psi |
อดทนต่อ ความดัน | 1.5 เมกะปาสคาล/215 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ช่วงอุณหภูมิ(°C) | -5 to 70 | น้ำมัน ที่แนะนำ | น้ำมัน เทียบเท่า ISO VG32 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง