(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· การล้างไขมัน (บรรจุภัณฑ์ เดี่ยวป้องกันสนิม) | : รหัสรุ่น/ Part number SL-□□ |
· การทำความสะอาด งานละเอียด (บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง) | : รหัสรุ่น/ Part number SH-□□ |
· การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด (บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง) | : รหัสรุ่น/ Part number SHD-□□ |
Part Number ของผลิตภัณฑ์ | วิธีการทำความสะอาด | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ผลที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่สะอาด | สิ่งแวดล้อม (มาตรฐาน) | กระบวนการแปรรูป |
SL-□□ | ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | การกำจัด น้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | กระบวนการแปรรูป ประกอบตามปกติ |
กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ เสา | |||||
SH-□□ | ล้างแบบละเอียดสูง | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น | สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ |
กระบวนการแปรรูป เสา การประกอบที่เกี่ยวข้องกับ LCD | |||||
กระบวนการแปรรูป การประกอบกล้องในรถยนต์ | |||||
SHD-□□ | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น การลดก๊าซเอาท์พุต | สภาพแวดล้อม สุญญากาศ สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป พรีเซมิคอนดักเตอร์ |
กระบวนการแปรรูป สะสม ลิขวิดคริสตัล | |||||
กระบวนการแปรรูป ก่อน OLED |
ชนิด | วัสดุบอดี้ | วิธีการทำความสะอาด | ||||
วัสดุ | ระดับความแข็งแกร่ง | วิธีการทำความสะอาด | สภาพแวดล้อมการทำความสะอาด | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | สภาพแวดล้อม บรรจุภัณฑ์ | |
SL-SCBPK | เทียบเท่า SUS304 | A2-70 | ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | สภาพแวดล้อมทั่วไป |
SH-SCBPK | ล้างแบบละเอียดสูง | Class 1,000 | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | ระดับ 10 | ||
SHD-SCBPK | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด |
รหัสสินค้า |
SL-SCBPK6-15 |
SH-SCBPK8-20 |
SHD-SCBPK10-20 |
รหัสสินค้า | M × P | ℓ | A | E | B | |
ชนิด | M—L | |||||
SL-SCBPK SH-SCBPK SHD-SCBPK | 6-10 | 6 × 0.75 | เกลียวเต็ม | 10 | 6 | 5 |
12 | ||||||
15 | ||||||
20 | ||||||
25 | ||||||
8-12 | 8 × 1 | เกลียวเต็ม | 13 | 8 | 6 | |
15 | ||||||
20 | ||||||
25 | ||||||
30 | ||||||
10-15 | 10 × 1.25 | เกลียวเต็ม | 16 | 10 | 8 | |
20 | ||||||
25 | ||||||
30 | ||||||
35 | ||||||
40 | ||||||
45 | ||||||
50 | ||||||
12-20 | 12 × 1.25 | เกลียวเต็ม | 18 | 12 | 10 | |
25 | ||||||
30 | ||||||
35 | ||||||
40 | ||||||
50 |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: สภาพแวดล้อมทั่วไป
น้ำบริสุทธิ์อัลคาไลน์อุ่น | น้ำ อัลตร้าโซนิค ทำความสะอาดหลังทำความสะอาด ด้วยน้ำบริสุทธิ์ *3 ครั้ง | แห้ง | บรรจุภัณฑ์ เดี่ยวป้องกันสนิม |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: Class 1,000 | สภาพแวดล้อมในการทำงาน: ระดับ 10 | |||||||
การทำความสะอาดไฮโดรคาร์บอน น้ำล้างโร | ล้างด้วยเพียว น้ำ (10 MΩ·cm) หลังจากนั้น น้ำแรงดันสูง ทำความสะอาดเจ็ท (น้ำโร) | ใช้น้ำบริสุทธิ์ (13 เมกะวัตต์·ซม.) | ใช้ไนโตรเจนเป่า | ดำเนินการเกี่ยวกับความสะอาด ม้านั่งใน Class 10 สภาพแวดล้อมที่สะอาด |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: Class 1,000 | สภาพแวดล้อมในการทำงาน: ระดับ 10 | |||||||||
การทำความสะอาดไฮโดรคาร์บอน น้ำล้างโร | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า ด้วยอิเล็กโทรไลต์ ชั้น การขัดเงา ตาม กับ วัสดุ | ล้างด้วยเพียว น้ำ (10 MΩ·cm) หลังจากนั้น น้ำแรงดันสูง ทำความสะอาดเจ็ท (น้ำโร) | ใช้น้ำอุ่นบริสุทธิ์ (13 เมกะวัตต์·ซม.) | ใช้ไนโตรเจนเป่า | ดำเนินการเกี่ยวกับความสะอาด ม้านั่งใน Class 10 สภาพแวดล้อมที่สะอาด |
สำหรับการล้างไขมัน: (รหัสรุ่น/ Part number: SL-□□) | สำหรับการทำความสะอาด งานละเอียด หรือ การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด: (รหัสรุ่น/ Part number: SH-□□/SHD-□□) [ ! ] ทั้งบรรจุภัณฑ์ชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สองถูกไล่แก๊สแล้ว |
วิธีการทำความสะอาด | Part Number ของผลิตภัณฑ์ | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ผลที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่สะอาด | สิ่งแวดล้อม (มาตรฐาน) | เคส การใช้งานและ กระบวนการแปรรูป |
---|---|---|---|---|---|
ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | SL- □□ | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | การกำจัด น้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | กระบวนการแปรรูป ประกอบตามปกติ |
กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ เสา | |||||
ล้างแบบละเอียดสูง | SH- □□ | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น | สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ |
กระบวนการแปรรูป เสา การประกอบที่เกี่ยวข้องกับ LCD | |||||
กระบวนการแปรรูป การประกอบกล้องในรถยนต์ | |||||
การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด | SHD- □□ | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น การลดก๊าซเอาท์พุต | สภาพแวดล้อม สุญญากาศ สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป พรีเซมิคอนดักเตอร์ |
กระบวนการแปรรูป สะสม ลิขวิดคริสตัล | |||||
กระบวนการแปรรูป ก่อน OLED |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | การใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 6 | 10 | 0.75 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 6 | 12 | 0.75 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 6 | 15 | 0.75 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 6 | 20 | 0.75 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 6 | 25 | 0.75 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 8 | 12 | 1 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 8 | 15 | 1 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 8 | 20 | 1 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 8 | 25 | 1 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 8 | 30 | 1 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 10 | 15 | 1.25 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 10 | 20 | 1.25 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 10 | 25 | 1.25 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 10 | 30 | 1.25 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 10 | 35 | 1.25 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 10 | 40 | 1.25 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 10 | 45 | 1.25 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 10 | 50 | 1.25 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 12 | 20 | 1.25 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 12 | 25 | 1.25 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 12 | 30 | 1.25 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 12 | 35 | 1.25 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 12 | 40 | 1.25 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 12 | 50 | 1.25 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 6 | 10 | 0.75 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 6 | 12 | 0.75 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 6 | 15 | 0.75 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 6 | 20 | 0.75 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 6 | 25 | 0.75 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 8 | 12 | 1 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 8 | 15 | 1 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 8 | 20 | 1 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 8 | 25 | 1 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 8 | 30 | 1 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 10 | 15 | 1.25 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 10 | 20 | 1.25 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 10 | 25 | 1.25 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 10 | 30 | 1.25 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 10 | 35 | 1.25 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 10 | 40 | 1.25 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 10 | 45 | 1.25 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 10 | 50 | 1.25 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 12 | 20 | 1.25 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 12 | 25 | 1.25 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 12 | 30 | 1.25 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 12 | 35 | 1.25 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 12 | 40 | 1.25 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 12 | 50 | 1.25 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 6 | 10 | 0.75 | มาตรฐาน | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 6 | 12 | 0.75 | มาตรฐาน | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 6 | 15 | 0.75 | มาตรฐาน | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 6 | 20 | 0.75 | มาตรฐาน | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 6 | 25 | 0.75 | มาตรฐาน | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 8 | 12 | 1 | มาตรฐาน | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 8 | 15 | 1 | มาตรฐาน | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 8 | 20 | 1 | มาตรฐาน | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 8 | 25 | 1 | มาตรฐาน | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 8 | 30 | 1 | มาตรฐาน | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 10 | 15 | 1.25 | มาตรฐาน | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 10 | 20 | 1.25 | มาตรฐาน | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 10 | 25 | 1.25 | มาตรฐาน | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 10 | 30 | 1.25 | มาตรฐาน | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 10 | 35 | 1.25 | มาตรฐาน | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 10 | 40 | 1.25 | มาตรฐาน | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 10 | 45 | 1.25 | มาตรฐาน | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 10 | 50 | 1.25 | มาตรฐาน | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 12 | 20 | 1.25 | มาตรฐาน | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 12 | 25 | 1.25 | มาตรฐาน | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 12 | 30 | 1.25 | มาตรฐาน | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 12 | 35 | 1.25 | มาตรฐาน | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 12 | 40 | 1.25 | มาตรฐาน | |
- | CLEAN_CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 12 | 50 | 1.25 | มาตรฐาน |
กำลังโหลด …
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู | เกลียว อย่างเต็มที่ | ประเภท เกลียว | ตัวชี้วัด ละเอียด | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (เริ่มต้นด้วย 1 ชิ้น) |
ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) | A2-70 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง