(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· การล้างไขมัน (บรรจุภัณฑ์ เดี่ยวป้องกันสนิม) | : รหัสรุ่น/ Part number SL-□□ |
· การทำความสะอาด งานละเอียด (บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง) | : รหัสรุ่น/ Part number SH-□□ |
· การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด (บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง) | : รหัสรุ่น/ Part number SHD-□□ |
Part Number ของผลิตภัณฑ์ | วิธีการทำความสะอาด | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ผลที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่สะอาด | สิ่งแวดล้อม (มาตรฐาน) | กระบวนการแปรรูป |
SL-□□ | ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | การกำจัด น้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | กระบวนการแปรรูป ประกอบตามปกติ |
กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ เสา | |||||
SH-□□ | ล้างแบบละเอียดสูง | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น | สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ |
กระบวนการแปรรูป เสา การประกอบที่เกี่ยวข้องกับ LCD | |||||
กระบวนการแปรรูป การประกอบกล้องในรถยนต์ | |||||
SHD-□□ | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น การลดก๊าซเอาท์พุต | สภาพแวดล้อม สุญญากาศ สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป พรีเซมิคอนดักเตอร์ |
กระบวนการแปรรูป สะสม ลิขวิดคริสตัล | |||||
กระบวนการแปรรูป ก่อน OLED |
ชนิด | วัสดุบอดี้ | วิธีการทำความสะอาด | ||||
[ M ]วัสดุ | ระดับความแข็งแกร่ง | วิธีการทำความสะอาด | สภาพแวดล้อมการทำความสะอาด | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | สภาพแวดล้อม บรรจุภัณฑ์ | |
SL-TSCB | เทียบเท่า SUS304 | เทียบเท่ากับ A2-50 | ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | สภาพแวดล้อมทั่วไป |
SH-TSCB | ล้างแบบละเอียดสูง | Class 1,000 | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | ระดับ 10 | ||
SHD-TSCB | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด |
รหัสสินค้า | — | M2 |
SL-TSCB8-16 | — | 4 |
SH-TSCB10-20 | — | 5 |
SHD-TSCB12-20 | — | 6 |
รหัสสินค้า | M2 (หยาบ) (ขนาดแตะ) | A | E | B | |
ชนิด | M1 (หยาบ)- L | ||||
SL-TSCB SH-TSCB SHD-TSCB | 6-10 | 3 | 10 | 6 | 5 |
12 | |||||
16 | |||||
20 | |||||
25 | |||||
8- 10 | 4 | 13 | 8 | 6 | |
16 | |||||
25 | |||||
30 | |||||
10- 16 | 4 | 16 | 10 | 8 | |
20 | 5 | ||||
25 | |||||
12- 20 | 6 | 18 | 12 | 10 | |
16- 30 | 8 | 24 | 16 | 14 |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: สภาพแวดล้อมทั่วไป
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
น้ำบริสุทธิ์อัลคาไลน์อุ่น | น้ำ อัลตร้าโซนิค ทำความสะอาดหลังทำความสะอาด ด้วยน้ำบริสุทธิ์ *3 ครั้ง | แห้ง | บรรจุภัณฑ์ เดี่ยวป้องกันสนิม |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: Class 1,000 | สภาพแวดล้อมในการทำงาน: ระดับ 10 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
การทำความสะอาดไฮโดรคาร์บอน น้ำล้างโร | ล้างด้วยเพียว น้ำ (10 MΩ·cm) หลังจากนั้น น้ำแรงดันสูง ทำความสะอาดเจ็ท (น้ำโร) | ใช้น้ำบริสุทธิ์ (13 เมกะวัตต์·ซม.) | ใช้ไนโตรเจนเป่า | ดำเนินการเกี่ยวกับความสะอาด ม้านั่งใน Class 10 สภาพแวดล้อมที่สะอาด |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: Class 1,000 | สภาพแวดล้อมในการทำงาน: ระดับ 10 | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
การทำความสะอาดไฮโดรคาร์บอน น้ำล้างโร | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า ด้วยอิเล็กโทรไลต์ ชั้น การขัดเงา ตาม กับ วัสดุ | ล้างด้วยเพียว น้ำ (10 MΩ·cm) หลังจากนั้น น้ำแรงดันสูง ทำความสะอาดเจ็ท (น้ำโร) | ใช้น้ำอุ่นบริสุทธิ์ (13 เมกะวัตต์·ซม.) | ใช้ไนโตรเจนเป่า | ดำเนินการเกี่ยวกับความสะอาด ม้านั่งใน Class 10 สภาพแวดล้อมที่สะอาด |
สำหรับการล้างไขมัน: (รหัสรุ่น/ Part number: SL-□□) ![]() | สำหรับการทำความสะอาด งานละเอียด หรือ การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด: (รหัสรุ่น/ Part number: SH-□□/SHD-□□) ![]() [ ! ] ทั้งบรรจุภัณฑ์ชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สองถูกไล่แก๊สแล้ว |
วิธีการทำความสะอาด | Part Number ของผลิตภัณฑ์ | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ผลที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่สะอาด | สิ่งแวดล้อม (มาตรฐาน) | เคส การใช้งานและ กระบวนการแปรรูป |
---|---|---|---|---|---|
ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | SL- □□ | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | การกำจัด น้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | กระบวนการแปรรูป ประกอบตามปกติ |
กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ เสา | |||||
ล้างแบบละเอียดสูง | SH- □□ | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น | สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ |
กระบวนการแปรรูป เสา การประกอบที่เกี่ยวข้องกับ LCD | |||||
กระบวนการแปรรูป การประกอบกล้องในรถยนต์ | |||||
การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด | SHD- □□ | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น การลดก๊าซเอาท์พุต | สภาพแวดล้อม สุญญากาศ สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป พรีเซมิคอนดักเตอร์ |
กระบวนการแปรรูป สะสม ลิขวิดคริสตัล | |||||
กระบวนการแปรรูป ก่อน OLED |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | การใช้งาน | Cleaning Method | ขนาด สกรู M2 ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | สกรู M เส้นผ่านศูนย์กลาง | ขนาด (สัญกรณ์ X) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 209.57 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | 10 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | 3 | M6X10 | M6-10 | |
฿ 209.57 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | 12 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | 3 | M6X12 | M6-12 | |
฿ 209.57 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | 16 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | 3 | M6X16 | M6-16 | |
฿ 209.57 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | 20 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | 3 | M6X20 | M6-20 | |
฿ 209.57 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | 25 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | 3 | M6X25 | M6-25 | |
฿ 218.18 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 8 | 10 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | 4 | M8X10 | M8-10 | |
฿ 218.18 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 8 | 16 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | 4 | M8X16 | M8-16 | |
฿ 218.18 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 8 | 25 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | 4 | M8X25 | M8-25 | |
฿ 218.18 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 8 | 30 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | 4 | M8X30 | M8-30 | |
฿ 238.28 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 16 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | 4 | M10X16 | M10-16 | |
฿ 238.28 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 20 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | 5 | M10X20 | M10-20 | |
฿ 238.28 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 25 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | 5 | M10X25 | M10-25 | |
฿ 249.76 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 12 | 20 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | 6 | M12X20 | M12-20 | |
฿ 287.08 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 16 | 30 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | 8 | M16X30 | M16-30 | |
฿ 287.08 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 16 | 35 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | 8 | M16X35 | M16-35 | |
฿ 218.18 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | 10 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | 3 | M6X10 | M6-10 | |
฿ 218.18 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | 12 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | 3 | M6X12 | M6-12 | |
฿ 218.18 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | 16 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | 3 | M6X16 | M6-16 | |
฿ 218.18 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | 20 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | 3 | M6X20 | M6-20 | |
฿ 218.18 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | 25 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | 3 | M6X25 | M6-25 | |
฿ 226.79 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 8 | 10 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | 4 | M8X10 | M8-10 | |
฿ 226.79 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 8 | 16 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | 4 | M8X16 | M8-16 | |
฿ 226.79 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 8 | 25 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | 4 | M8X25 | M8-25 | |
฿ 226.79 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 8 | 30 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | 4 | M8X30 | M8-30 | |
฿ 246.89 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 16 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | 4 | M10X16 | M10-16 | |
฿ 246.89 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 20 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | 5 | M10X20 | M10-20 | |
฿ 246.89 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 25 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | 5 | M10X25 | M10-25 | |
฿ 258.37 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 12 | 20 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | 6 | M12X20 | M12-20 | |
฿ 295.69 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 16 | 30 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | 8 | M16X30 | M16-30 | |
฿ 295.69 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 16 | 35 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | 8 | M16X35 | M16-35 | |
฿ 200.96 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | 10 | มาตรฐาน | 脱脂洗浄 | 3 | M6X10 | M6-10 | |
฿ 200.96 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | 12 | มาตรฐาน | 脱脂洗浄 | 3 | M6X12 | M6-12 | |
฿ 200.96 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | 16 | มาตรฐาน | 脱脂洗浄 | 3 | M6X16 | M6-16 | |
฿ 200.96 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | 20 | มาตรฐาน | 脱脂洗浄 | 3 | M6X20 | M6-20 | |
฿ 200.96 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | 25 | มาตรฐาน | 脱脂洗浄 | 3 | M6X25 | M6-25 | |
฿ 209.57 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 8 | 10 | มาตรฐาน | 脱脂洗浄 | 4 | M8X10 | M8-10 | |
฿ 209.57 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 8 | 16 | มาตรฐาน | 脱脂洗浄 | 4 | M8X16 | M8-16 | |
฿ 209.57 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 8 | 25 | มาตรฐาน | 脱脂洗浄 | 4 | M8X25 | M8-25 | |
฿ 209.57 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 8 | 30 | มาตรฐาน | 脱脂洗浄 | 4 | M8X30 | M8-30 | |
฿ 229.67 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 16 | มาตรฐาน | 脱脂洗浄 | 4 | M10X16 | M10-16 | |
฿ 229.67 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 20 | มาตรฐาน | 脱脂洗浄 | 5 | M10X20 | M10-20 | |
฿ 229.67 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 25 | มาตรฐาน | 脱脂洗浄 | 5 | M10X25 | M10-25 | |
฿ 241.15 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 12 | 20 | มาตรฐาน | 脱脂洗浄 | 6 | M12X20 | M12-20 | |
฿ 278.47 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 16 | 30 | มาตรฐาน | 脱脂洗浄 | 8 | M16X30 | M16-30 | |
฿ 278.47 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 16 | 35 | มาตรฐาน | 脱脂洗浄 | 8 | M16X35 | M16-35 |
กำลังโหลด …
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | รูปทรง เพิ่มเติม | แบบมีเกลียว |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู | เกลียว อย่างเต็มที่ | ประเภท เกลียว | ตัวชี้วัด หยาบ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (เริ่มต้นด้วย 1 ชิ้น) |
ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) | A2-50 | ขนาด (-หมายเหตุ)(mm) | เหล็กกล้า ไร้สนิม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง