(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้านี้มีราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์มาตรฐานของ MISUMI
รหัสสินค้า | ( พิมพ์· รหัส หน้าแปลน มอเตอร์ ใช้บังคับ) | — | ความสูง เพลา h | — | สินค้าของ คลองเลื่อย ลท. | |
(รุ่น ของ เหล็กยึด มอเตอร์ เดี่ยว ) ( รุ่น คลองเลื่อย รวม เหล็กยึด มอเตอร์ และตัว อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่ ด้าน ยึดอยู่กับที่ ) ( รุ่น คลองเลื่อย รวมถึง เหล็กยึด มอเตอร์ ชุด อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่ ที่ด้าน ยึดอยู่กับที่ และ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่ รองรับที่ด้าน อุปกรณ์รองรับท่อ ) | E—TBMD57 E—TBMD57 E—TBMD57 | — — — | 30 30 30 | — — | S SET |
ผลิตภัณฑ์ ประเภทเดียว | ประเภทสินค้าของ คลองเลื่อย ลท. | ยี่ห้อ มอเตอร์ ที่ใช้งานได้ | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | |
เฉพาะ ฉากยึด มอเตอร์ | รวมทั้ง · เหล็กยึด มอเตอร์ · อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่ ด้าน ยึดอยู่กับที่ | รวมทั้ง · เหล็กยึด มอเตอร์ · อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่ ด้าน ยึดอยู่กับที่ · อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่ อุปกรณ์รองรับท่อ ด้านสนับสนุน | |||
E—TBMD | E—TBMD—S | E—TBMD—SET | MISUMI ความคุ้มค่า Series Oriental Motor leadshine ฟูลลิ่ง | A6061 | เคลียร์อะโนไดซ์ |
รหัสสินค้า | DH8 | C | W | V | H1 | H2 | F | P | T | d1 | MISUMI ความคุ้มค่า Series ที่แนะนำ บอล สกรู เพลา dia (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) | ||||||||||
ประเภทของ ลูกปืนจับยึดปลายเพลา | รหัส หน้าแปลน มอเตอร์ ที่ใช้บังคับ | ซีรีย์ มอเตอร์ ที่ใช้งานได้ | ความสูง เพลา h | สินค้าของ คลองเลื่อย ลท. | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | |||||||||||
E—TBMD | 42 | 42 ซีรีส์ | 22 | ±0.04 | —S —SET (สามารถซื้อเป็น คลองเลื่อย) | 22 | 31 | 42.5 | ⌀3.6 รูกลม | 44 | 19 | 66 | 52 | 12 | 5.5 | ○ | ○ | ○ | |||
57 | 57 ซีรีส์ | 30 | ±0.04 | 38.1 | 47.14 | 57 | M4 หยาบ | 60 | 25 | 98 | 80 | 14 | 8.5 | ○ | ○ | ○ |
คลองเลื่อย. รุ่น สินค้า | ส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ของ คลองเลื่อย ลท. | บอล สกรู รุ่น แนะนำ (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) | |||
ด้านประคอง รุ่น ลูกปืนจับยึดปลายเพลา | ด้านที่ยึดอยู่กับที่ รุ่น ลูกปืนจับยึดปลายเพลา | รุ่น ฉากยึด มอเตอร์ | การรีด C7 | งานลับคม/งานเจียรไน C5 | |
E—TBMD42—22—S | — | C—TBK10 | E—TBMD42—22 | C—TBSB12□□ | C—KBS12□□ |
E—TBMD57—30—S | — | C—TEK15 | E—TBMD57—30 | C—TBSE20□□ | C—KBS20□□ |
E—TBMD42—22—SET | C—TBF10 | C—TBK10 | E—TBMD42—22 | C—TBSB12□□ | C—KBS12□□ |
E—TBMD57—30—SET | C—TEF15 | C—TEK15 | E—TBMD57—30 | C—TBSE20□□ | C—KBS20□□ |
เซมิคอนดักเตอร์ | อุตสาหกรรมยานยนต์ | สมาร์ทโฟน | ||
ทางการแพทย์ | เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | หุ่นยนต์ | ||
บอลสกรู เกรด C7 (รีด) | |||||
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 8 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 10 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 12 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 15 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 20 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 25 |
บอลสกรู เกรด C5 (ขัดผิว) | |||||
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 8 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 10 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 12 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 15 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 20 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 25 |
ลูกปืนจับยึดปลายเพลา บอลสกรู | |||||
ด้านที่ยึดอยู่กับที่ | ฝ่าย อุปกรณ์รองรับท่อ | ||||
แบบ แบบเหลี่ยม มาตรฐาน | แบบ แบบเหลี่ยม พิทช์ แคบ | ชนิด แบบกลม | แบบ แบบเหลี่ยม มาตรฐาน | แบบ แบบเหลี่ยม พิทช์ แคบ | ลูกปืนจับยึดปลายเพลา แบบ แบบกลม |
รหัสสินค้า |
---|
E-TBMD42-22 |
E-TBMD42-22-S |
E-TBMD42-22-SET |
E-TBMD57-30 |
E-TBMD57-30-S |
E-TBMD57-30-SET |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d (Ø) | ซีรีย์ มอเตอร์ ที่ใช้งานได้ | ความสูงของเพลา h (mm) | รุ่น | รุ่น เหล็กยึด มอเตอร์ | รุ่น อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่ ด้าน ยึดอยู่กับที่ ที่ | รุ่น อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่ อุปกรณ์รองรับท่อ ข้าง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 377.27 | ECONOMY MOTOR BRACKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 42 ซีรีส์ | 22 | ผลิตภัณฑ์ เดียว | - | - | - | |
฿ 1,225.32 | ECONOMY MOTOR BRACKET SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 42 ซีรีส์ | 22 | คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์ (รวม เหล็กยึด มอเตอร์ และ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่ สกรู ด้าน ยึดอยู่กับที่) | E-TBMD42-22 | C-TBK10 | - | |
฿ 1,490.26 | ECONOMY MOTOR BRACKET SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 42 ซีรีส์ | 22 | คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์ (รวมทั้งขายึด มอเตอร์ ชุด เหล็กยึด สกรู ด้าน ยึดอยู่กับที่ และ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่ อุปกรณ์รองรับท่อ สกรู ด้านข้างตัว อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่) | E-TBMD42-22 | C-TBK10 | C-TBF10 | |
฿ 537.66 | ECONOMY MOTOR BRACKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 57 ซีรีส์ | 30 | ผลิตภัณฑ์ เดียว | - | - | - | |
฿ 1,584.42 | ECONOMY MOTOR BRACKET SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 57 ซีรีส์ | 30 | คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์ (รวม เหล็กยึด มอเตอร์ และ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่ สกรู ด้าน ยึดอยู่กับที่) | E-TBMD57-30 | C-TEK15 | - | |
฿ 1,975.32 | ECONOMY MOTOR BRACKET SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 57 ซีรีส์ | 30 | คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์ (รวมทั้งขายึด มอเตอร์ ชุด เหล็กยึด สกรู ด้าน ยึดอยู่กับที่ และ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่ อุปกรณ์รองรับท่อ สกรู ด้านข้างตัว อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่) | E-TBMD57-30 | C-TEK15 | C-TEF15 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ยี่ห้อ มอเตอร์ ที่ใช้งานได้ | MISUMI ความคุ้มค่า Series Oriental Motor leadshine ฟูลลิ่ง | ประเภท มอเตอร์ ใช้งานได้ | สำหรับสเต็ปเปอร์ มอเตอร์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง