(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- โซลินอยด์วาล์ว 3 พอร์ต จาก MISUMI
- แรงดันใช้งาน: ทำงานได้ดีที่สุดระหว่าง 0.15 ถึง 0.8 Mpa
- ต้านทานแรงดันสูงสุด: สามารถรับแรงดันได้สูงถึง 1.2 MPa โดยไม่มีความเสียหาย
- อุณหภูมิในการทำงาน: ทำงานได้ดีในอุณหภูมิตั้งแต่ -5 ถึง 60 องศาเซลเซียส
- ระดับความเป็นฉนวนและการป้องกัน: ให้ความปลอดภัยทางไฟฟ้าที่ดีด้วยฉนวนคลาส F และป้องกันฝุ่นและน้ำด้วยระดับ IP65
- ประเภทสายไฟ: สามารถต่อสายเข้ากับเต้ารับหรือขั้วต่อเพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย
- ความถี่ในการทำงานสูงสุด: สามารถจัดการได้ถึง 5 การทำงานต่อวินาทีเพื่อประสิทธิภาพที่รวดเร็วและตอบสนอง
รูปทรง | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
วัสดุ ตัวเครื่อง หลักของ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา | อลูมิเนียมอัลลอย | ทาสี |
สเปค | A | B | C | D | E | F | G | I | H | J | ⌀K | L | R | S | ⌀T |
100 ซีรีส์ | 18 | 27 | 53.5 | 87.2 | 13.2 | 19 | 23.2 | 7.5 | 11.7 | 21 | 3.3 | 13 | 14.5 | 15.5 | 3.3 |
200 ซีรีส์ | 22 | 35 | 65.5 | 114.6 | 14.6 | 30 | 30.6 | 8.2 | 17.6 | 25 | 4.3 | 17 | 18.4 | 22.5 | 3.3 |
300 ซีรีส์ | 27 | 40 | 68 | 127.1 | 20.1 | 35 | 37.6 | 10 | 22.6 | 30 | 4.3 | 20 | 27.1 | 21 | 4.3 |
สเปค | A | B | C | D | E | F | G | I | H | J | ⌀K | L | R | S | ⌀T |
100 ซีรีส์ | 18 | 27 | 53.5 | 130 | 56 | 19 | 66 | 7.5 | 54.5 | 21 | 3.3 | 13 | 57.3 | 15.5 | 3.3 |
200 ซีรีส์ | 22 | 35 | 65.5 | 170 | 70 | 30 | 86 | 8.2 | 73 | 25 | 4.3 | 17 | 73.8 | 22.5 | 3.3 |
300 ซีรีส์ | 27 | 40 | 68 | 179 | 72 | 35 | 89.5 | 10 | 74.5 | 30 | 4.3 | 20 | 79 | 21 | 4.3 |
ER | EA | EB | EL | EH | ⌀ED |
G1/8 | 5.8 | 4 | 22.5 | 12 | 7.5 |
G1/4 | 7 | 26.5 | 15 | 9.5 | |
G3/8 | 9 | 5 | 36.5 | 18 | 11.5 |
ER | EA | EL | EH | ⌀ED |
G1/8 | 5.8 | 11 | 12 | 8.6 |
G1/4 | 7 | 12.5 | 15 | 12 |
G3/8 | 9 | 16 | 18 | 14.8 |
สเปค | 100 ซีรีส์ | 200 ซีรีส์ | 300 ซีรีส์ | ||
ขนาดลำกล้อง | ท่อ ขนาดเกลียว G1/8 | ท่อ ขนาดเกลียว G1/8 | ท่อ ขนาดเกลียว G1/4 | ท่อ ขนาดเกลียว G1/4 | ท่อ ขนาดเกลียว G3/8 |
จำนวนตำแหน่งและช่องทาง | สองตำแหน่งสามทาง | สองตำแหน่งสามทาง | สองตำแหน่งสามทาง | สองตำแหน่งสามทาง | สองตำแหน่งสามทาง |
พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ | 12 มม.² (Cv=0.67) | 14 ตร.ม. (Cv=0.78) | 16 ตร.ม. (Cv=0.89) | 25 ตร.ม. (Cv=1.40) | 30 ตร.ม. (Cv=1.68) |
สายยาง ใช้งานได้ OD | เต้าเสียบ = เต้ารับ = ไอเสีย = G1/8 | เต้าเสียบ = เต้ารับ = ไอเสีย = G1/8 | ทาง เต้าเสียบ = เต้ารับ = G1/4, ไอเสีย = G1/8 | เต้าเสียบ = เต้ารับ = ไอเสีย = G1/4 | ทาง เต้าเสียบ = เต้ารับ = G3/8, ไอเสีย = G1/4 |
สื่อการทำงาน | ผ่าน ตัวกรองลม 40 ไมครอน |
โหมด การ โหมด | โหมด ไพล็อต ภายใน |
ความดันขณะใช้งาน | 0.15 ถึง 0.8 Mpa |
ความทนความดัน สูงสุด | 1.2 เมกะปาสกาล |
อุณหภูมิขณะใช้งาน | -5 ถึง 60° c |
ช่วงแรงดันไฟฟ้า | -15% ถึง + 10% |
คะแนน ฉนวนกันความร้อน และการป้องกัน | Class F, IP65 |
ประเภทเชื่อมต่อสายไฟ | ประเภท เต้ารับ หรือ ชนิดมีขั้ว |
เครื่องวัดความถี่ ทำงานสูงสุด | 5 ครั้ง / วินาที |
เวลากระตุ้นที่สั้นที่สุด | 0.05 วินาที |
หมายเลขอ้างอิงของการเปลี่ยน | 20 ล้านรอบ |
รหัสสินค้า |
---|
E-SP3V120-01-BI |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการสลับ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | จำนวนโซลินอยด์ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง รู | สเปค | ประเภทเชื่อมต่อสายไฟ | อุปกรณ์เสริม - ตัวเก็บเสียง | สถานะ เริ่มต้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 575.32 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ขดลวด คู่ /2- ตำแหน่ง | 24 V DC | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 1/8 | ซีรีส์ 100 | ชนิดเต้ารับ | ไม่มีตัวเก็บเสียง, ซิงเกิ้ลวาล์ว | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
วัสดุ ตัวเครื่อง หลักของ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา | อลูมิเนียมอัลลอย | ทาสี |
สเปค | A | B | C | D | E | F | G | I | H | J | ⌀K | L | R | S | ⌀T |
100 ซีรีส์ | 18 | 27 | 53.5 | 87.2 | 13.2 | 19 | 23.2 | 7.5 | 11.7 | 21 | 3.3 | 13 | 14.5 | 15.5 | 3.3 |
200 ซีรีส์ | 22 | 35 | 65.5 | 114.6 | 14.6 | 30 | 30.6 | 8.2 | 17.6 | 25 | 4.3 | 17 | 18.4 | 22.5 | 3.3 |
300 ซีรีส์ | 27 | 40 | 68 | 127.1 | 20.1 | 35 | 37.6 | 10 | 22.6 | 30 | 4.3 | 20 | 27.1 | 21 | 4.3 |
สเปค | A | B | C | D | E | F | G | I | H | J | ⌀K | L | R | S | ⌀T |
100 ซีรีส์ | 18 | 27 | 53.5 | 130 | 66 | 7.5 | 66 | 21 | 3.3 | 13 | 56 | 19 | 57.3 | 15.5 | 3.3 |
200 ซีรีส์ | 22 | 35 | 65.5 | 170 | 86 | 8.2 | 86 | 25 | 4.3 | 17 | 70 | 30 | 73.8 | 22.5 | 3.3 |
300 ซีรีส์ | 27 | 40 | 68 | 179 | 89.5 | 10 | 89.5 | 30 | 4.3 | 20 | 72 | 35 | 79 | 21 | 4.3 |
ER | EA | EB | EL | EH | ⌀ED |
G1/8 | 5.8 | 4 | 22.5 | 12 | 7.5 |
G1/4 | 7 | 26.5 | 15 | 9.5 | |
G3/8 | 9 | 5 | 36.5 | 18 | 11.5 |
ER | EA | EL | EH | ⌀ED |
G1/8 | 5.8 | 11 | 12 | 8.6 |
G1/4 | 7 | 12.5 | 15 | 12 |
G3/8 | 9 | 16 | 18 | 14.8 |
สเปค | ประเภท ขดลวด + สวิตชิ่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว เกลียว สายยาง | สถานะ เริ่มต้น | แรงดันไฟฟ้า | ประเภทเชื่อมต่อสายไฟ | [อุปกรณ์เสริม] (ตัวเก็บเสียง)* | เส้นผ่านศูนย์กลาง เต้าเสียบ และ เต้ารับ |
1 (100 ซีรีส์) | 10 (ท่อไอเสียแบบ ขดลวด เดี่ยว /2- ตำแหน่ง) | 01 (G1/8) | NC (วาล์วปรกติปิด) NO (วาล์วปรกติเปิด) | A (220 V AC) B (24 V DC) | ว่างเปล่า (ประเภท ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ DIN) ฉัน (ประเภท เต้ารับ ) | ว่างเปล่า (ไม่มี) บี (มาตรฐาน) เอส (สั้น) | G1/8 |
2 (200 ซีรีส์) | 01 (G1/8) | ||||||
2 (200 ซีรีส์) | 02 (G1/4) | G1/4 | |||||
3 (300 ซีรีส์) | 02 (G1/4) | ||||||
3 (300 ซีรีส์) | 03 (G3/8) | G3/8 | |||||
1 (100 ซีรีส์) | 20 (ดับเบิ้ล ขดลวด/2- ตำแหน่ง ท่อไอเสีย) | 01 (G1/8) | แบลงค์ | G1/8 | |||
2 (200 ซีรีส์) | 01 (G1/8) | ||||||
2 (200 ซีรีส์) | 02 (G1/4) | G1/4 | |||||
3 (300 ซีรีส์) | 02 (G1/4) | ||||||
3 (300 ซีรีส์) | 03 (G3/8) | G3/8 |
ประเภทวาล์ว | 3- วาล์ว | การใช้งาน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ทิศทางการติดตั้ง | โดยตรง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | G | สเปค | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว |
โครงสร้างวาล์ว | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0.15 ถึง 0.8 | ประเภท ซีล | ระดับมาตรฐาน |
ไพล็อต อากาศ | ภายใน | สวิตช์ ด้วยตนเอง | ล็อค |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E-SP3V120-01-BI ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 3พอร์ต
รหัสสินค้า |
---|
E-SP3V110-01-NC-AI |
E-SP3V110-01-NC-AI-B |
E-SP3V110-01-NC-AI-S |
E-SP3V120-01-BI-B |
E-SP3V120-01-BI-S |
E-SP3V210-01-NC-A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการสลับ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | จำนวนโซลินอยด์ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง รู | สเปค | ประเภทเชื่อมต่อสายไฟ | อุปกรณ์เสริม - ตัวเก็บเสียง | สถานะ เริ่มต้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 376.62 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ขดลวด เดี่ยว /2- ตำแหน่ง | AC 220 V | โซลินอยด์เดียว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/8 | ซีรีส์ 100 | ชนิดเต้ารับ | ไม่มีตัวเก็บเสียง, ซิงเกิ้ลวาล์ว | วาล์วปกติปิด | |
฿ 390.26 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ขดลวด เดี่ยว /2- ตำแหน่ง | AC 220 V | โซลินอยด์เดียว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/8 | ซีรีส์ 100 | ชนิดเต้ารับ | ตัวเก็บ ตัวเก็บเสียง มาตรฐาน 1 ตัวในชุดเดียวกัน | วาล์วปกติปิด | |
฿ 385.71 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ขดลวด เดี่ยว /2- ตำแหน่ง | AC 220 V | โซลินอยด์เดียว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/8 | ซีรีส์ 100 | ชนิดเต้ารับ | ตัวเก็บ ตัวเก็บเสียง สั้น 1 ตัวในชุดเดียวกัน | วาล์วปกติปิด | |
฿ 587.66 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ขดลวด คู่ /2- ตำแหน่ง | 24 V DC | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 1/8 | ซีรีส์ 100 | ชนิดเต้ารับ | ตัวเก็บ ตัวเก็บเสียง มาตรฐาน 1 ตัวในชุดเดียวกัน | - | |
฿ 585.06 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ขดลวด คู่ /2- ตำแหน่ง | 24 V DC | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 1/8 | ซีรีส์ 100 | ชนิดเต้ารับ | ตัวเก็บ ตัวเก็บเสียง สั้น 1 ตัวในชุดเดียวกัน | - | |
฿ 368.18 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ขดลวด เดี่ยว /2- ตำแหน่ง | AC 220 V | โซลินอยด์เดียว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/8 | ซีรีส์ 200 | ชนิดซ็อคเก็ต DIN | ไม่มีตัวเก็บเสียง, ซิงเกิ้ลวาล์ว | วาล์วปกติปิด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง