(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้านี้มีราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์มาตรฐานของ MISUMI
ประเภทความเร็วกระแทก | ความเร็วการชนสูงสุด | อุณหภูมิ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ทำงาน | หมายเลขอ้างอิงของการเปลี่ยน |
โช๊คอัพ ชนิดสองทาง | สูงสุด 4.0 ม./วินาที | -5 ถึง 70°C | 800,000 รอบ |
วัสดุโช๊คอัพ | |
ตัวเครื่อง | ฝาครอบ |
STKM11A | ยูรีเทน |
กระบวนการชุบผิว | |
ชนิดไม่มีเกลียว | นิกเกิล เคมี |
เกลียว เต็ม , ชนิดเกลียว | ฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์ |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. หยาบ (มม.) | M8 × 1.0 | M10 × 1.0 | M12 × 1.0 | M14 × 1.5 | M20 × 1.5 | M25 × 1.5 | M27 × 1.5 |
แรงบิดขันแน่น ของ น๊อตตัวเมีย (นาโนเมตร) | 3.9 | 7.8 | 7.8 | 9.8 | 29.4 | 49 | 58.8 |
รหัสสินค้า |
---|
E-MSSTACD2035H |
E-MSSTACD2035L |
E-MSSTACD2035M |
E-MSSTACD2045 |
E-MSSTACD2050L |
E-MSSTACD2050M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะ Stroke (มิลลิเมตร) | พลังงานดูดซึมสูงสุด (J) | ความเร็วการชนสูงสุด (นางสาว) | ประเภท เกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,769.48 | ECONOMY SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 35 | 52 | 3.5 | ชนิดเกลียว | |
฿ 1,769.48 | ECONOMY SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 35 | 52 | 1 | ชนิดเกลียว | |
฿ 1,769.48 | ECONOMY SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 35 | 52 | 2 | ชนิดเกลียว | |
฿ 1,946.75 | ECONOMY SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 45 | 55 | 4 | เกลียวเต็ม | |
฿ 2,212.34 | ECONOMY SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 50 | 60 | 4 | เกลียวเต็ม | |
฿ 1,777.27 | ECONOMY SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 50 | 60 | 4 | ชนิดไม่มีเกลียว |
กำลังโหลด …
Number | ขนาดเกลียว สกรูติดตั้ง (M) | ระยะ Stroke (S) | ดูดซับพลังงานสูงสุด (อี') | มวลเทียบเท่าสูงสุด (ฉัน') (kg) | ความเร็วการชนสูงสุด (M/S) | ประเภท เกลียว | ความยาวทั้งหมด (L) | L1 | L2 | T | t | t1 | D | d | d1 | B (ความกว้างทั้งสองด้าน) | |
ต่อรอบ (J) | ต่อนาที (J) | ||||||||||||||||
2035 L | M20 × 1.5 | 35 | 52 | 1030 | 650 | 1 | ชนิดเกลียว | 234.6 | 49 | 84 | 8 | 15.8 | — | — | 18 | 6 | 26 |
2035M | M20 × 1.5 | 35 | 52 | 1030 | 200 | 2 | 234.6 | 49 | 84 | 8 | 15.8 | — | — | 18 | 6 | 26 | |
2035H | M20 × 1.5 | 35 | 52 | 1030 | 40 | 3.5 | 234.6 | 49 | 84 | 8 | 15.8 | — | — | 18 | 6 | 26 | |
2045 | M20 × 1.5 | 45 | 55 | 2290 | 350 | 4 | ชนิดเกลียว เต็มที่ | 275.6 | 2.5 | 149 | 8 | 15.8 | — | — | 18 | 6 | 26 |
2050 L | M20 × 1.5 | 50 | 60 | 2500 | 400 | 4 | 319.6 | 2.5 | 183 | 8 | 15.8 | — | — | 18 | 6 | 26 | |
2050M | M20 × 1.5 | 50 | 60 | 2500 | 400 | 4 | ชนิดไม่มีเกลียว | 313.6 | 12.5 | 148 | 8 | 15.8 | 3 | 27 | 18 | 6 | 26 |
โครงสร้าง | แบบอยู่กับที่ | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | 20 | ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท ออริฟิส | ออริฟิส หลายจุด | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | STKM11A |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 70 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง