1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดตัว ตัวเสื้อ บุชชิ่ง ไร้ น้ำมัน หน้าแปลน แบบเหลี่ยม (รหัสสินค้า)

ชุดตัว ตัวเสื้อ บุชชิ่ง ไร้ น้ำมัน หน้าแปลน แบบเหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 566.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

- โครงออยฟรีบุชหน้าแปลนเหลี่ยม ซีรีส์ C-MFK จาก MISUMI
- อัพเกรดชุดออยฟรีบูชรุ่นประหยัด พร้อมการปรับปรุงทางเทคนิค
- วัสดุตัวเรือนเปลี่ยนจากสแตนเลสเป็นอลูมิเนียมอัลลอยด์น้ำหนักเบา
- วัสดุบูชไร้น้ำมันอัพเกรดเป็นโลหะผสมบรอนซ์ที่ทนทาน
การออกแบบชิ้นเดียว ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการกระจายตัวของสารหล่อลื่นที่เป็นของแข็ง
- ปรับปรุงประสิทธิภาพการหล่อลื่นและลดเสียงรบกวนลงอย่างมาก
- แนะนำสำหรับการใช้งานการเคลื่อนไหวในแนวตั้ง
- ติดตั้งง่ายและลดความถี่ในการบำรุงรักษา
- อัพเกรดอุปกรณ์ของคุณเพื่อการทำงานที่ราบรื่นขึ้นและความทนทานที่เพิ่มขึ้น

ภาพรวมผลิตภัณฑ์บุชชิ่งออยฟรี

บุชชิ่งออยฟรี ผลิตภัณฑ์ ใหม่ของชุด บุชชิ่ง ไร้น้ำมันรุ่น ความคุ้มค่า ได้รับการอัพเกรดทางเทคนิค โดย วัสดุ เคส เรือนเปลี่ยนจาก สเตนเลส เป็น อะลูมิเนียมอัลลอย และ วัสดุ บุชชิ่ง ไร้น้ำมันเปลี่ยนจากโลหะผสม ทองเหลือง ความแข็งแรงสูงเป็นโลหะผสม บรอนซ์
บุชชิ่ง ไร้น้ำมันไม่ได้ฝังอยู่ในรูอีกต่อไปแต่ แบบรวม เป็นชิ้นเดียว ทำให้มั่นใจได้ว่า สารหล่อลื่น ตัน จะกระจายอย่างสม่ำเสมอมากขึ้น
, ปรับปรุงประสิทธิภาพการ การหล่อลื่น และลดเสียงรบกวน
ผลิตภัณฑ์ นี้เหมาะสำหรับการเคลื่อนที่ในแนวตั้ง ทำให้ติดตั้งง่ายและมี เครื่องวัดความถี่ ใน งานซ่อมบำรุง ต่ำ

Drawing สินค้า

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์บุชชิ่งออยฟรี

บุชชิ่งออยฟรี ประสิทธิภาพของ ผลิตภัณฑ์ ใหม่ของ MISUMI ได้รับการปรับปรุงอย่างมาก
1. นับเป็นครั้งแรกที่ MISUMI ได้ แบบรวม บุชชิ่ง ไร้น้ำมันใน แผ่นทองแดง ด้วยความช่วยเหลือของ กาว ที่แข็งแรง ทำให้ บุชชิ่ง และตัวเรือน อะลูมิเนียมอัลลอย เคส รับการกดอย่างแน่นหนา (อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร) สารหล่อลื่น ตัน ใหม่มีการกระจายอย่างสม่ำเสมอและมีพื้นที่การหล่อลื่นเพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ฝังตัวที่เป็น ตัน ทั่วไป ผล การหล่อลื่น สารหล่อลื่น บุชชิ่ง ที่ปราศจาก น้ำมัน ดีขึ้นอย่างมาก
2. อายุการใช้งานยาวนานขึ้นเนื่องจากการ การหล่อลื่น ที่ดีขึ้น
ประเภททั่วไป: ปริมาณการสึกหรอขั้นสุดท้าย 0.030 mm
ผลิตภัณฑ์ ใหม่: ปริมาณการสึกหรอขั้นสุดท้าย 0.020 mm
เงื่อนไขการทดลอง: ความดัน พื้นผิว 25 N/mm2, ความเร็วในการ สวิง 1 ม./นาที, เครื่องวัดความถี่ สวิง 96,000 ครั้ง, เวลาในการทดลอง 100 h
 
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
ประเภททั่วไป
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
สินค้าใหม่
3. ความแข็งแรงของ ผลิตภัณฑ์ มั่นใจได้อย่างเต็มที่ด้วย เคส อะลูมิเนียมอัลลอย วิธีการทดสอบ: ใช้ โหลดไฟฟ้า ในทิศทางแนวตั้งและรับผลของ ความเค้น ของ บุชชิ่ง ระหว่าง กระบวนการแปรรูป
สาธิตการทดสอบ: ผลการ การวิเคราะห์ การบังคับเลื่อน 0.1 มม. ของ เพลา ไกด์ ในทิศทาง Y หลังจาก บุชชิ่ง ไร้น้ำมันถูก ยึดอยู่กับที่ ด้วย สกรู
 
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
วัสดุความแข็งแรงของผลผลิตผลความเข้มข้นของ ความเค้น
อะลูมิเนียมอัลลอย A6061240 เมกะปาสกาล30.3 เมกะปาสกาล
เหล็กกล้า SS400235 เมกะปาส42.5 เมกะปาสกาล
ความเค้น บุชชิ่งออยฟรี
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
จุด ความเค้น
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์  คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
4. ด้วยความช่วยเหลือของ กาว ที่แข็งแรง บุชชิ่ง ไร้น้ำมันได้รับการ ยึดอยู่กับที่ บน เคส ด้วยวิธี การสวมอัด เมื่อเทียบกับวิธีการยึดแหวนล็อคแบบทั่วไป การยึดเกาะดีขึ้น 40% (ข้อมูลที่รวบรวมจากการทดสอบการลอก)
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
การทดสอบการปอก
ผลิตภัณฑ์ ยึดอยู่กับที่ Circสินค้าใหม่
1.73 Mpa2.45 Mpa

Drawing ระบุขนาดบุชชิ่งออยฟรี

Drawing ระบุขนาด 1
วัสดุตัวเรือน: อะลูมิเนียมอัลลอย A6061
กระบวนการเตรียมผิว: การรักษา Passivation/การล้างผิวโลหะ
วัสดุ ซับ: โลหะผสม บรอนซ์
* Passivation/การล้างผิวโลหะ เป็นวิธีการรักษาเพื่อสร้าง ฟิล์ม Passivation/การล้างผิวโลหะ ผ่านปฏิกิริยาโดยตรงระหว่าง อะลูมิเนียมอัลลอย และ สารละลาย เคมีซึ่งจะช่วยปรับปรุง ความทนทานต่อการกัดกร่อน และแรงยึดเหนี่ยว
 
รหัสสินค้าd D LL1HTd1d2tP.C.DWFA
รุ่นค่าพิกัดความเผื่อค่าพิกัดความเผื่อสั้นยาว
หน้าแปลนกลม
C-MFM
■ หน้าแปลนแบบเหลี่ยม
C-MFK
ชนิดหน้าแปลน
C-MFN
10+0.028
0
190
-0.018
325754064.57.54.1293029
12+0.034
0
210
-0.021
32571042323232
162837674838372231
20+0.041
0
320
-0.025
42775485.595.143422436
2540581086251503240
30456812874106.6116.160583549
40+0.050
0
600
-0.030
801501596139148.178755060
50809017011698925880

วิธีการใช้งานบุชชิ่งออยฟรี

บุชชิ่งออยฟรี สามารถใช้กับ เพลา ไกด์ และ ล็อค หน้าแปลน ได้เช่นเดียวกับ ลิเนียร์แบริ่ง

ภาพรวมของสเปคบุชชิ่งออยฟรี

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ สเปค 1

Drawing ระบุรายละเอียดจำเพาะ 2

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ สเปค 3

ตัวอย่างการใช้งานบุชชิ่งออยฟรี

บุชชิ่งออยฟรี อุปกรณ์เบรกใช้ กระบอกสูบ แทนตัว ล็อค
ตัวอย่างการใช้งาน 1

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-MFK10-32
C-MFK10-57
C-MFK12-32
C-MFK12-57
C-MFK16-37
C-MFK16-67
C-MFK20-42
C-MFK20-77
C-MFK25-58
C-MFK25-108
C-MFK30-68
C-MFK30-128
C-MFK40-80
C-MFK40-150
C-MFK50-90
C-MFK50-170
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)

฿ 566.88

ECONOMY OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101932

฿ 1,115.58

ECONOMY OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101957

฿ 607.79

ECONOMY OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 122132

฿ 1,193.51

ECONOMY OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 122157

฿ 678.57

ECONOMY OIL FREE BUSH 2 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 162837

฿ 1,437.01

ECONOMY OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 162867

฿ 696.75

ECONOMY OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 203242

฿ 1,785.71

ECONOMY OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 203277

฿ 1,180.52

ECONOMY OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 254058

฿ 2,631.17

ECONOMY OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2540108

฿ 1,217.53

ECONOMY OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 304568

฿ 3,431.82

ECONOMY OIL FREE BUSH 2 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 3045128

฿ 2,705.19

ECONOMY OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 406080

฿ 4,361.69

ECONOMY OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4060150

฿ 3,691.56

ECONOMY OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 508090

฿ 6,946.10

ECONOMY OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5080170

กำลังโหลด …

  1. 1
ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
รหัสสินค้าd D LL1HTd1d2tP.C.DWFA
รุ่นค่าพิกัดความเผื่อค่าพิกัดความเผื่อสั้นยาว
หน้าแปลนกลม
C-MFM
■ หน้าแปลนแบบเหลี่ยม
C-MFK
ชนิดหน้าแปลน
C-MFN
10+0.028
0
190
-0.018
325754064.57.54.1293029
12+0.034
0
210
-0.021
32571042323232
162837674838372231
20+0.041
0
320
-0.025
42775485.595.143422436
2540581086251503240
30456812874106.6116.160583549
40+0.050
0
600
-0.030
801501596139148.178755060
50809017011698925880

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หน่วย ตัวเสื้อ ประเภทโลหะ หล่อ บรอนซ์ พิเศษ สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน / ใน น้ำมัน
ชนิดตัวเสื้อ หน้าแปลน แบบเหลี่ยม ติดตั้ง เพลา พอดี G6 / f8 การหล่อลื่น Unlubricated / การ การหล่อลื่น ปกติ
ความดัน พื้นผิว สูงสุดที่อนุญาต P(N / ตารางมิลลิเมตร) 29 วัสดุเคส อะลูมิเนียมอัลลอย ความเร็วสูงสุดที่ยอมรับได้(นางสาว) 0.5
ช่วง ค่า PV ที่อนุญาตสูงสุด(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) 1.1 ถึง 2.0 ค่า PV สูงสุดที่อนุญาต(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) 1.65 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -40::200
ประเภท ซีล ไม่มีซีล

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: ข้อต่อบุชชิ่งไร้น้ำมันคืออะไรและมีคุณสมบัติอะไรบ้าง?
ตอบ: ตัวบุชชิ่งแช่ในน้ำมันหล่อลื่น เป็นตลับลูกปืนแบบสไลด์ที่สามารถ “ใช้งานได้โดยไม่ต้องเติมน้ำมัน” หรือ “สามารถลดเวลาการเติมน้ำมัน”
ข้อต่อบุชชิ่งไร้น้ำมันมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:
1. ความถี่ในการบำรุงรักษาต่ำ
2. เมื่อเทียบกับลิเนียร์บุชชิ่ง บุชชิ่งออยฟรีเหมาะสำหรับงานประเภทความเร็วต่ำและโหลดหนัก;
3. สามารถใช้งานได้ภายใต้สภาวะที่รุนแรงของอุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่ำ
4. เมื่อเทียบกับลิเนียร์บุชชิ่ง บุชชิ่งออยฟรีจะบางกว่าและประหยัดพื้นที่;
5. สามารถใช้สำหรับทั้งระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรงและระบบเคลื่อนที่แบบหมุน
คำถาม: ข้อต่อบุชชิ่งไร้น้ำมันของมิซูมิผลิตมาจากวัสดุใดบ้าง และมีคุณสมบัติอะไรบ้างตามลำดับ?
ตอบ: MISUMI มีข้อต่อบุชชิ่งแบบไม่ใช้น้ำมันผลิตจากวัสดุ 5 ชนิด ได้แก่ ทองแดงอัลลอย ทองแดงหล่อ แบบแห้ง เรซิน และโลหะหล่อ
ทองแดงอัลลอย (โลหะ) มีความทนทานต่ออุณหภูมิสูง ทนต่อสารเคมีและทนต่อแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม และเหมาะสำหรับงานประเภทโหลดหนักและการทำงานที่ความเร็วต่ำ
การหล่อทองแดง (โลหะ) มีความต้านทานการเผาซินเทอร์ที่ดีเยี่ยม สามารถทำงานได้ในระดับไมโคร และเหมาะสำหรับงานประเภทโหลดเบาและความเร็วสูง
แบบแห้ง (ชั้นคอมโพสิต) ทนต่ออุณหภูมิสูง เหมาะสำหรับงานประเภทโหลดหนักและการทำงานที่ความเร็วต่ำ ผนังบางและกะทัดรัด
เรซิน (เรซิน) ทนต่ออุณหภูมิสูงและสารเคมี (เรซินพอลิเตตระฟลูออโรเอทิลีน) เป็นไปตามมาตรฐานว่าด้วยสุขลักษณะอาหารและเหมาะสำหรับงานประเภทโหลดเบาและการทำงานที่ความเร็วต่ำ
โลหะหล่อ (โลหะ) เหมาะสำหรับโหลดปานกลางและการทำงานที่ความเร็วต่ำ