(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- วาล์วมือหมุนรุ่นประหยัด แบบต่อชน
- รหัสชุดสินค้า PACK-MEHVFF, PC-MEHVFF
- วัสดุตัวสินค้า: PBT (โพลีบิวทิลีน เทเรฟทาเลต)
- ใช้ได้กับท่อลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4, 6, 8, 10 และ 12 มม.
- ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน: 0 ถึง 60 ℃
- แรงดันใช้งานสูงสุด: 1.0 MPa
- สีมือหมุน: วาล์วสามทาง (ลูกบิดสีเหลือง) และวาล์วสองทาง (ลูกบิดสีเทา)
- ใช้งานได้ดี ซีลที่ใช้มีประสิทธิภาพการกันรั่วซึมได้สูง เลือกใช้วัสดุผลิตคุณภาพสูง และผลิตภัณฑ์มีหลากหลาย
- ข้อมูลการทดสอบสินค้าได้มาจากการทดสอบภายในบริษัท เพื่อใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น
วาล์วมือโยก สามทาง - ลูกบิด สีเหลือง | วาล์วมือโยก สองทาง - ลูกบิด สีเทา |
รหัสสินค้า |
---|
MEHVFF4-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อง (หรือ D1) | วาล์ว 2 ทาง, วาล์ว 3 ทาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 102.27 | ECONOMY HAND VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [Ø4] ø 4 | 3 (วาล์วแบบสามทาง - ปุ่มบิดสีเหลือง) |
กำลังโหลด …
ท่อ/ สายยาง อากาศที่ใช้งานได้ ⌀D | วาล์ว สามทาง · วาล์ว สองทาง การเลือก | ⌀P | ød | E | F | L | H | M | X | Y | น้ำหนัก (กรัม) |
4 | 3 ( วาล์ว สามทาง — ลูกบิด สีเหลือง ) 2 ( วาล์ว สองทาง — ลูกบิด สีเทา ) | 15 | 4.2 | 16.5 | 24 | 51 | 40 | 18 | 10.5 | 12 | 24 |
6 | 15 | 4.2 | 16.5 | 24 | 51 | 40 | 18 | 12.5 | 14 | 25 | |
8 | 15 | 4.2 | 16.5 | 24 | 51 | 40 | 18 | 14 | 16 | 28 | |
10 | 21 | 4.2 | 21.5 | 29 | 63 | 45 | 22 | 17 | 19.5 | 45 | |
12 | 21 | 4.2 | 21.5 | 29 | 63 | 45 | 22 | 20.5 | 23 | 51 |
ของไหล ใช้ | อากาศ |
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน* | 0 ถึง 60 ℃ |
จำนวนพอร์ต | 2 | การสลับการทำงาน | การเลือก ลูกบิด | รูปทรง | ด้วยการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบสัมผัสเดียว |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ข้อต่อยูเนี่ยนตรง | ประเภทและทิศทางของท่อประปา | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | วิธีการติดตั้ง | ด้าน |
การรักษาสถานะการทำงาน | การเก็บรักษา |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MEHVFF4-3 ในชุด วาล์วมือโยก ข้อต่อยูเนี่ยนตรง
รหัสสินค้า |
---|
MEHVFF12-2 |
MEHVFF12-3 |
MEHVFF4-2 |
MEHVFF6-2 |
MEHVFF6-3 |
MEHVFF8-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อง (หรือ D1) | วาล์ว 2 ทาง, วาล์ว 3 ทาง |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 168.94 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [Ø12] ø 12 | 2 (วาล์วแบบสองทาง - ปุ่มบิดสีเทา) | |
฿ 168.94 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [Ø12] ø 12 | 3 (วาล์วแบบสามทาง - ปุ่มบิดสีเหลือง) | |
฿ 102.27 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [Ø4] ø 4 | 2 (วาล์วแบบสองทาง - ปุ่มบิดสีเทา) | |
฿ 96.97 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [Ø6] ø 6 | 2 (วาล์วแบบสองทาง - ปุ่มบิดสีเทา) | |
฿ 96.97 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [Ø6] ø 6 | 3 (วาล์วแบบสามทาง - ปุ่มบิดสีเหลือง) | |
฿ 104.55 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [Ø8] ø 8 | 2 (วาล์วแบบสองทาง - ปุ่มบิดสีเทา) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง