(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์วควบคุมความเร็วชนิด In-Line มาพร้อมกับ ฟิตติ้งลมแบบสวมเร็ว
วาล์วควบคุมความเร็ว เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปแบบการควบคุม :ชนิด In-Line
● ใช้งานร่วมกับท่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาด (mm.) : 4, 6, 8, 10 และ 12
● ช่วงแรงดันที่สามารถใช้งานได้ (MPa) : 0 to 1.0
● วัสดุ
ตัวเรือน - PBT (โพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต)
[การประยุกต์ใช้งาน]
วาล์วควบคุมความเร็ว ใช้สำหรับปรับอัตราการไหลของระบบลมอัด เพื่อควบคุมความเร็วการเคลื่อนที่ของกระบอกสูบ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ยาง ที่ใช้บังคับ![]() | B | L | P | C | F1 | F2 | W | d | X | Y | น้ำหนัก (กรัม) | |
(MIN) | (MAX) | |||||||||||
4 | 28.5 | 31 | 41.2 | 14 | 15.3 | 6.5 | 6.5 | 11.5 | 3.2 | 10.5 | 12 | 11.6 |
6 | 43 | 49 | 50 | 20 | 16.6 | 11 | 8.5 | 15 | 4.3 | 12.5 | 14 | 28.3 |
8 | 45 | 52 | 56 | 22 | 19 | 11.9 | 9.5 | 18 | 4.3 | 14 | 16 | 28.8 |
10 | 49.5 | 55.5 | 67 | 26 | 22.5 | 11.7 | 11.3 | 21 | 4.3 | 17 | 19.5 | 63.6 |
12 | 55.5 | 61.5 | 77.7 | 32 | 24.5 | 16 | 13 | 28 | 4.3 | 20.5 | 23 | 110.7 |
ของไหล ใช้ | อากาศอัด |
ช่วง ความดัน ใช้งาน | 0 ถึง 1.0 MPa |
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.5 MPa |
ระดับ สุญญากาศ เครื่องวัดระดับน้ำ | -100kPa |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน* | -20 ถึง 80 ° c |
รหัสสินค้า |
---|
PACK-MESA4 |
PACK-MESA6 |
PACK-MESA8 |
PACK-MESA10 |
PACK-MESA12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการควบคุม | ประเภท น็อตล็อค | เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว สายยาง D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,330.52 | ECONOMY SPEED CONTROLLERS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดขาออก | แหวน น๊อตตัวเมีย | 4 | |
฿ 1,611.69 | ECONOMY SPEED CONTROLLERS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดขาออก | แหวน น๊อตตัวเมีย | 6 | |
฿ 1,451.50 | ECONOMY SPEED CONTROLLERS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดขาออก | แหวน น๊อตตัวเมีย | 8 | |
฿ 3,075.32 | ECONOMY SPEED CONTROLLERS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดขาออก | แหวน น๊อตตัวเมีย | 10 | |
฿ 4,072.08 | ECONOMY SPEED CONTROLLERS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดขาออก | แหวน น๊อตตัวเมีย | 12 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ยาง ที่ใช้บังคับ![]() | B | L | P | C | F1 | F2 | W | d | X | Y | น้ำหนัก (กรัม) | |
(MIN) | (MAX) | |||||||||||
4 | 28.5 | 31 | 41.2 | 14 | 15.3 | 6.5 | 6.5 | 11.5 | 3.2 | 10.5 | 12 | 11.6 |
6 | 43 | 49 | 50 | 20 | 16.6 | 11 | 8.5 | 15 | 4.3 | 12.5 | 14 | 28.3 |
8 | 45 | 52 | 56 | 22 | 19 | 11.9 | 9.5 | 18 | 4.3 | 14 | 16 | 28.8 |
10 | 49.5 | 55.5 | 67 | 26 | 22.5 | 11.7 | 11.3 | 21 | 4.3 | 17 | 19.5 | 63.6 |
12 | 55.5 | 61.5 | 77.7 | 32 | 24.5 | 16 | 13 | 28 | 4.3 | 20.5 | 23 | 110.7 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ยาง ที่ใช้บังคับ![]() | B | L | P | C | F1 | F2 | W | d | X | Y | น้ำหนัก (กรัม) | |
(MIN) | (MAX) | |||||||||||
4 | 28.5 | 31 | 41.2 | 14 | 15.3 | 6.5 | 6.5 | 11.5 | 3.2 | 10.5 | 12 | 11.6 |
6 | 43 | 49 | 50 | 20 | 16.6 | 11 | 8.5 | 15 | 4.3 | 12.5 | 14 | 28.3 |
8 | 45 | 52 | 56 | 22 | 19 | 11.9 | 9.5 | 18 | 4.3 | 14 | 16 | 28.8 |
10 | 49.5 | 55.5 | 67 | 26 | 22.5 | 11.7 | 11.3 | 21 | 4.3 | 17 | 19.5 | 63.6 |
12 | 55.5 | 61.5 | 77.7 | 32 | 24.5 | 16 | 13 | 28 | 4.3 | 20.5 | 23 | 110.7 |
รูปทรง | มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก แบบตรง | ชนิด | วาล์ว ปีกผีเสื้อ | ประเภทข้อต่อ | ทั้งสองข้าง กระชับ หนึ่งสัมผัสที่ ข้อต่อฟิตติ้ง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เรซิ่น | ประเภทลูกบิด | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง