(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ประเภท ผลิตภัณฑ์: ตัวดูดกระจก MV series ขนาดเล็ก
· ยางดูดจับชิ้นงาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. [มม.]: 0.7, 1, 1.5, 2, 3, 4
· ตัวดูดกระจก ผลิตจาก ทองเหลือง คุณภาพสูง มั่นใจใน ความทนทาน ผ่านการจัดการ ความเผื่อ อย่างเข้มงวด
· ผลิตจาก ยาง ระดับพรีเมี่ยม ผ่านกระบวนการบ่มอย่างเข้มงวดเพื่อ ความทนทาน และสุญญากาศ
· วัสดุ ตัวดูดกระจก: ยางไนไตรล์
· นี่คือ วัตถุ ความคุ้มค่า ราคาถูกกว่า ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI
ตัวดูดกระจก รูปทรง แบน | วัสดุ ตัวดูดกระจก | ความแข็ง | สี |
ตัวดูดกระจกชนิดเล็ก | ยางไนไตรล์ | ฝั่ง 60 | สีดำ |
ยางซิลิโคน | ชอร์ 50 | สีขาว | |
ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | ชอร์ 50 | สีดำ |
ลำดับที่ | วัสดุยาง | โอดี เอ (ง) | B |
0.7 | ยางไนไตรล์ ยางซิลิโคน ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า | 0.7 | 0.2 |
1 | 1 | 0.4 | |
1.5 | 1.5 | 0.7 | |
2 | 2 | 0.6 | |
3 | 3 | 0.8 | |
4 | 4 | 1.2 |
วัสดุ ตัวดูดกระจก | ความแข็ง | สี |
ยางไนไตรล์ | ฝั่ง 60 | สีดำ |
ยางซิลิโคน | ชอร์ 50 | สีขาว |
ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | ชอร์ 50 | สีดำ |
ลำดับที่ | วัสดุยาง | โอดี เอ (ง) | B |
0.7 | ยางไนไตรล์ ยางซิลิโคน ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า | 0.7 | 0.2 |
1 | 1 | 0.4 | |
1.5 | 1.5 | 0.7 | |
2 | 2 | 0.6 | |
3 | 3 | 0.8 | |
4 | 4 | 1.2 |
รหัสสินค้า |
---|
C-VPJE3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดยางรอง | วัสดุ กลุ่ม ยาง | อุณหภูมิ ทนความร้อน อุณหภูมิในการ ทำงาน สูงสุด อุณหภูมิใช้งาน ในการ อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด (°ค) | OD (d) (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 104.55 | ECONOMY ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แพ้ด เท่านั้น | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้า | - | 3 |
กำลังโหลด …
ยางดูดจับชิ้นงาน รูปทรง แบน | วัสดุ ยางดูดจับชิ้นงาน | ความแข็ง | สี |
ชนิดเล็ก | ยางไนไตรล์ | ฝั่ง 60 | สีดำ |
ยางซิลิโคน | ชอร์ 50 | สีขาว | |
ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | ชอร์ 50 | สีดำ |
ลำดับที่ | วัสดุยาง | โอดี เอ (ง) | B |
0.7 | ยางไนไตรล์ ยางซิลิโคน ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า | 0.7 | 0.2 |
1 | 1 | 0.4 | |
1.5 | 1.5 | 0.7 | |
2 | 2 | 0.6 | |
3 | 3 | 0.8 | |
4 | 4 | 1.2 |
วัสดุ ยางดูดจับชิ้นงาน | ความแข็ง | สี |
ยางไนไตรล์ | ฝั่ง 60 | สีดำ |
ยางซิลิโคน | ชอร์ 50 | สีขาว |
ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | ชอร์ 50 | สีดำ |
ลำดับที่ | โอดี เอ (ง) | B |
0.7 | 0.7 | 0.2 |
1 | 1 | 0.4 |
1.5 | 1.5 | 0.7 |
2 | 2 | 0.6 |
3 | 3 | 0.8 |
4 | 4 | 1.2 |
รูปทรง ยางดูดจับชิ้นงาน | ขนาดเล็ก |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-VPJE3 ในชุด ตัวดูดกระจก MV series ขนาดเล็ก
รหัสสินค้า |
---|
C-MVPJE2 |
C-MVPJE3 |
C-MVPJE4 |
C-VPJE4 |
C-VPJN0.7 |
C-VPJN1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดยางรอง | วัสดุ กลุ่ม ยาง | อุณหภูมิ ทนความร้อน อุณหภูมิในการ ทำงาน สูงสุด อุณหภูมิใช้งาน ในการ อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด (°ค) | OD (d) (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 164.29 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เซตโฮลเดอร์ | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้า | - | 2 | |
฿ 164.29 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เซตโฮลเดอร์ | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้า | - | 3 | |
฿ 164.29 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เซตโฮลเดอร์ | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้า | - | 4 | |
฿ 104.55 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แพ้ด เท่านั้น | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้า | - | 4 | |
฿ 87.66 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แพ้ด เท่านั้น | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | - | 0.7 | |
฿ 87.66 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แพ้ด เท่านั้น | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | - | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง