(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อพลาสติก เป็นส่วนประกอบของระบบเครื่องจักรอัตโนมัติและเป็นสินค้าราคาประหยัด ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์มาตรฐาน MISUMI และมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
●เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) เล็กสุด/ใหญ่สุด : 13 และ 28
● ขนาดเกลียว : M4 และ M6
● วัสดุ
- เรซิน : ซิลิโคน
- ตลับลูกปืน :เหล็ก (SUJ2)
- เพลา : สแตนเลส
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลูกล้อพลาสติก มักใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรม
วัสดุ | ความแข็ง | สี | ตลับลูกปืน | วัสดุเพลา |
ซิลิโคน | Shore A70 | แสงสีเทา | SUJ2 | สแตนเลส |
รหัสสินค้า | D | เกลียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเกลียว | F | โหลดที่รับได้ N(kgf) | B | D1 | G | ตลับลูกปืน | |
ประเภท | d | ||||||||
E-SUMBH | 4 | 13 | M4 | 5 | 44 (4.5) | 4 | 9 | 2 | 684ZZ |
16 | 59 (6) | 5 | 13 | 624ZZ | |||||
5 | 16 | 2.5 | 685RS | ||||||
20 | 78 (8) | 16 | 625RS | ||||||
6 | 20 | M6 | 8 | 15 | 3 | 696RS | |||
28 | 157 (16) | 6 | 19 | 626RS |
ตลับลูกปืน แบบ ความคุ้มค่า ยูรีเทน รุ่นประหยัด มาตรฐาน | ตลับลูกปืน ยูรีเท ยูรีเทน รุ่น ความคุ้มค่า พร้อมก้าน สกรู | เกลียว ตลับลูกปืน แบบเกลียวรุ่น ความคุ้มค่า |
หน้าเว็บอยู่ระหว่างการจัดทำ |
รหัสสินค้า |
---|
E-SUMBH4-13 |
E-SUMBH4-16 |
E-SUMBH5-16 |
E-SUMBH5-20 |
E-SUMBH6-20 |
E-SUMBH6-28 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน d (Ø) | สกรู ขนาดเกลียว M (มิลลิเมตร) | ความยาว สกรู L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 94.81 | ECONOMY Bearings | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 13 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
฿ 94.81 | ECONOMY Bearings | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
฿ 94.81 | ECONOMY Bearings | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 16 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
฿ 94.81 | ECONOMY Bearings | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 20 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
฿ 94.81 | ECONOMY Bearings | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 20 | 5 | 6 | 6 | 8 | |
฿ 94.81 | ECONOMY Bearings | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 28 | 6 | 6 | 6 | 8 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ความแข็ง | สี | ตลับลูกปืน | วัสดุเพลา |
ซิลิโคน | Shore A70 | แสงสีเทา | SUJ2 | สแตนเลส |
รหัสสินค้า | D | เกลียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเกลียว | F | โหลดที่รับได้ N(kgf) | B | D1 | G | ตลับลูกปืน | |
ประเภท | d | ||||||||
E-SUMBH | 4 | 13 | M4 | 5 | 44 (4.5) | 4 | 9 | 2 | 684ZZ |
16 | 59 (6) | 5 | 13 | 624ZZ | |||||
5 | 16 | 2.5 | 685RS | ||||||
20 | 78 (8) | 16 | 625RS | ||||||
6 | 20 | M6 | 8 | 15 | 3 | 696RS | |||
28 | 157 (16) | 6 | 19 | 626RS |
ตลับลูกปืน แบบ ความคุ้มค่า ยูรีเทน รุ่นประหยัด มาตรฐาน | ตลับลูกปืน ยูรีเท ยูรีเทน รุ่น ความคุ้มค่า พร้อมก้าน สกรู | เกลียว ตลับลูกปืน แบบเกลียวรุ่น ความคุ้มค่า |
หน้าเว็บอยู่ระหว่างการจัดทำ |
ประเภท วงแหวนนอก | ชนิดแบน | วัสดุพื้นผิว | ยางซิลิกอน | ชนิดการติดตั้ง | เกลียว มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ข้อกำหนดในการดำเนินงาน / สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน (สำหรับโหลดแสง) | วัสดุตลับลูกปืน | เหล็กกล้า | ความแข็ง | A70 |
สี | แสงสีเทา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง