(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ด้ามจับทรงกลมแบบเชื่อม
ด้ามจับ เหล่านี้ออกแบบมาเพื่อการเปิดและปิดประตูที่สะดวก เป็น วัตถุ ราคา ความคุ้มค่า ราคาถูกกว่า ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI มีหลายขนาดให้เลือก
[คุณสมบัติ]
- ระยะพิทช์ติดตั้ง (มม.): 80, 100 และ 120
- ความยาวรวม (มม.): 90, 110 และ 130
- ความสูงรวม (มม.): 37
- วิธีการติดตั้ง: เชื่อมบน
- วัสดุ: SUM22L
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับจับประตูก่อนเปิดและปิด
รหัสสินค้า | L | |
ประเภท | D | |
C-NUWANW | 10 | 80 |
100 | ||
120 |
รหัสสินค้า |
---|
C-NUWANW10-80 |
C-NUWANW10-100 |
C-NUWANW10-120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะติดตั้ง L (มิลลิเมตร) | ขนาดด้านยาว (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 74.25 | ECONOMY HANDLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 | 90 | |
฿ 71.00 | ECONOMY HANDLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 110 | |
฿ 76.52 | ECONOMY HANDLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | 130 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SUM22L | ความสูงโดยรวม(มิลลิเมตร) | 37 | ประเภทตัวสินค้าหลัก | โผล่ขึ้นมา |
---|---|---|---|---|---|
ความหนามือจับ(มิลลิเมตร) | 10 | ชนิดผิวสำเร็จ | รูปทรง | วิธีการติดตั้ง | เชื่อม-On |
รูปทรง U | แบบตรง | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่มี |
มือจับ รูปทรง หน้าตัด | รูปทรง แบบกลม | ขนาดด้านสั้น (L)(มิลลิเมตร) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง