(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ด้ามจับแบบงอ
ด้ามจับ เหล่านี้ออกแบบมาเพื่อการเปิดและปิดประตูที่สะดวก ราคาถูกกว่า ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI มีขนาดและ วัสดุ ให้เลือกมากมาย
[คุณสมบัติ]
- ระยะพิทช์ติดตั้ง (มม.): 48, 66, 88, 100, 110, 120, 125 และ 160
- ความสูงรวม (มม.): 47
- วิธีการติดตั้ง: เกลียวใน
- ขนาด สกรู: M5 หยาบ
- วัสดุ: เหล็กกล้า สเตนเลส อะลูมิเนียมอัลลอย และ อะลูมิเนียมอัลลอย สีดำ
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับจับประตูก่อนเปิดและปิด
ชนิด | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว |
ไม่มีแหวนรอง | ||
C-NUHFN | SUM22L | ชุบโครเมี่ยม |
C-NUHFNS | SUS304 | Buffed |
C-NUHFNA | อะลูมิเนียม | Buffed |
C-NUHFNEA | เคลียร์อะโนไดซ์ | |
C-NUHFNB | การเคลือบด้วยไฟฟ้าสถิต (สีดำด้าน) |
รหัสสินค้า ( ประเภท· L) | ||
C-NUHFN100 |
รหัสสินค้า | L1 | ||
ประเภท | L | ||
C-NUHFN C-NUHFNS C-NUHFNA C-NUHFNEA C-NUHFNB | (เหล็กกล้า) (สเตนเลส) (อะลูมิเนียมอัลลอย) (อะลูมิเนียมอัลลอย) (อะลูมิเนียมอัลลอยสีดำ) | 48 | 58 |
66 | 76 | ||
88 | 98 | ||
100 | 110 | ||
110 | 120 | ||
120 | 130 | ||
125 | 135 | ||
160 | 170 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะติดตั้ง L (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 196.22 | ECONOMY HANDLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 48 | [เหล็กกล้า] SUM22L | ชุบผิวโครเมี่ยม | |
฿ 203.79 | ECONOMY HANDLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 66 | [เหล็กกล้า] SUM22L | ชุบผิวโครเมี่ยม | |
฿ 131.07 | ECONOMY HANDLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 88 | [เหล็กกล้า] SUM22L | ชุบผิวโครเมี่ยม | |
฿ 143.94 | ECONOMY HANDLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | [เหล็กกล้า] SUM22L | ชุบผิวโครเมี่ยม | |
฿ 151.52 | ECONOMY HANDLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 110 | [เหล็กกล้า] SUM22L | ชุบผิวโครเมี่ยม | |
฿ 156.82 | ECONOMY HANDLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | [เหล็กกล้า] SUM22L | ชุบผิวโครเมี่ยม | |
฿ 158.34 | ECONOMY HANDLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 125 | [เหล็กกล้า] SUM22L | ชุบผิวโครเมี่ยม | |
฿ 212.13 | ECONOMY HANDLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 160 | [เหล็กกล้า] SUM22L | ชุบผิวโครเมี่ยม | |
฿ 206.07 | ECONOMY HANDLE | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 24 วัน | 48 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | หนังขัดเงา | |
฿ 218.94 | ECONOMY HANDLE | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 24 วัน | 66 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | หนังขัดเงา | |
฿ 226.52 | ECONOMY HANDLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 88 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | หนังขัดเงา | |
฿ 250.76 | ECONOMY HANDLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | หนังขัดเงา | |
฿ 253.04 | ECONOMY HANDLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 110 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | หนังขัดเงา | |
฿ 271.22 | ECONOMY HANDLE | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 24 วัน | 120 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | หนังขัดเงา | |
฿ 284.10 | ECONOMY HANDLE | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 24 วัน | 125 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | หนังขัดเงา | |
฿ 369.70 | ECONOMY HANDLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 160 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | หนังขัดเงา | |
฿ 206.07 | ECONOMY HANDLE | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 24 วัน | 48 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต | |
฿ 222.73 | ECONOMY HANDLE | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 24 วัน | 66 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต | |
฿ 230.31 | ECONOMY HANDLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 88 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต | |
฿ 253.04 | ECONOMY HANDLE | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 100 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต | |
฿ 257.58 | ECONOMY HANDLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 110 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต | |
฿ 274.25 | ECONOMY HANDLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต | |
฿ 284.10 | ECONOMY HANDLE | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 24 วัน | 125 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต | |
฿ 342.43 | ECONOMY HANDLE | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 24 วัน | 160 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต | |
฿ 123.49 | ECONOMY HANDLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 48 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | [anodize] Anodize | |
฿ 131.07 | ECONOMY HANDLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 66 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | [anodize] Anodize | |
฿ 137.88 | ECONOMY HANDLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 88 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | [anodize] Anodize | |
฿ 151.52 | ECONOMY HANDLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | [anodize] Anodize | |
฿ 178.79 | ECONOMY HANDLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 24 วัน | 110 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | [anodize] Anodize | |
฿ 165.16 | ECONOMY HANDLE | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 24 วัน | 120 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | [anodize] Anodize | |
฿ 198.49 | ECONOMY HANDLE | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 24 วัน | 125 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | [anodize] Anodize | |
฿ 230.31 | ECONOMY HANDLE | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 24 วัน | 160 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | [anodize] Anodize | |
฿ 250.76 | ECONOMY HANDLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 48 | [SUS304] SUS304 | หนังขัดเงา | |
฿ 257.58 | ECONOMY HANDLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 66 | [SUS304] SUS304 | หนังขัดเงา | |
฿ 259.85 | ECONOMY HANDLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 88 | [SUS304] SUS304 | หนังขัดเงา | |
฿ 284.10 | ECONOMY HANDLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | [SUS304] SUS304 | หนังขัดเงา | |
฿ 311.37 | ECONOMY HANDLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 110 | [SUS304] SUS304 | หนังขัดเงา | |
฿ 318.94 | ECONOMY HANDLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | [SUS304] SUS304 | หนังขัดเงา | |
฿ 342.43 | ECONOMY HANDLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 125 | [SUS304] SUS304 | หนังขัดเงา | |
฿ 370.46 | ECONOMY HANDLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 160 | [SUS304] SUS304 | หนังขัดเงา |
กำลังโหลด …
ความสูงโดยรวม(มิลลิเมตร) | 47 | ประเภทตัวสินค้าหลัก | โผล่ขึ้นมา | ความหนามือจับ(มิลลิเมตร) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดผิวสำเร็จ | รูปทรง | วิธีการติดตั้ง | เกลียวใน | รูปทรง U | ความผิดปกติ |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่มี | มือจับ รูปทรง หน้าตัด | รูปทรง แบบกลม | โหลดที่ยอมรับได้(N) | 2000 |
ชนิดแหวนรอง | ไม่มีแหวนรอง | การ เลือก แหวนรอง | 无垫圈 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง