1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ด้ามจับพลาสติก ABS พร้อมเคาน์เตอร์บอร์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 41.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

นี่คือ MISUMI Economy Series, ที่ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์พื้นฐานของมิซูมิ

ภาพรวมสินค้าด้ามจับ

สินค้าด้ามจับนี้เป็นด้ามจับเรซินที่ติดตั้งภายนอกซึ่งมีแผ่นเสริมกำลังเพิ่มเติม ช่วยลดปัญหาระยะการติดตั้งที่ไม่เสถียรที่เกิดจากการหดตัวของวัสดุได้อย่างมาก
ด้ามจับ ABS รุ่นอีโคโนมี่ ด้ามจับเรซินน้ำหนักเบาและใช้งานง่าย จำหน่ายในราคาถูก
ใช้กันอย่างแพร่หลายในกลุ่มเฟรมอะลูมิเนียมอัลลอย
ขนาดของสินค้าได้รับการอัปเดทตามข้อมูลที่เผยแพร่ในแค็ตตาล็อก โปรดดูข้อมูลในตารางรายละเอียดจำเพาะ
Drawing สินค้า 110310439379

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ด้ามจับ

[คุณสมบัติด้ามจับ]
ด้ามจับเรซิน มีน้ำหนักเบา และใช้งานง่าย จำหน่ายในราคาถูก
เพิ่มแผ่นเสริมกำลังในด้ามจับเพื่อลดปัญหาลดลงของขนาดที่เกิดจากการหดตัวของวัสดุ
 

ภาพรวมของสเปคด้ามจับ

วัสดุด้ามจับ เรซิ่น ABS
สินค้านี้สามารถใช้เป็นด้ามจับสำหรับเฟรมอะลูมิเนียมได้
โปรดดู Drawing ต่อไปนี้สำหรับการติดตั้งกับบล๊อคกันกระแทก (ต้องซื้อสกรู นัท เพลทยึด และอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ แยกต่างหาก)
ข้อควรระวังในการใช้งานของ 110302519940หมายเหตุการติดตั้ง 2 ของ 110302519940

ตัวอย่างการใช้งานด้ามจับ

ตัวอย่างการใช้งาน 110302519940
            ตัวอย่างการใช้งาน ด้ามจับ ABS รุ่นอีโคโนมี่

ข้อควรระวังการใช้ด้ามจับ
แผ่นเสริมกำลังสามารถชดเชยการหดตัวของสินค้าด้ามจับได้ แต่ไม่สามารถขจัดอัตราการหดตัวได้อย่างสมบูรณ์
โปรดยืนยันข้อมูลของขนาดก่อนสั่งซื้อ

Drawing ระบุขนาดด้ามจับ

Drawing ระบุขนาดของ 110302519940
 

ตารางรายละเอียดจำเพาะด้ามจับ

รหัสสินค้า H h A L1 R C Lr Lc โหลดที่รับได้
(N)
ชนิด L
C-UPCA 90 36 29 20 107 6.5 10 13 7 250
120 39 32 27 140 8.5 15 16 10 250
150 45 36 27 170 8.5 15 18 9 250
รหัสสินค้า
C-UPCA90
C-UPCA120
C-UPCA150
C-UPPN90
C-UPPN120
C-UPPN180
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะติดตั้ง L
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ความสูงโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ชนิดผิวสำเร็จ รูปทรง U มือจับ รูปทรง หน้าตัด โหลดที่ยอมรับได้
(N)
ขนาดด้านยาว (L)
(มิลลิเมตร)
ขนาดด้านสั้น (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 47.74

ECONOMY PULL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 90[ABS] ABS36รูปทรง[แบบตรง] แบบตรง[ทรงสี่เหลี่ยม] ทรงสี่เหลี่ยม25010720

฿ 55.70

ECONOMY PULL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 120[ABS] ABS39รูปทรง[แบบตรง] แบบตรง[ทรงสี่เหลี่ยม] ทรงสี่เหลี่ยม25014027

฿ 72.39

ECONOMY PULL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 150[ABS] ABS45รูปทรง[แบบตรง] แบบตรง[ทรงสี่เหลี่ยม] ทรงสี่เหลี่ยม25017027

฿ 41.56

ECONOMY PULL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 90โพลีโพรพีลีน37[รูปทรง โค้ง] ด้ามจับ ดึง ปลายยื่นด้านหนึ่งแบบตรง[รูปทรง แบบกลม] แท่ง แบบกลม-11020

฿ 48.70

ECONOMY PULL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 120โพลีโพรพีลีน39[รูปทรง โค้ง] ด้ามจับ ดึง ปลายยื่นด้านหนึ่งแบบตรง[รูปทรง แบบกลม] แท่ง แบบกลม-14026

฿ 72.08

ECONOMY PULL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 180โพลีโพรพีลีน49[รูปทรง โค้ง] ด้ามจับ ดึง ปลายยื่นด้านหนึ่งแบบตรง[รูปทรง แบบกลม] แท่ง แบบกลม-20028

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวสินค้าหลัก โผล่ขึ้นมา วิธีการติดตั้ง รูกลม สีของมือจับ สีดำ
รูปทรง ของหลุม รูทะลุ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: ตัวทำให้แข็งทื่อมีผลอย่างไรใน ผลิตภัณฑ์?
ตอบ: ตัวทำให้แข็งที่เพิ่มเข้ากับ มือจับ ABS รุ่น ความคุ้มค่า ไม่มีผลของการเพิ่ม น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ แต่ผ่านการเสริมความแข็งแกร่งใน ตำแหน่ง ที่สำคัญใน กลไก ความต้านทานการหดตัวจะเพิ่มขึ้น ซึ่ง ข้อต่อลด การเสียรูปของ ผลิตภัณฑ์ ที่เกิดจากการหดตัวของ วัสดุ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ข้อต่อลด การเบี่ยงเบนของ ระยะพิทช์ติดตั้ง
คำถาม: มีวิธีการใช้งานที่แนะนำสำหรับ มือจับ ABS รุ่น ความคุ้มค่า สำหรับการอ้างอิงหรือไม่?
ตอบ: รูปภาพสองรูปที่ด้านล่างของ วัตถุ ภาพรวม สเปค จะถูกเลือกตามวิธีการใช้งานจริง อย่างไรก็ตาม แนะนำให้ ผลิตภัณฑ์ ABS สำหรับ อุปกรณ์เสริม โปรไฟล์ เนื่องจากมี ความเผื่อ สูง